Mittalaitteet turvalliseen ja luotettavaan hiilen talteenottoprosessiin
Ota CO₂-päästöt talteen jälkiasentamalla olemassa oleviin laitoksiin edistyneitä prosessimittalaitteita
Johdanto
Innovatiivinen amiiniabsorptioon perustuva hiilen talteenottoprosessi
CCUS on ratkaiseva tekijä teollisuuslaitosten hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä se sitoo fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten ja tehtaiden hiilidioksidipäästöjä. Hiilen talteenottoyksiköt voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin voimalaitoksiin, teollisuuslaitoksiin ja keskuksiin. Tämä minimoi seisokkiajan ja maksimoi vaikutuksen aloilla joissa päästöjen poistaminen on vaikeaa, kuten sementti-, teräs-, jalostamo- ja kemikaalisektoreilla. Tutustu edistyneeseen mittausteknologiaamme selättääksesi hiilen talteenoton haasteet ja saavuttaaksesi kestävän kehityksen tavoitteet.
Amiiniliuottimiin perustuva kemiallinen absorptio on johtava hiilen talteenottoteknologia. Prosessin haasteita ovat amiinihäviöt, hajoaminen ja energiatehokkuus, mikä heikentää kannattavuutta. Endress+Hauserin Raman-analysaattorit mahdollistavat hiilidioksidin talteenoton liuottimen laadun reaaliaikaisen seurannan ja tarjoavat seuraavat edut:
Työlään offline-analyysin korvaus
CO₂- ja amiinin kokonaispitoisuudet ennustetaan muuttuvissa prosessiolosuhteissa
Liuottimen laadun vaihtelua ja hajoamista seurataan hävikin vähentämiseksi
Tyypillinen prosessiyksikkö käsittää kolonnit kontaktorille (absorptio) ja regeneroinnille (tislaus). Tehokkaan pinnan hallinnan ylläpitäminen näissä kolonneissa on ratkaisevan tärkeää vakaan toiminnan kannalta. Tasaisen pinnan ja tasaisen väkevöidyn amiinin virtausnopeuden säilyttäminen on välttämätöntä höyrykeittimen ylikuormituksen välttämiseksi. Tarkan pintamittauksen saavuttamiseksi johdetutkateknologia tarjoaa:
Luotettava mittaus jopa haastavissa tuote- ja prosessiolosuhteissa
Huoltovapaa: ei liikkuvia osia
Helppo käyttöönotto ja diagnostiikka HistoROM-tietojenhallinnan ansiosta
For high temperature and high pressure applications in the oil & gas, chemical and power industry
Lämpötilan mittaus
Suojaa amiiniliuottimen laatua ja lämmönvaihtimen tehokkuutta lämpötilasäädöllä
Tarkan lämpötilan ylläpitäminen on kriittinen amiiniliuotinpohjaisessa hiilen talteenottoprosessissa. Määrätyt rajat ylittävät lämpötilaerot kontaktorikolonniin tulevan savukaasun ja amiinivirran välillä voivat aiheuttaa kaasun kondensoitumista, vaahtoamista ja häviöitä. Lisäksi tarvitaan luotettavaa lämpötilan seurantaa lämmönvaihtimen seinien liiallisen likaantumisen havaitsemiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi. Regenerointikolonnin lämpötilamittaus varmistaa amiinin laadun säilymisen ja estää amiinin hajoamisen. Mittalaitteemme edut:
Joustava muotoilu vakioliitinpäillä DIN-standardien mukaisesti
Ultranopea vasteaika erityisen lämpösuojataskun kärjen ansiosta
iTHERM StrongSens: ylivoimainen tärinänkestävyys (> 60 g) korkean laitosturvallisuuden varmistamiseksi
Metric RTD thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications
Analyysimittaus
Paranna prosessin tehokkuutta varmistamalla veden laatu
Optimaalinen CO₂:n talteenotto vaatii tarkan pH-säädön amiinipesussa maksimaalisen CO₂:n imeytymisen varmistamiseksi. Amiiniliuoksen valmistukseen käytetyn veden laatu on oleellista toiminnan tehokkuuden kannalta. Deionisoitu tai tislattu vesi estää vaahtoamisen, korroosion ja tukkeutumisen kaltaiset ongelmat ja varmistaa huoltovapaan toiminnan. Memosens-pohjainen vedenlaadun analysaattorimme sisältää seuraavat edut:
Kaapelianturin ja kaapelin induktiivinen kytkentä energian ja tiedonsiirtoon ankarissa toimintaympäristöissä
Memosens-digitaaliteknologia kaikille olennaisille anturi- ja prosessitiedoille
Parannettu anturin muotoilu referenssielektrodin myrkytystä vastaan
Erityinen elektrolyyttigeeli maksimaaliseen kemikaalien kestävyyteen
Memosens 2.0 pH electrode for chemical processes and poisoning media
Virtausmittaus
Varmista tarkka amiinivirtauksen mittaus
Virtausmittaus hiilidioksidin talteenottoprosessissa on tarpeen prosessin tehokkuuden seuraamiseksi ja ohjaamiseksi. Liiallinen kierto voi lisätä polttoaineen kulutusta, ylittää höyrykeittimen kapasiteetin ja amiinihäviöt. Monimuuttuva virtausmittausteknologia tarjoaa:
Parannetun laitoksen turvallisuuden ja tietojen eheyden Heartbeat Technologyn ansiosta
Luokkansa paras diagnoosikattavuus – kehitetty IEC 61508:n mukaisesti
Monimuuttujamittaus – massa- ja tilavuusvirta, tiheys, lämpötila, mukana kulkeutuneen kaasun tunnistus
Kompakti asennus – ei tarvetta putkien suorille osuuksille
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.