Tutustu alan uusimpiin lanseerauksiin ja innovaatioihin
Prosessin yleiskatsaus: kanavaverkko ja hulevesiallas
Jäteveden käsittely ja valvonta
Luotettava ja kustannustehokas prosessin monitorinti
Uudet pintamittaukset, (lisä)ohjelmistovaihtoehdot ja lisävarusteet tarjoavat erinomaisen mittaussuorituskyvyn ja helpottavat suunnittelua, käyttöönottoa ja käyttöä.
Uudet FMR10B/20B/30B -tutkalaitteet 80 GHz teknologialla varmistavat erinomaisen suorituskyvyn nestemäisissä ja kiintoainesovelluksissa ahtaissa paikoissa
Heartbeat-verifiointivaihtoehto mahdollistaa anturin kunnon etävalvonnan ja luotettavan toiminnan
Dynaaminen asennetun laitekannan perustarkastus (Dynamic Installed Base Audit = DIBA) säästää 43 % aikaa korjaavissa työmääräyksissä antamalla ennakoivia suosituksia laitteen elinkaaren hallintaan
Flowfit CPA25, uusi ja parannettu armatuuri pH-, johtokyky- ja happiantureille, tekee käytöstä ja huollosta helppoa
FMR10B on tutka-anturilaite. Sen pintamittaus on erittäin tarkka asennusolosuhteista riippumatta, joten se sopii täydellisesti vesi- ja jätevesialalla.
FMR20B on tutka-anturilaite jatkuvaan pintamittaukseen. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi vesi- ja jätevesialalla helpon ja tehokkaan toimintansa ansiosta.
Virtausarmatuuri jopa kolmelle pH-anturille takaa vakaat mittaukset ja pitkän käyttöiän jäteveden käsittelyssä.
Desinfiointi soveltuu kaikkialle - aina kunnalliseen vedestä ja jätevedestä teollisuussovelluksiin.
Desinfiointi
Yksinkertaista, optimoi ja täytä vaatimukset
Varmista veden laatulainsäädännön noudattaminen, yksinkertaista ja optimoi annosteluprosessi juomaveden, jäteveden ja teollisuussovellusten desinfioinnissa.
Memosens 2.0 -desinfiointianturit yksinkertaistavat huoltotyötä mahdollistamalla paremman trendin tunnistamisen ja ennakoivan huollon, mikä säästää aikaa ja resursseja
Desinfiointiantureidemme ja pintamittauslaitteidemme integroitu IIoT-yhteys mahdollistaa jatkuvan etäkäytön, lisää tiedon läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa raportointiprosesseja
CDP20-vesipaneeleissa on innovatiivinen Flowfit CYA27 -virtauskokoonpano ja yksi näytteenottolinja, joka säästää jopa 50 % vesihäviöistä
Memosens-anturi kaikkien jäteveden ulostulossa olevien klooriyhdisteiden luotettavaan monitorointiin turvallisen päästön luonnonvesivaroihin tai veden uudelleenkäytön varmistamiseksi.
Modulaarinen armatuuri kaikkien desinfiointiprosessien tarkkaan seurantaan tarkoitettujen antureiden joustavaan asennukseen samalla vesihävikki minimoiden.
From smart level monitoring to supply chain management
Vedenpoistoprosessi: väliaineen erotusta tehostetaan vähentämällä polymeerin käyttöä.
Lietteen käsittely
Optimoi lietteen käsittelysprosessisi
Uudet tuotteemme tarjoavat prosessiparannuksia lietteen vedenpoistoon ja mädätyssäiliön hallintaan, mikä tuo kustannussäästöjä ja vähentää ympäristövaikutuksia.
Teqwave tehostaa väliaineiden erottelua, mikä säästää jopa 20 % polymeerin käytössä ja vähentää merkittävästi energiankulutusta.
Teqwave auttaa myös muodostamaan tiheämpää lietettä optimaaliseen mädätysprosessiin, joka puolestaan tuottaa enemmän biokaasua. Se vähentää lietejätteen määrää ja minimoi hävityskustannukset.
Netilion palvelut sisältävät etävalvonnan ja -raportoinnin, mikä tekee KPI-seurannasta läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa.
Inline-mittalaite jätevesilietteen kiintoaineen kokonaismittaukseen etäversiona jopa 4 I/O:lla – säästä energiaa, polymeerejä ja hävityskustannuksia.
Löydä sovellukseesi parhaiten sopivat tuotteet
Etkö ole varma, mikä mittalaite valita tiettyyn käyttötarkoitukseen ja mittauspisteeseen? Applicator-työkalumme tekee tuotevalinnasta helppoa. Kokeile!
Jätevedenkäsittelyn mittalaitetietoihin pääsy ja niiden visualisointi
Palvelut
Syvempiä näkemyksiä prosessien ja mittalaitteiden suorituskyvystä
Älykkäät anturit keräävät reaaliaikaista dataa prosesseista ja valvovat laitteita ja niiden tilaa pitäen sinut ajan tasalla tuotteiden ja laitekannan suorituskyvystä. Tuotantoprosessien digitalisointi tarjoaa tiedon visualisointimahdollisuuksia prosessin parissa työskenteleville henkilöille, joilla ei yleensä ole pääsyä tietoihin. Tämä lisää tiedon läpinäkyvyyttä. Endress+Hauserin Netilion voi tehdä juuri tämän ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä mittaustietoon perustuen.
Hallitse käyttökustannuksiasi tutkimalla standardointimahdollisuuksia ja vältä odottamattomat kustannukset seuraamalla vanhentumistilaa.
Loppuviitteet
Haluatko lisätietoja tuotevalikoimastamme vesi- ja jätevesiteollisuuteen?
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Raakaveden otosta jakeluun, jäteveden käsittelystä juoksutukseen - Endress+Hauser sinua parantamaan tehokkuutta ja varmistamaan vaatimusten täyttäminen. Ratkaisumme sopivat voittamaan alan vaikeimmatkin haasteet.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.