-
Koulutus
Digitalisoi tuotantolaitoksesi IO-Linkillä
Digitaalinen ja kustannustehokas
Viimeisintä digitalisaatiota:
Smart Ethernet -laitteet, kuten venttiiliterminaalit, hajautetut I/O:t, tallentimet, nesteanalysaattorit tai virtausmittauslaitteet digitalisoidaan teollisella Ethernetillä, kuten PROFINET tai EtherNet/IP. IO-Link varmistaa myös peruslaitteiden digitaalisen saavutettavuuden. Sen ansiosta offline-parametrointi, tietojen avoimuus ja Plug & Produce -laitevaihto ovat kaikkien laitteiden käytettävissä.
Merkittävimmät edut suunnittelijoille
Integrointi on helppoa ja tehokasta esimerkiksi standardisoituja toimintolohkoja käyttämällä.
Sopii ihanteellisesti teollisen Ethernetin High End -laitteisiin, joihin liittyy IO-Link-peruslaitteita.
Vähentää erilaisten pistokkeiden ja kaapeleiden määrää, korvaa
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA -signaalit.Vähentää erilaisten antureiden määrää, esimerkiksi kytkentäpisteet voidaan määrittää IO-Linkillä.
Nopea käyttöönotto ja käynnistäminen esimerkiksi standardoiduilla kaapeloinneilla ja automaattisilla parametriasetuksilla.
Merkittävimmät edut käyttö- ja huoltohenkilökunnalle
Digitaalinen tiedonsiirto lisää tarkkuutta.
Etäpääsy ja IO-Link-laitteiden parametrointi.
Diagnostiikka käytettävissä vian syyn ja korjauskeinon selvittämiseksi, sisältää kaapelinkatkoksen tunnistuksen.
Laitteen vaihto on helppoa automaattisella parametritietojen tallennuksella ja latauksella.
IO-Link-laitteiden kohokohdat
Yhdenmukaisuus IO-Link Specification V1.1.:n kanssa varmistaa parhaan yhteentoimivuuden.
Testauskeskuksemme on lisäksi varmistanut integraation toimivuuden, esimerkiksi Rockwell Automationin, Turckin ja Siemensin IO-Link-isäntiin.
Smart Sensor Profile Version 2 käyttö helpottaa suunnittelua. Tällä tarkoitetaan profiilintunnistimien käyttöä, prosessin tulo- ja lähtötietorakenteen kuvauksia, tuotetunnistetta, laiteohjelmiston tarkastusta, käyttökohdetunnistetta.
Diagnostiikkatapahtumatiedot NAMUR NE 107:n mukaan.
Ensimmäinen integrointi Rockwell Automationin järjestelmiin.
Edut
Plug & Produce -laitevaihto:
Aikaa säätävä parametrointi teknistä järjestelmää käyttäen, ei tarvetta lisäohjelmistolle.
Kattava pääsy laite-, diagnostiikka- ja prosessitietoihin.
Nopea tietojen lataus huoltotoimenpiteitä varten.
Käyttö on helppoa:
Aikaa säästävä Endress+Hauser-toimintaratkaisu.
Opastettu parametrointi varmistaa optimaalisen käytettävyyden.
Käyttäjäkohtaiset valikkorakenteet ja laitteeseen pääsy.
Viimeisintä digitalisaatiota
![](/__image/a/6005002/k/43122ddbf01b2e0bc3f7c1171c4166f055cd09cc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Logo_transp.jpg)
Smart Ethernet -laitteet, kuten venttiiliterminaalit, hajautetut I/O:t, tallentimet, nesteanalysaattorit tai virtausmittauslaitteet digitalisoidaan teollisella Ethernetillä, kuten PROFINET tai EtherNet/IP. Myös peruslaitteet tulevat digitaalisesti saavutettaviksi IO-Linkillä. Sen ansiosta offline-parametrointi, tietojen läpinäkyvyys ja Plug & Produce -laitevaihto ovat kaikkien laitteiden käytettävissä.
Avoimuutta IO-Linkillä
IO-Linkin standardointi IEC 61131-9:n mukaan tarjoaa investoinneillesi kokonaisvaltaisen, avoimen,
valmistajasta riippumattoman ja vakaan pohjan.Kaikki Endress+Hauser IO-Link -tuotteet on testattu ja sertifioitu IO-Link Version 1.1. mukaan.
Tekniikka on testattu käytännössä nopeasti kasvavalla, nyt jo maailmanlaajuisesti yli 9 miljoonan laitteen laitekannalla.
Lisätiedot: www.io-link.com
Täysin digitaalinen tuotantolaitos
![](/__image/a/6005772/k/fd7c6bce151577767fe8dc30e4fa1017cd301e4e/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Ladattavat tiedostot
-
IO-Link-esite
Digitalisoi laitoksesi IO-Linkillä. Smart Ethernet -laitteet digitalisoidaan Industrial Ethernetillä, esimerkiksi PROFINETillä tai EtherNet/IP:llä. IO-Linkin kautta on digitaalinen pääsy myös peruslaitteisiin:
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: