Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
IO-Link

IO-Link - helppo, nopea ja tehokas yhteys antureihin

Fundamental-valikoiman kenttälaitteissa käytetään IO-Link -teknologiaa

Kaikkien teollisuusalojen prosessilaitoksilla on avustavia toimintoja, kuten höyry, vesi tai teollisuuskaasut, joita palvelevat parhaiten perusmittalaitteet. Kehittyneemmät laitteet saattavat lisätä ei-toivottua monimutkaisuutta ja kustannuksia. IO-Link on vakiintunut standardi laitteille, jotka tarjoavat digitaalisen teknologian edut, kuten runsaan tiedonsaannin ja hallittavuuden. Endress+Hauserin IO-Link -tuotevalikoima tukee ainutlaatuista prosessimuuttujien valikoimaa, mukaan lukien pintamittaus, paine, virtaus ja lämpötila.

Edut

  • IO-Link -laitteet voidaan parametroida suunnittelujärjestelmän tai ohjelmistotyökalujen avulla. Tämä helpottaa laitekonfiguraatiota ja vähentää useiden eri varianttien varastointia. Parametrointi voidaan tehdä etänä isäntäjärjestelmästä.

  • Asennus on helpompaa, koska kaikki IO-Link -laitteet kytkeytyvät Masteriin vakiomallisilla ja suojaamattomilla 3- tai 5-johtimisilla kaapeleilla, joiden pituus on jopa 20 metriä, ja tavallisilla M12-liittimillä.

  • Kunnossapitoa, korjausta ja käyttöä (MRO) nopeutetaan IO-Linkin itsediagnostiikka- ja
    itseparametrointitoiminnoilla: prosessimittauksia parannetaan yksityiskohtaisilla tila- ja virhetiedoilla.

  • Toimimattomat laitteet voidaan vaihtaa nopeasti ilman käyttäjävirheitä, erikoistietoa tai työkaluja. Parametrit ladataan automaattisesti tilalle vaihdettaviin kenttälaitteisiin keskitetystä parametrien tallennuspaikasta.

  • Endress+Hauserin IO-Link -tuotteet ovat osa Fundamental-tuotevalikoimaa – tämä on yksi osa FLEX-strategiaa. FLEX auttaa käyttäjiä tekemään nopeasti oikean valinnan Endress+Hauserin laajasta tuotevalikoimasta.

IO-Linkillä on oma kehittynyt ja riippumaton yhteisö, jossa on yli 300 jäsenyritystä. Sen asennuskanta saavutti vuoteen 2021 mennessä yli 20 miljoonaa laitetta. Sitä määrittää muodollisesti standardi IEC 61131-9. Käyttäjät voivat hyödyntää tätä standardisointia ja laajaa valikoimaa tarkastamalla minkä tahansa tuotteen yhteensopivuuden IODDfinderilla, joka on valmistajasta riippumaton kaikkien IO-Link -tuotteiden keskustietokanta.

Esimerkkejä Endress+Hauserin pintamittaus- ja paineantureista

Liquiphant FTL31 -pintakytkin nesteille. FTL31 on suunniteltu teollisiin sovelluksiin koneenrakennuksessa ja kaikilla muilla teollisuudenaloilla.

Pietsoresistiivisyyteen perustuva Cerabar PMP23 on hinnaltaan houkutteleva ja kompakti absoluuttisen paineen tai ilman ylipaineen lähetin hygieniasovelluksiin.

Ceraphant PTP31B on hinnaltaan houkutteleva painekytkin turvalliseen absoluuttisen paineen ja ilman ylipaineen mittaukseen ja valvontaan kaasuissa, höyryissä tai nesteissä.

Endress+Hauserin valikoima kattaa myös lämpötilan ja virtauksen

iTHERM CompactLine TM311 -lämpötilamittari mittaa prosessilämpötilaa käyttäen Pt100-anturielementtiä (luokka A, 4-johtiminen).

Picomag on kustannustehokas sähkömagneettinen virtausmittari moniin sovelluksiin sekundaarisissa piireissä johtavien nesteiden kanssa kaikilla teollisuudenaloilla. Loppuasiakkaat, koneikkojen rakentajat, laitevalmistajat ja järjestelmäintegroijat arvostavat tilaa säästävää Picomagia sen joustavien asennusominaisuuksien ansiosta.

Teollinen Ethernet-verkko IO-Linkillä ©Endress+Hauser