Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Clamp-on virtausmittareiden edut teollisissa prosesseissa

Proline Prosonic Flow W 400 ja Prosonic Flow P 500 kosketuksettomaan virtausmittaukseen jopa rajallisissa tiloissa

Kuva Proline Prosonic clamp-on virtausmittauksesta

Luotettavaa mittausta ilman prosessin keskeyttämistä

Kun et voi keskeyttää prosessia tai avata putkistoa, mutta tarvitset luotettavan virtausmittauksen, silloin clamp-on ultraäänivirtausmittarit voivat auttaa. Vaatimuksistasi riippuen ihanteellinen instrumenttivalinta on Proline Prosonic Flow W 400 tai P 500. Molemmat asennetaan ei-invasiivisesti putken ulkopuolelle ja ne tarvitsevat vain minimimäärän suoria putkiosuuksia, eivätkä aggressiiviset nesteet vaikuta niihin. Huoltovapaat akustiset asennuspalat varmistavat luotettavan mittauksen koko virtausmittarin elinkaaren ajan.

Ihanteellinen ratkaisu haasteisiisi

Haluatko tietää lisää clamp-on ultraäänivirtausmittareiden eduista ja ominaisuuksista löytääksesi ihanteellisen ratkaisun haasteisiisi? Seuraavilla sivuilla saat tietoja clamp-on ultraäänitarjonnasta eriteltynä perussovelluksiin, kuten veden monitorointi, ja monimutkaiset sovellukset, kuten nestemäisten hiilivetyjen mittaus.

Kuva Proline Prosonic Flow Clamp-on virtausmittauksesta  perussovelluksissa

Kosketuksettomat virtausmittarit perussovelluksiin

Clamp-on virtausmittarit perussovelluksiin: FlowDC tarjoaa maksimaalisen joustavuuden mittauspisteiden suunnitteluun ja Heartbeat Technology mahdollistaa täyden läpinäkyvyyden prosessiin.

Kuva Proline Prosonic Flow P 500:sta

Kosketuksettomat virtausmittarit haastaviin sovelluksiin

Erittäin kestävä clamp-on virtausmittaus haastaviin sovelluksiin: Korkean lämpötilan anturit (jopa 550 °C / 1022 °F) ja nestemäisten hiilivetyjen mittaus.

Haastavat olosuhteet: Asennus vaikeapääsyiseen mittauspisteeseen

Luotettavaa virtausmittausta vaikeista olosuhteista huolimatta

Schluchseewerk AG halusi tallentaa ja optimoida turbiinien hyötysuhteen Wehrin pumppuvoimalaitoksellaan. Endress+Hauser tarjoaa optimaalisen ratkaisun clamp-on ultraäänivirtausmittarin avulla.

Luotettava, joustava, huoltovapaa

Clamp-on ultraäänivirtausmittareiden valikoimalla on useita vahvuuksia kosketuksettomaan virtausmittaukseen

Lue lisää sähköisestä esitteestä.

Loppuviitteet

Kohokohdat