Optimoi kevyen raakaöljyn erottelu
Paranna prosessin tehokkuutta
Horisontaaliset kevytöljynerottimet sopivat korkeille kaasu-öljy-suhteille ja vakiovirtauskaivoille. Kevyt raakaöljy (API >31,1° alle 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) erottuu nopeammin kuin muut raakaöljyt. Perinteiset mekaaniset mittalaitteet saattavat olla tässä sovelluksessa haasteellisia. Ohjatun aallon tutkamme eliminoi nämä haasteet ja tarjoaa lisäksi tarkemman mittauksen.
Hyödyt yhdellä silmäyksellä
Moniparametrinen anturi rajapintamittaukseen. Kaksi virtalähtöä; toinen rajapintakerroksen ja toinen kokonais-pinnankorkeuden ilmaisuun
Helppo asennus ja kunnossapito ilman erikoistyökaluja
Asennus ei vaadi tasaantumisputkea mittaukselle
Sama anturi on käytössä erottelua ja erottimen öljykammiota varten
Paikallista kalibrointia ei tarvita
Haaste
Useimmat horisontaaliset kevyen raakaöljyn erottimet on nykyään varustettu mekaanisilla pinnankorkeuden ja tiheyden valvontalaitteilla. Mekaaniset laitteet tarvitsevat runsaasti huoltoa ja ne on sovitettava tuotettuun öljyyn. Mikä tahansa muutos tuotetussa öljyssä merkitsee, että myös mittalaite on vaihdettava.
Meidän ratkaisumme
Ohjatun aallon tutkamme, jossa on koaksiaalianturi, eliminoi kaikki mahdolliset prosessin vaikutukset. Anturi toimitetaan esikalibroituna ja se voidaan ottaa heti käyttöön. Näin varmistetaan jo olemassa olevien erottimien helppo jälkiasennus. Anturi voidaan asentaa suoraan erottimeen tai sivuputkeen (tasaantumisputki). Samaa anturia voidaan käyttää erottelukammiossa ja erottimen öljykammiossa. Tämä virtaviivaistaa varaosavaatimuksia.
Levelflex M FMP55, jossa on koaksiaalianturi
Luotettava mittaus:
Emulsiorajapinnoille
Pyörteisen pinnan ja vaahdon yhteydessä
Väliaineen vaihtuessa
Korkea käytettävyysaste
Integroitu datan tallennus
Esikalibrointi tehtaalla
Intuitiivinen, valikko-ohjattu toimintakonsepti, monikielinen
Helppo integrointi ohjaus- tai laitetietojärjestelmiin
Täsmällinen laite- ja prosessidiagnoosi nopean päätöksenteon tueksi
Hyväksynnät: ATEX, IEC Ex, FM, CSA