Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Italia juhlii 50 vuottaan

Mittausteknologian asiantuntija on tukenut asiakkaita Italiassa 50 vuoden ajan ja kehittänyt maan yhdeksi vahvimmista myyntimarkkinoista

Julkaisupäivä: 20.03.2024

Endress+Hauser on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä toimijana Italian teollisuuselämässä vuodesta 1974. "Voimme katsoa taaksepäin viiteen jännittävään vuosikymmeneen, joiden aikana markkinoiden vaatimukset ovat muuttuneet tasaisesti. Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut: olemme jatkuvasti tukeneet asiakkaitamme innovatiivisilla ratkaisuilla – ja tulemme jatkossakin olemaan luotettava kumppani", sanoo Ivano Mazzoletti, Endress+Hauser Italian toimitusjohtaja ja Keski-Euroopan myyntijohtaja.

Endress+Hauser on ollut läsnä Italiassa omalla myyntikeskuksellaan vuodesta 1974 lähtien, mistä se on kasvanut jatkuvasti. Keskeinen virstanpylväs oli liiketoiminnan monipuolistaminen ja myyntiorganisaation toimialakohtainen linjaus. Myyntikeskus on saavuttanut merkittäviä tuloksia kaasuanalyysituotteilla vuodesta 2017. Lisäksi palvelu- ja ratkaisuliiketoiminta on kasvanut keskimääräistä enemmän ja yritys on laajentanut voimakkaasti asiakaskoulutus- ja kalibrointipalvelutarjontaansa.

Ivano Mazzoletti ilmaisi kiitoksensa vuosipäivän kunniaksi työntekijöille, jotka kaikki oli kutsuttu tapahtumaan. "Toimintamme hedelmät ovat tietysti tuotteemme. Mutta työntekijämme auttavat näiden hedelmien kypsyttämisessä kovalla työllään ja innostuksellaan."

Endress+Hauser Italiassa työskentelee tällä hetkellä noin 240 työntekijää pääasiassa elintarvike-, vesi- ja jätevesiteollisuudessa sekä kemianteollisuuden aloilla. Pääkonttori sijaitsee lähellä Milanoa, Cernusco sul Navigliossa, ja lisäksi yrityksellä on myyntikonttorit Venetsiassa, Torinossa, Modenassa, Maceratassa ja Roomassa. Läheisiä kumppanuuksia ylläpidetään myös myyntiedustajien kanssa Etelä-Italiassa, Sardiniassa ja Sisiliassa.

Ladattavat tiedostot

    Endress_Hauser_Italy_50years.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot