Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tietoa yrityksestä

Tärkeimmistä liiketoiminnan faktoista yllättäviin lukuihin ja kiehtoviin tarinoihin. Täällä saat kattavan näkemyksen yrityksestä.

Pienestä yrityksestä vahvaksi maailmanlaajuiseksi kumppaniksi

Vuonna 1953 kaksi täysin erilaiselta vaikuttavaa miestä tapasivat yksityisasunnossa Lörrachissa Saksassa perustaakseen uuden yrityksen. He olivat 29-vuotias sveitsiläinen insinööri Georg H. Endress ja 58-vuotias saksalainen pankinjohtaja Ludwig Hauser. He eivät tienneet, että he olivat juuri luoneet perustan maailmanlaajuiselle menestystarinalle.

Lisää historiastamme

Vuosien mittaan Endress+Hauser on kehittynyt maailman johtavaksi mittauslaitteiden, palveluiden ja ratkaisujen toimittajaksi teollisuusprosessien suunnittelussa. Asiakkaat ympäri maailman ja eri teollisuudenaloilta hyötyvät huippuluokan mittauksista sekä prosessien automatisoinnista ja optimoinnista lisätäkseen taloudellista tehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähentääkseen ympäristövaikutuksia.

Ihmiset

  • 30 %

    naisia johtotehtävissä vuoteen 2030 mennessä. Haluamme saada enemmän naisia töihin Endress+Hauserille ja tavoittemme on, että työntekijöistä noin 40 prosenttia olisi naisia.

  • 112

    kansallisuutta työskentelee Endress+Hauser Groupissa.

  • 10 vuotta

    on työsuhteen keskimääräinen pituus.

Saavutukset

  • 8 900

    patenttia ja patenttihakemusta suojaavat Endress+Hauserin immateriaalioikeuksia.

  • 71

    pistettä 100 pisteestä kansainvälisessä vuoden 2023 EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa.

  • 20

    uutta tuotetta lanseerattiin vuonna 2023.

Tarinat

  • 133 049 km

    on matka, joka liikuttiin Endress+Hauser Water Challengessa 2023 vuonna. Se on jopa kolme kertaa maan ympäri. Tuloksena saaduilla lahjoituksilla rakennettiin kaksi vesitaloa Vietnamiin.

  • 3 000 millimetriä

    on virtausmittarin suurin halkaisija.

Ladattavat tiedostot

    • Yritystiedot
    Sternenhof-rakennus Sveitsin Reinachissa

    Endress+Hauser Groupin esite

    • Yritystiedot

    Endress+Hauser Group