Vety - keskeinen energiamuoto hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi
Laadun ja säädöstenmukaisuuden varmistaminen vedyn arvoketjussa
Siirtymässä kohti nettonollataloutta vedystä on tulossa lupaava energianlähde hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Vety asettaa haasteita kuljetukselle, varastoinnille ja käytölle, joten asiantuntijakonsultaatio on välttämätöntä tarkalle ja luotettavalle mittaukselle. Tuotevalikoimamme mahdollistaa turvallisen toiminnan optimaalisella suorituskyvyllä ja takaa samalla säännösten ja ympäristövaatimusten noudattamisen sekä jäljitettävyyden ja dokumentoinnin.
80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
keskimääräiset vuosittaiset maailmanlaajuiset investoinnit H2 -infrastruktuuriin kymmenkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä
On tärkeää, että vedyn koko arvoketjussa käytetään erittäin luotettavia mittauslaitteita. Reilun kaupan ja vastuullisuuden takaamiseksi Coriolis-mittareiden on mitattava siirretyn vedyn määrä tarkasti. Laatustandardien noudattamiseksi myös vedyn laadun mittauksella on keskeinen rooli. Endress+Hauser tarjoaa parhaiten sopivan instrumentoinnin ja ratkaisuja vedyn tuotantoon sekä nesteytyslaitoksiin.
Laaja valikoima: tehokkaat mittauslaitteet yhdeltä toimittajalta
Tarjoamme ainutlaatuisen tarkkoja ja luotettavia laatu-, määrä- ja koostumusmittauksia
Huippuluokan viestintäprotokollat ovat saatavilla kaikissa mittauspisteissä saumattoman integroinnin takaamiseksi
Helppo asennus ja käyttöönotto: Endress+Hauserin Heartbeat Technology -kunnonvalvonta mahdollistaa huoltovapaan käytön
Varmennettujen tietojen ansiosta laskutusmittaus on turvallista ja luotettavaa
Vihreää vetyä voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä toimivissa elektrolyysilaitoksissa, kuten aurinko- tai tuulivoimaloissa, ja siitä voi tulla tapa varastoida merkittäviä määriä energiaa, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Elektrolyysi on prosessi, jossa käytetään sähköä veden jakamiseen vedyksi ja hapeksi. Vedyn tulee täyttää korkeat laatuvaatimukset kuljetustavasta ja loppukäytöstä riippuen, erityisesti polttokennoissa (ISO 14687:2019).
Meidän kenttäosaamisemme
Optisten teknologioiden kosteuden (H2O) ja hapen (O2) mittaukset tarjoavat huoltovapaan toiminnan niiden luontaisen kestävyyden ja luotettavuuden ansiosta. Endress+Hauserin Optical Analysisin mittauslaitteet tarjoavat seuraavat edut:
Erittäin nopeat vasteajat epäpuhtauksien tunnistamiseen
Ei liikkuvia osia, ei elektrolyyttejä, ja pitkäikäinen optiikka tekee huoltotarpeesta erittäin alhaisen
Erittäin luotettava rakenne, jossa käytetään puolijohdeanturielementtejä, tekee käyttöajasta pitkän
Helppo asennus ja käyttöönotto Heartbeat Technology -monitoroinnilla mahdollistaa vuosien mittaisen huoltovapaan käytön
Vetyä voidaan putkistosta riippuen kuljettaa käyttämällä olemassa olevaa maakaasuinfrastruktuuria. Jokainen maakaasun polttoainejärjestelmään tai putkistoon ruiskutettu vedyn lisäys vähentää jonkin verran metaania ja siten CO₂:ta. Ruiskutusprosentit voivat vaihdella 10 - 20% säädösten mukaan. Tarkkaan virtauksen ja koostumuksen mittaustekniikkaan luottaminen on ratkaisevan tärkeää sekoitusten määrän ja laadun varmistamiseksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Käytettäessä Endress+Hauserin Coriolis-virtausmittareita, on helppo mitata suurella tarkkuudella, vakaasti sekä ohjata vedyn virtaus maakaasuverkkoon asianmukaisesti. Lopullisen sekoitussuhteen määrittämistä varten voit luottaa Raman-spektroskopiaan, joka mittaa koko kaasun koostumuksen ja käsittelee luotettavasti monia yleisesti mitattavia maakaasukomponentteja.
Turvalliset koostumusmittaukset Raman-spektroskopialla: kun käytettävissä on jopa neljä kanavaa ja jopa 150 m:n kuituoptiset pituudet, Raman-analysaattori voi myös seurata vedyn koostumusta pitkässä putkistossa ruiskutuksen jälkeen
Inline-mittaus parantaa käyttäjän turvallisuutta ja varmistaa nopeat vasteajat: anturi sijaitsee etäällä analysaattorista, joten näytettä ei kuljeteta analysaattoriin
Coriolis-virtausmittarit pystyvät mittaamaan monimuuttujia kaasuvirroissa, mukaan lukien massavirtaus, tiheys,
lämpötila ja korjattu tilavuusvirtaus
Elektrolyysiprosessi edellyttää tislattua vettä. Yhden vetykilon tuottamiseen käytetään 9 kg tislattua vettä, mikä vastaa noin 30 kg merivettä. Vesi, joka ei täytä laatuvaatimuksia, voi vaikuttaa elektrolysaattorin moitteettomaan toimintaan ja lisätä siten toimintamenoja. Johtokyky on johtava laatuparametri. Se on yleensä rajoitettu arvoon <1 μS/cm emäksisille elektrolysaattoreille ja <0.1 μS/cm PEM-elektrolysaattoreille.
Meidän kenttäosaamisemme
Merivesi on tärkeä lähde, kun otetaan huomioon makean veden niukkuus osissa maailmaa. Tästä johtuen erilliset käsittelyvaiheet ovat välttämättömiä elektrolysaattorin toiminnan vaaditun veden puhtauden saavuttamiseksi. Käänteisosmoosikalvoon (RO) syötettävän veden laatua on seurattava tarkasti tehokkuuden hallitsemiseksi, puhdistuksen tai regeneraation käynnistämiseksi ja riittävän vedenlaadun varmistamiseksi. Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman antureita ja analysaattoreita näiden prosessien valvontaan.
Emäksisessä elektrolyysissä pH:lla pidetään yllä kaustista elektrolyyttiliuosta; huippuluokan Memosens 2.0 -teknologia varmistaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöajan
Teollisen mittakaavan vetylaitoksissa myös tarkasta orgaanisten epäpuhtauksien (TOC) tai muiden epäpuhtauksien monitoroinnista, kuten silikaatin ja elektrolysaattorin syöttöveden natriumin monitoroinnista, tulee yhä tärkeämpää
Nestemäiset orgaaniset vedynkuljettajat (LOHC) ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka imevät ja vapauttavat vetyä kemiallisilla reaktioilla. Nestemäisten orgaanisten vedynkuljettajien katsotaan olevan käyttökelpoinen tapa varastoida ja kuljettaa vetyä pitkiä matkoja käyttämällä olemassa olevaa infrastruktuuria.
Meidän kenttäosaamisemme
Sekä hydrauksen että dehydrauksen aikana esiintyy korkeita lämpötiloja. Useat keskeiset mittauspisteet ovat välttämättömiä reaktion seurannassa ja hallinnassa. Endress+Hauser auttaa sinua prosessin tehokkuuden, turvallisuuden ja tuotelaadun varmistamisessa.
Kattavat tuotevalikoimat, palvelut ja ratkaisut
Coriolis-, lämpö- ja Vortex-virtausmittauslaitteet, joissa on verkossa toimiva, paikan päällä tapahtuva verifioinnin optimointi ja hydrausprosessit
Vedyn varastointi nestemäisessä muodossa on kryogeeninen prosessi, joten se asettaa haasteita varaston mittaamiseen äärimmäisten lämpötilojen -253 °C (-423,4 °F), kiehumiskaasun ja höyrynpaineen vuoksi. Säiliön turvallisen toiminnan ja tarkan inventaarion varmistamiseksi luotettavat pinnanmittaukset ja riippumattomat ylitäyttöhälytysmittarit ovat olennaisia.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin servomittarit tarjoavat kosketusmenetelmän nesteen tarkan pinnan mittaamiseksi. Höyrynpaine ja lämpötila eivät vaikuta tähän mittausmenetelmään ja -tekniikkaan, mikä tarjoaa turvallisen, luotettavan ja tarkan nestemäisen vedyn pinnan ja tiheyden mittauksen.
Parannettu turvallisuus luotettavan ja tarkan nestemäisen vedyn pinnan ja tiheyden mittauksen ansiosta
Höyrymetaanin reformointiprosessi (SMR) on eniten käytetty prosessi vedyn tuottamiseksi jalostamoissa. Prosessin haasteita ovat korkeat lämpötilat, katalyytin läsnäolo ja tarve hallita prosessia mahdollisimman vähäisin vaihteluin. SMR on mukana sinisen vedyn tuotannossa ja hiilen talteenoton prosessiketjussa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin tuotevalikoima auttaa sinua optimoimaan uudistusprosessisi tehokkuuden ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Raman-spektroskopia tarjoaa useita avainetuja eSR-prosessien ja parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen:
Tulevan maakaasun ja synteesikaasun samanaikainen mittaus, H2 mukaan lukien, höyrymetaanin reformointiprosessin optimointiin
Mittaus näytehanasta poistaa kuumentuvat näytteensiirtolinjat
Vety mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, uusiutuvien energialähteiden integroinnin ja päästöttömän liikkuvuuden. Sen puhtaus ja monialainen soveltuvuus tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan puhtaaseen energiaan. Maailmanlaajuinen kysyntä tulee jalostamoista, ammoniakin tuotannosta ja muilta teollisuudenaloilta. Vedyn tuotantolähteitä ovat fossiiliset polttoaineet, teolliset prosessit, biomassa ja uusiutuvat energialähteet. Se luokitellaan harmaaksi, siniseksi tai vihreäksi lähteensä perusteella ja kuljetetaan putkistojen, kuorma-autojen tai laivojen kautta kaasu- tai nestefaasissa LH2).
Tarkkojen mittausten varmistaminen koko tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin ajan on äärimmäisen tärkeää tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi koko vedyn toimitusketjussa.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Muut teollisuusalat
Energiantuotanto: Voimaa tulevaisuuteen
Energiantuotanto: Voimaa tulevaisuuteen
Sinä tuotat maailmalle energiaa - me annamme voimalaitostesi käyttöön sovellusosaamisemme, joka kattaa höyryn, yhdistetyn kierron voimaloiden, jätteiden hyödyntämisen, vesivoiman ja ydinvoiman.
Kemianteollisuus: kumppani kestävään menestykseen
Kemianteollisuus: kumppani kestävään menestykseen
Optimoi resurssisi ja maksiomi laitoksesi suorituskyky. Tutustu tarkemmin!
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.