Turvallisuus on kaivostoiminnassa elintärkeää. Kaivostoiminnassa käytetyille kemikaaleille altistuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisille isommista onnettomuuksista puhumattakaan, jolloin ympäristö- ja taloudelliset vahingot voivat olla huomattavia. Tasapainoilu tärkeiden turvallisuusseikkojen ja kilpailupaineiden kanssa voi kuitenkin olla kaivostoimijoille haastavaa. Vaativat toimintaolosuhteet voivat myös tehdä valvonnasta vaikeaa. Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa parannuksia kaivosturvallisuuteen sekä toiminnalliseen tehokkuuteen.
Olennaiset tiedot
7 751
onnettomuuksien aiheuttamaa henkilövahinkoa
kirjattiin vuonna 2018 Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston jäsenten toimesta
Tehostettu varaston valvonta
Tehokas varastonhallinta on erittäin tärkeää myös kaivosteollisuudessa, kuten muillakin teollisuudenaloilla. Vaarallisten aineiden, kuten kemikaalien, räjähdysaineiden tai happojen, siirto varastosta tuotantoon on keskimääräistä vaativampi tehtävä. Kun tähdätään vaarallisten aineiden mahdollisimman pieneen hävikkiin, on useamman tärkeän prosessiparametrin mittaus sekä monitorointi oleellisessa osassa.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman useille parametreille.
- Kaikkien oleellisten parametrien valvonta hävikin torjumiseksi
- Toimitusketjun hallinta
- Mittausteknologioiden yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden parantamiseksi
Varmatoimista etävalvontaa
Räjähdysvaarallisten prosessien tarkka valvominen samalla, kun vältetään henkilökunnan altistuminen vaaroille, on haastavaa.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman digitaalisia antureita ja tietoyhteyksiä, joilla mahdollistetaan oleellisten parametrien luotettava etäohjaus vähentäen samalla työntekijöihin kohdistuvaa riskiä tuotannon tehokkuudesta kuitenkaan tinkimättä.
- Käytössä eri tietoliikenneprotokollat, kuten WirelessHart-protokollaan
- Hyödynnä IIoT-ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia Netilionin avulla
- Optimoi kunnossapito käyttämällä Heartbeat-teknologian itsediagnostisia ominaisuuksia
Parannettu toiminnallinen turvallisuus
Globaalisti erittäin kilpailulla kaivosteollisuuden alalla, automaatioasteen nosto ja prosessin optimointi voi tuoda merkittäviä etuja. Automaatioprosessien luotettava toiminta edellyttää kuitenkin erittäin luotettavia ja tarkkoja kenttälaitteita.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman turvallisuuden eheystason (Safety Integrated Level (SIL)) täyttäviä kenttälaitteita kaikkiin kriittisiin mittaustehtäviin.
- Integroituja kenttälaitteita voidaan käyttää HAZOP-määritetyillä tiukimpienkin turvallisuustandardien alueilla
- Yhdenmukaisuus turvallisuustandardin IEC 61511:n kanssa
- Tuotetarjonta jopa SIL 3 tasolle asti (Safety Integrity Level / Turvallisuuden eheystaso)
Edut
Kun turvallisuus on kyseessä, sinulla täytyy olla luottoa – luottoa laitteisiisi, prosesseihisi ja yhteistyökumppaneihisi. Endress+Hauser on toiminut kaivosteollisuuden parissa jo yli 60 vuoden ajan. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittyneeseen asiantuntijuuteemme nojaten olemme kehittäneet kenttälaitteiden, tuotteiden ja palvelujen portfolion, joka on suunnattu erityisesti kaivosteollisuudessa tyypillisesti vallitseviin haastaviin olosuhteisiin.
Olennaiset tiedot
> 90%
kenttälaitevalikoimastamme toimii digitaalisesti
Olennaiset tiedot
SIL 3
on korkein turvallisuustaso, jonka kenttälaitteemme voivat saavuttaa
Olennaiset tiedot
~ 1 600
laitteistojen, prosessien ja diagnostiikkadatan mittauspistettä käytettävissä
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa täysin SIL-standardit täyttävän analogisten ja digitaalisten kenttälaitteiden tuotevalikoiman käsittelyturvallisuuden parantamiseksi. Luotettavasti mittaavat kenttälaitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä myös eri prosessien optimoinneissa, joissa käytetään kaivosteollisuudelle tyypillisiä vaarallisia aineita kuten eri polttoaineita, kemikaaleja, happoja ja räjähdysaineita. Kaikki portfoliomme tuotteet ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja, lujatekoisia ja kestävät kovissa olosuhteissa mahdollistaen luotettavan automaation ja prosessin ajon.
- Varastonvalvonta optimoi materiaalien käytön ja kustannukset
- Etävalvonta vähentää tarvetta oleskella riskialueilla
- SIL-luokitellut, lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat toiminnalliseen turvallisuuteen kaikissa ympäristöissä