Puhdas ja turvallinen vesi- ja jätevesilaitoksissa
Käytätpä sitten klooridioksidia, otsonia, vapaata bromia, vapaata tai kokonaisklooria, meillä on oikea anturi desinfioinnin valvontaan.
Vesi on elintärkeää. Puhtaan ja turvallisen veden päivittäistä takaamista varten vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tulee noudattaa paikallisia vedenlaatumääräyksiä ja niiden on toimittava kustannustehokkaasti. Memosens 2.0 -teknologialla varustetut desinfiointianturimme auttavat sinua tässä.
Edut
Jatkuvat ja tarkat arvot: Amperometristen antureiden avulla voit seurata prosessiasi reaaliajassa ilman kolorimetriseen mittaukseen liittyviä keskeytyksiä. Tämä mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman desinfiointiaineen annostelun.
Nopea käyttöönotto varmistaa laitoksen korkean käyttöasteen: Esikalibroidut anturit voidaan liittää helposti plug & play -toiminnolla. Optimoidun polarisaatioajan ansiosta vakaa mittausarvo saavutetaan nopeammin ja laitos on nopeasti taas käytettävissä.
Tehokas prosessinohjaus: Monet amperometriset anturit reagoivat hitaasti oltuaan pitkään ilman klooria. Antureiden lyhyt vasteaika mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja siten tehokkaan prosessiohjauksen ja turvallisuuden takaamisen.
Helppo kunnossapito: Antureihin, joissa on Memosens 2.0, mahtuu suuria määriä tietoa esimerkiksi kalibroinneista. Voit optimoida kunnossapitostrategian elektrolyyttilaskurin avulla. Lisäksi vankka, kupera kalvo minimoi kunnossapitotarvetta.
Alemmat käyttö- ja kunnossapitokustannukset: Kolorimetrisiin mittausjärjestelmiin verrattuna et tarvitse reagensseja eikä sinun tarvitse huolehtia niihin liittyvästä hävittämisestä. Vähäinen kunnossapito ja vähäiset mittausvirheet alentavat myös mittauspisteen kustannuksia.
Kaiken kaikkiaan nämä edut auttavat optimoimaan annostelua, vähentämään henkilöstön määrää ja tarvittavaa aikaa sekä alentamaan mittauspisteiden käyttökustannuksia vesi- ja jätevesisovelluksissa, kuten:
Jätevesilaitokset: Luotettavia myös ilman klooria
![Jätevedenkäsittelylaitos](/__image/a/6114694/k/ca5511c0abdc143babba3d8b0c579752e1aa7069/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Aeration%20basin_WWTP%20Stadtlohn.jpg)
Paikallisesta lainsäädännöstä riippuen jätevedestä on määritettävä vapaa tai kokonaiskloori. Voi käydä niin, että klooria on poistettu niin paljon, ettei sitä enää voida havaita. Klooriantureiden haasteena on tuottaa luotettavat mittaukset myös pitkien ajanjaksojen jälkeen, jolloin klooria ei ole läsnä. Kloorianturimme, kuten kokonaiskloorin Memosens CCS53E, ratkaisevat tämän siten, että ne eivät tällaisissa olosuhteissa deaktivoidu – toisin kuin muut anturit.
Vesilaitos: Kustannustehokkuutta ihanteellisella annostelulla
![Juomaveden käsittelylaitos](/__image/a/923560/k/0c9a3e33f8ad0e009ce404bfcba19982be30dee8/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/WWW-Quellbecken-Sipplinger-Berg.jpg)
Otsoni on usein ensisijainen desinfiointiaine vesilaitoksen käsittelyprosessissa, koska se on erittäin reaktiivista. Memosens CCS58E -otsonianturin erittäin vakaa mittaussignaali (toistettavuus 0,055 mg/l) mahdollistaa jopa tarkemman annostelun: riittävän korkea patogeenien eliminoimiseen. Ja samanaikaisesti mahdollisimman alhainen, jotta ei vaaranneta ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta – ja jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina.
Juomavesiverkosto: Tarkat arvot jopa jälkitasolla
![Putkijärjestelmä juomaveden jakeluverkostoon](/__image/a/41245/k/b73566a822ad762e5d7a67c875c6437db0a0cfcf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/pipe-system-distribution-network.jpg)
Juomaveden kuljettamiseksi käyttäjille lisätään vesilaitoksen ulostuloon pieni määrä desinfiointiainetta. Tämä muodostaa kerrostumia ja estää veden uudelleensaastumisen kuljetuksen aikana. Desinfiointi on täällä usein jälkitasolla. Memosens CCS50E:n klooridioksidin jäljitysanturiversiot ja Memosens CCS51E vapaalle kloorille sopivat erityisesti tähän tarkoitukseen. Ne tuottavat tarkat tulokset jopa jälkitasolla erittäin selektiivisen desinfiointiaineen ansiosta.
Suolan poisto: Kokonaismittaus bromimittauksen ansiosta
![Meriveden suolanpoistolaitos](/__image/a/973304/k/9d631edee19c46294eafcc5a01b052147a4de97e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/magtaa-seawater-desalination-1.jpg)
Merivesi on desinfioitava ennen suolanpoistoa biologisen aktiivisuuden minimoimiseksi ja siten suodattimien ja suolanpoistolaitoksen käyttöajan maksimoimiseksi. Suolaveden erityispiirre on, että se sisältää enemmän bromidisuoloja, joilla on myös desinfioiva vaikutus. Näin ollen puhtaan kloorin valvonta aliarvioi desinfiointitehokkuuden. Vapaan bromin lisämittaus Memosens CCS55E -anturilla ratkaisee tämän ongelman.
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Ladattavat tiedostot
-
-
Sovellusesimerkki (CS)
Puhdasta jätevettä onnistuneen elintarvikepesun jälkeen
Puhdasta jätevettä onnistuneen elintarvikepesun jälkeen. Hyödy kloorin poistumisen tehokkaasta monitoroinnista Memosens CCS51E:n avulla.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
-
-
Kuva
Overview on disinfection sensors with Memosens 2.0
Get an overview at a glance on the sensors for chlorine dioxide, free chlorine, total chlorine, free bromine and ozone to monitor disinfection in your respective industry.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-