Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Fermentation Monitor QWX43 helps brewers control the  fermentation process of beer

Fermentation Monitor QWX43

Measures continuously all parameters relevant for the fermentation process. For transparency in fermentation processes, for example in beer.

QWX43
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    Measured values:
    Viscosity: 0 to 1000 mPa s
    Density: 0.3 to 2.0 g/cm³
    Temperature: -5°C to 95°C (+23°F to +203°F)
    Sound velocity: 800 to 2200 m/s
    Calculated values:
    Extract: up to 20° Plato
    Alcohol: up to 15 % vol alcohol

  • Process temperature

    -10°C…+110°C
    (-14°F...+230°F)

  • Process pressure

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232,1 psi)

  • Measuring method

    Continuous measurement of density, viscosity, ultrasonic velocity, temperature and all fermentation parameters

Käyttöalue

The Fermentation Monitor QWX43 is installed directly in the fermentation tank and measures density, temperature, and acoustic velocity. Additionally, the QWX43 calculates all relevant fermentation parameters, such as degree of fermentation, residual extract, and alcohol content, the sugars of the wort or the fermentation rate.

All measured values can be integrated directly to the control system. The multi-sensor system provides precise and repeatable measurements in real time and data can be processed in Netilion, Endress+Hauser's IIoT ecosystem. Thanks to Endress+Hauser's Netilion app, users can track their fermentation processes via any internet enabled device. The fermentation process can be monitored at any time and from anywhere.

Click here to learn more.

Edut

  • No on-site presence required

  • Precise and repeatable measurements replace spindling and laboratory analysis

  • Minute-by-minute update of the crucial process parameters, the results can be retrieved at any time and from anywhere

  • Data-driven process improvements through comparison of values from past batches and automatic notifications

  • Automatic creation, saving and downloading of batches and values

  • Hygienic design enables tank-integrated cleaning

Videot

Lean-valikoima

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products