Varmista prosessiturvallisuus maakaasun koko arvoketjussa
Minimoi prosessiriskit parhaiten maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun soveltuvilla laitteistoilla ja ratkaisuilla
Maakaasu- ja nesteytetyn maakaasun (LNG) teollisuudella on maailmanlaajuisesti vahva turvallisuushistoria. Maakaasun koko arvoketjun mutkikkaat infrastruktuurit ja prosessit sisältävät monia potentiaalisia vaaroja. Turvallisuutta ei voi siis pitää itsestään selvyytenä. Kaasukaupan nopea kasvu ja maailmanlaajuisesti kehittyvät integroidut kaasumarkkinat haastavat alan - se tasapainottelee kasvun ja tuottavuuden kanssa samalla ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta.
316,5 miljoonaa tonnia
Maailmanlaajuinen nesteytetyn maakaasun kauppa vuonna 2018. Viidentenä perättäisenä vuonna maailmankauppa teki ennätyksen vuotuisen kasvu ollessa 9,8 % (Lähde: Kansainvälisen kaasu-unionin vuoden 2019 Maailman nesteytetyn maakaasun raportti)
Miten voimme auttaa
Me ymmärrämme kaasun koko arvoketjun keskeisimmät optimointi- ja turvallisuustoimet. Kriittisten prosessiparametrien tarkka ja luotettava mittaus on perusta turvallisille ja tehokkaille toiminnoille. Laaja valikoimamme parhaiten sopivia laitteistoja ja ratkaisuja tarjoaa luotettavat reaaliaikaiset tiedot ja prosessien hallinnan, joita tarvitset turvallisuus-, tuottavuus- ja ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi.
Valvo epäpuhtauksia kuten O2, (jälki) H2O ja H2S maakaasuputkien suojaamiseksi ja laatuvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi
Estä putkistojen korroosio ja hydraattien muodostuminen tehokkailla kemikaalien ruiskutusjärjestelmillä
Nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöiden turvallinen käyttö: tarkka pinnankorkeuden mittaus ja säätö, lämpötilan, tiheyden ja rollover'in ennakointi yhdessä edistyksellisen inventaarijärjestelmän kanssa varmistavat nesteytetyn maakaasun varastoinnin parhaimman turvallisuuden ja inventoinnin läpinäkyvyyden
Laitteiston turvallisuus lähtee jo rakenteesta: kestävät anturit toimivat luotettavasti äärimmäisissä prosessiolosuhteissa. Laaja SIL-sertifioitu turvallisuustuoteportfolio on kehitetty ja suunniteltu turvallisuuteen liittyviin toimintoihin IEC 61508:n mukaisesti
Heartbeat Technologylla varustetuissa älykkäissä kenttälaitteissa on jatkuvatoimiset itsediagnostiikkaominaisuudet, jotka varmistavat korkeimman prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden
Sovellukset
Putkiston eheyden H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset
Maakaasuputkistojen H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset tuotanto- ja koontipaikoilla, laskutusmittauspisteissä, kompressioasemilla, varastointipaikoissa ja jakelujärjestelmissä ovat ratkaisevan tärkeitä putkiston korroosiosuojaukselle ja kaasun laatuvaatimusten täyttämiseksi.
Korkean resoluution laserit mittaavat H2O:n, H2S:n, CO2:n koostumukseltaan vaihtelevissa maakaasuvirroissa valikoivasti ja tarkasti
Kenttäkalibrointia ei tarvita: puolijohdelaser, ilmaisinkomponentit ja tehdaskalibrointi tapahtuvat kaasuseoksella, jolla simuloidaan prosessikaasua
Erittäin tarkka mittaus standardointi- ja teknologiainstituutin (National Institute of Standards and Technology (NIST)) jäljitettävällä tehdaskalibroinnilla
Tarkat O2-mittaukset silloinkin, kun H2S on läsnä, Quenched Fluorescence -teknologialla
Kemikaalien ruiskutuksella on keskeinen tehtävä maakaasun turvallisessa ja tehokkaassa tuotannossa ja kuljetuksessa. Korroosionestoainetta ruiskutetaan kaasuputkistoon ylläpitämään ja pidentämään käyttöikää samalla, kun kineettisiä hydraatti-inhibiittoreita (kinetic hydrate inhibitor = KHI) ja metanolia käytetään estämään kiteisten jäänkaltaisten rakenteiden (hydraatit) muodostuminen. Ne voivat tukkia putkistot ja katkaista kaasun virtauksen. Näiden inhibiittoreiden tehokkuus riippuu kemikaalien oikeasta ruiskutusmäärästä.
Meidän kenttäosaamisemme
Ruiskutusmäärien tarkka mittaus haastavissa olosuhteissa: tarkat 2-johdinteknologia Proline Promass A Coriolis -massavirtausmittarit ovat alhaisilla virtausnopeuksilla erittäin vakaita ja tilaa säästäviä kooltaan ...
Coriolis-anturi pyrkii estämään sisäisen tukkeutumisen itsetyhjentyvän mittausputkensa ansiosta
Vältä yli- tai alipaineistusta tehokkaan ruiskutuksen varmistamiseksi tarkalla, nopeasti reagoivalla painemittauksella
Nesteytetyn maakaasusäiliön mittaus ja toiminnallinen turvallisuus
Tyypillinen nesteytetyn maakaasun säiliö edellyttää erilaisten mittalaitteiden valikoimaa nestetason ja tiheyden, nesteen ja höyryn lämpötilan sekä paineen, pinnanlämpötilan jne. mittaamiseksi. Turvallisen toiminnan takaamiseksi on myös varmistettava, että kaksi eri nesteytetyn maakaasun tiheyskerrosta eivät sekoitu nopeasti, aiheuttaen suurien kaasumäärien vapautumisen. Tätä kutsutaan rollover-ilmiöksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Varmista laitoksesi turvallinen käyttö ja inventaarion läpinäkyvyys nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöihin parhaiten sopivilla laitteistoilla, sisältäen jatkuvan pinnankorkeuden primaarimittauksen tai lisämittauksen Proservo-pinnanmittauksella.
Laitoksen turvallisuutta valvotaan 24/7 itsenäisillä nesteen pinnankorkeudesta hälyttävillä servo- tai tutkamittauksilla. SIL2/3-sertifioitu
Valvo tiheyden muutoksia nesteytetyn maakaasun eri kerroksissa pinnankorkeus-lämpötila-tiheys -mittauksilla (LTD)
Hallinnoi nesteytetyn maakaasun höyrystymistä erittäin tarkoilla painelähettimillä. Monipistelämpötilanmittausta käytetään jäähdyttämiseen ja vuodonilmaisuun
Avoimet ja redundanttiset ratkaisut nesteytetyn maakaasun varastonhallintaan
Turvallinen ja tehokas inventaarijärjestelmä on paljon enemmän kuin vain oikeiden antureiden valintaa. Oikeiden mittausteknologioiden lisäksi varastojesi valvontaan tarvitaan järjestelmäkomponentteja ja skaalattavia ohjelmistosovelluksia.
Meidän kenttäosaamisemme
Tankvision LMS -inventaarijärjestelmä mahdollistaa luotettavan, reaaliaikaisen nesteytetyn maakaasun hallinnan. Se sisältää avoimen ja redundantin tietojärjestelmän ja on lisäksi etäyhteydellä varustettu monikäyttäjäjärjestelmä
Lastin sekoittumisen ("Rollover"-ilmiö) ennustavalla ohjelmistolla voit visualisoida lämpötilan muuttumisen, tiheyden ja kaasun kerrostumispaksuuden säiliöissä. Ohjelmisto ennakoi lastin sekoittumisen ja käynnistää ennakoivat vastatoimet
Jäähtymisen ja vuodonilmaisevaa ohjelmistoa käytetään yhdessä nesteytetyn maakaasusäiliön pohjaan, seiniin ja kattoon sijoitettujen antureiden kanssa havaitsemaan kaikki säiliön eristeen poikkeavuudet, jotka voivat syntyä tuotteen vuotamisen yhteydessä
Toiminnallisen turvallisuuden varmistava luotettava rakenne
Teollisuuden prosesseissa piilee riskejä, joita ei yleensä pystytä täysin eliminoimaan mutta joita voidaan vähentää siedettävälle tasolle. Tätä varten tarvitset turvallisen perustan. Kriittisten prosessiparametrien luotettava mittaus on turvallisten prosessien perusta. Prosessinohjaus ja toiminnallinen turvallisuus räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä turvallisuussovellukset ovat vain yhtä hyviä kuin siihen käytetyt laitteet.
Meidän kenttäosaamisemme
Instrumentoinnin ja turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen tuotevalikoimamme on suunniteltu tarkasti täyttämään turvallisen ja luotettavan käytön tarpeet. Endress+Hauserin räjähdysvaarallisissa tiloissa ja turvallisuuskäyttökohteissa käytettävien IEC 61508-sertifioitujen laitteiden SIL-tuoteportfolio on yksi kattavimmista ja turvallisuusstandardien mukaisesti suunniteltu.
Todistettava kokemus yli 10 miljoonasta turvallisuuskäyttökohteisiin asennetusta laitteesta
Yli 65 vuoden kokemus turvallisuuskriittisistä käyttökohteista
IEC 61508:n mukaisia toiminnallisia turvallisuusstandardeja on sovellettu laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden osalta sovelluksissa jo yli 18 vuotta
Laite- ja prosessidiagnostiikka varmistaa luotettavuuden ja turvallisuuden
Mittalaitteiston toiminnallinen suorituskyky ja luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä laitoksen käytettävyyden ja prosessiturvallisuuden kannalta sekä kunnossapitokustannusten vähentämiseksi. Haluat pysyä joka hetki ajan tasalla laitoksesi tilasta ja olla varma siitä, että kenttälaitteesi toimivat kunnolla. Ja jos näin ei ole, haluat tietää yhdellä silmäyksellä, mitä tällöin on tehtävä.
Meidän kenttäosaamisemme
Älykkäissä mittalaitteissamme maakaasu- ja nestekaasuteollisuuden tarpeisiin on käytössä Heartbeat Technology, joka varmistaa korkean prosessiturvallisuuden ja -käytettävyyden minimaalisella vaivalla. Heartbeat Technologyn itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta kenttälaitteet valvovat toimintaansa jatkuvasti mahdollistaen laitteittesi ja prosessiesi kuntotarkastuksen. Selkeät virheilmoitukset ja korjaavat ohjeet mahdollistavat kustannustehokkaan ja yksinkertaistetun, kuntoon perustuvan kunnossapidon.
Kattava laite- ja prosessidiagnostiikka varmistaa korkeantason turvallisuuden jopa 98 %:n diagnostiikkakattavuudella
NE107:n mukainen diagnostiikka: hälytykset, kun laitteessa on vikaa, ja varoitukset, kun prosessiolosuhteet vaikuttavat laitteeseen.
Heartbeat-teknologian sisältävä mittalaitevalikoimamme on laite- ja prosessidiagnostiikkaominaisuuksiltaan kattava, mikä varmistaa korkean prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden
Edut
Ennaltaehkäisy luo turvallisuutta. Syttyvien ja myrkyllisten aineiden käsittely nesteytetyn maakaasun arvoketjussa, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun varastointi kryogeenisissä lämpötiloissa, aiheuttaa vaaroja ja luo haasteita, jotka on käsiteltävä oikein turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ihmisten, laitteistojen ja ympäristön suojaamiseksi meillä on oikeat mittalaitteet, ohjelmistot, ratkaisut ja palvelut, joilla varmistetaan riskien alentaminen maakaasun ja nesteytetyn maakaasun prosesseissa ja käyttökohteissa.
> 10
miljoonaa laitetta on asennettu turvallisuuteen liittyviin käyttökohteisiin viimeisten 65 vuoden aikana
> 100
SIL 2/3-sertifioitua tuotelinjaa - käytössäsi on paras mahdollinen ratkaisu maakaasun ja nesteytetyn maakaasun käyttökohteisiin
> 10 000
TDLAS-yksikköä asennettu ympäri maailman.
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Safety
Parempia vaihtoehtoja mekaanisille mittareille
On aika siirtyä ikääntyneistä mekaanisista mittareista ja mittausteknologioista mittalaitteisiin, jotka toimivat luotettavasti kaikenlaisissa prosessiolosuhteissa.Tutustu korvaaviin vaihtoehtoihin.
Öljyn ja kaasun turvallinen ja taloudellinen varastointi ja jakelu
Tulipalo, räjähdys, vaarallista ainetta pääsee vuotamaan… Valitse näiden sijaan turvalliset mittausratkaisut suojellaksesi henkilöstöä, ympäristöä ja laitosta.
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.