Valvo virvoitusjuomatuotantosi kriittisiä parametrejä tasaisen korkean laadun varmistamiseksi
Tasaisen tuotelaadun varmistaminen on juomateollisuuden tärkein tavoite. Tässä yhteydessä tuoteturvallisuus, raaka-aineiden tarkka annostelu, kaikkien kriittisten prosessiparametrien valvonta, täydellinen tietojen tallennus sekä kustannustietoisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Innovatiiviset prosessimittalaitteet auttavat näiden haasteiden selättämisessä aina raaka-aineiden toimituksesta ja annostelusta juomien sekoittamiseen ja täyttöön.
130
miljoonaa litraa
on maailmanlaajuinen vuosittainen virvoitusjuomien kulutus. Tasainen laatu ja turvallisuus ovat avainasemassa. Lähde: www.historyofsoftdrinks.com
Tarjontamme
Endress+Hauser ymmärtää virvoitusjuomavalmistajien korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: tuotteen laadun ja kuluttajatyytyväisyyden lisääminen, ylläpitäminen ja varmistaminen pitkällä aikavälillä.
Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka ja luotettava mittausteknologia juomateollisuuden tarpeisiin.
Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.
Hygienia-anturit täyttävät kansainväliset hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.
Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.
Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.
Sovellukset
Tarkka sokeripitoisuus
Sokeripitoisuus on tärkeä parametri virvoitusjuoman tai mehun tasaisen laadun varmistamisessa. Pitoisuus voidaan laskea helposti mittaamalla tiheys. Tuotannonaikainen mittausteknologia mahdollistaa jatkuvan laadunhallinnan, joka perustuu reaaliaikaisiin tuotantotietoihin. Se vähentää aikaavievää manuaalista näytteenottoa ja tuotantokatkoksia.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa useita teknologioita tarkkaan tuotannonaikaiseen tiheysmittaukseen virvoitusjuomatuotannossa.
Määritä nesteen tiheys putkissa Proline Promass Coriolis-virtausmittareilla, kuten Promass Q.
Käytä värähtelytiheysmittauslaitetta FML621 väliaineen havaitsemiseen, vertailutiheyden laskentaan, nesteen pitoisuuden laskentaan, arvojen muuntamiseen eri yksiköiksi kuten °Brix, °Baumé, °API jne.
Oikea virvoitusjuomareseptin muuntaminen riippuu raaka-aineiden ja lisäaineiden tarkasta annostelusta. Yhtäältä sillä on suora vaikutus tuotelaatuun ja toisaalta se myös varmistaa kalliiden raaka-aineiden tehokkaan käsittelyn.
Meidän kenttäosaamisemme
Alhaisesta johtokyvystä johtuen lisäaineiden, kuten makeutusaineiden, aromien ja värien, annostelussa on käytettävä äärimmäisen tarkkoja virtausmittareita.
Käytä Proline Promass F 100 -virtausmittaria, jonka tarkkuus on huippuluokkaa ja jossa on ultrakompakti lähetin.
Avain tuotteiden jäljitettävyyteen on saumattomassa tietojen tallennuksessa. Se mahdollistaa juomien tuotantoprosessin kohdennetun valvonnan ja optimoinnin.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin tiedonhallintalaitteita käyttämällä tallennetut prosessiarvot näytetään selkeästi ja tallennetaan. Tiedot turvataan henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, jotka sisältävät sähköiset allekirjoitukset (FDA 21 CFR:n osan 11 vaatimukset).
Valitse oikea tiedonhallintalaite laajasta valikoimasta omien prosessivaatimustesi ja sovelluksesi mukaan.
Ei enää arvailua: tästä eteenpäin tiedät tarkkaan, mitä putkissasi on. Vaiheiden (faasien) erottamiseen tarkoitetut anturit mahdollistavat vaihesiirtymien tarkan havaitsemisen lopputuotteiden, poisto- ja puhdistusaineiden välillä tai likaantumisasteen havaitsemisen kyseisessä väliaineessa.
Meidän kenttäosaamisemme
Tarkassa nesteiden inline-värinmittauksessa optiset anturimme havaitsevat pienimmätkin värin muutokset. Voit nähdä, onko putkessa tuotetta, puhdistusainetta tai huuhteluvettä ja minkä laatuisia ne ovat.
Voit luottaa optisen OUSAF22-anturimme tarkkaan väri-ilmaisuun linjastolla nesteissä, kun kyse on sähkömagneettisen spektrin näkyvästä alueesta.
Elintarvike- ja juomateollisuuden turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta koskevat tiukat vaatimukset ja säädökset edellyttävät säännöllistä kalibrointia. Painopiste on mittalaitteissa, jotka on integroitu laadunhallintajärjestelmään (esim. ISO 9001, HACCP, IFS).
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin saumattomasti jäljitettävä kalibrointi - joko toimitiloissasi tai kalibrointilaboratorioissamme - varmistaa tuotteen pitkän aikavälin laadun, lisää laitoksen käytettävyyttä ja prosessiesi kustannustehokkuutta.
Lue tästä lisää vastaavista palveluistamme ja pidä kaikki kriittiset prosessisi annetuissa raja-arvoissa.
Siirapin valmistelu- ja sekoitusprosessin mittauspisteet
Mittaa tuotannonaikainen sokeripitoisuus ja hallinnoi prosessia reaaliajassa.
Edut
Panostamme sinulle parhaiden ratkaisujen tarjoamiseen samalla, kun varmistamme tuotteiden tasaisen laadun sekä korkean prosessi- ja tuoteturvallisuuden. Kokenut asiantuntijatiimimme auttaa sinua valitsemaan ja suunnittelemaan oikeat mittalaitteet kriittisille prosessiparametreillesi. Keskitymme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja haluamme olla apunasi pitkään.
100%
tuoteturvallisuus inline-laadunmittauksen ansiosta
30%
säästö kulutustarvikkeissa faasierkautuksen optisten mittausteknologioiden ansiosta
> 10%
Endress+Hauserin globaalista henkilöstöstä työskentelee huollossa
Hacker-Pschorr on asentanut uuteen Bräurosl-telttaan ensimmäisenä maailmassa tyhjiöeristetyn putkiston (VIP) oluen keskussyöttöä varten ja Endress+Hauser on projektissa mukana.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Availability
Mittalaitteiden standardointi
Mittalaitteiden standardointi alentaa mittalaitteiden käyttöönotto- ja varastointikustannuksia projekteissa
Ruoka- ja juomateollisuus käyttää puhdistuksessa ja tuotannossa pääasiallisena raaka-aineenaan vettä. Optimointimahdollisuuksia löytyy jäteveden syntymisen ehkäisystä, valvonnasta ja käsittelystä.
Optimoi resurssisi ja maksiomi laitoksesi suorituskyky. Tutustu tarkemmin!
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Ryhdy kumppaniksemme nopeuttaaksesi matkaasi työpöydältä tuotantoon minimoimalla riskit jokaisessa vaiheessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.