Vesi on tärkeässä asemassa kaivostoiminnassa, oli sitten kyse talousvesivarannoista työntekijöille tai ydinprosesseihin, kuten rikastukseen tarvittavan veden käsittelystä.Tarvittujen vesimäärien hallinta ja prosessointi eivät kuitenkaan ole ainoita haasteita. Jäteveden käsittely niin, että juoksutus on turvallista ja ympäristölainsäädännön hyväksymää, on yhtä lailla mutkikasta. Kaikki nämä haasteet kasvavat, mitä etäämmällä kaivos sijaitsee yhdynkuntainfrastuktuurista ja vesistöistä. Endress+Hauserin tuotevalikoima sisältää monipuoliset ratkaisut kaivosveden käsittelyyn.
Olennaiset tiedot
10%
kaivosteollisuuden investoinneista
käytetään veteen liittyvään infrastruktuuriin Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston (ICMM) ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) mukaan.

Tehokas ja taloudellinen suolanpoisto
Kaivosteollisuudessa luotetaan vedensaannin varmistamisessa yhä enemmän suolanpoistomenetelmään. Yksi yleisimmin käytetyistä suolanpoistotekniikoista, käänteinen osmoosi, perustuu veden suodatukseen erityisten kalvojen avulla. Kaivostoimijoiden haasteena on varmistaa mahdollisimman pitkät suodatussyklit ja kalvojen pitkä elinkaari. Kalvot tukkeutuvat herkästi ja niihin saattaa kerääntyä helposti kasvustoa ja kalkkihilsettä.
Alan asiantuntemuksemme
Tarkka prosessivalvonta on oleellista yllättävien tuotantokatkosten välttämiseksi, ja Endress+Hauserilla onkin tarjolla täydellinen portfolio kattaen kaikki tarvittavat parametrit.
- Mittaa tarkasti prosessin virtausta
- Mittaa paine-eroja kalvojen suojaamiseksi
- Valvo veden laatua luotettavalla ja palkitulla teknologialla

Tarkkaa vesiprosessien valvontaa
Vesiprosesseissa on valvottava useita eri mittaussuureita, jotta voidaan varmistua prosessin tehokkuudesta ja veden laadusta. Näistä parametreista kaivosteollisuuden parissa erityisesti pH ja sameus ovat tärkeitä seurattavia parametreja, sillä pH-arvo kertoo asettumisen tehokkuudesta ja sameus kiintoainepitoisuudesta.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserin huippuunsa hiotuilla digitaalisilla Memosens-antureilla kaikkia oleellisia parametrejä veden optimaaliseen valmisteluun voidaan valvoa tarkasti ja luotettavasti.
- Mittaa ja valvo veden laatua luotettavasti ja tarkasti
- Digitaalisen anturitekniikan avulla pystyt kalibroimaan anturisi helposti ennakkoon ja suorittamaan anturivaihdon prosessia häiritsemättä
- Yhdistä jopa kahdeksan Memosens-anturia Liquiline-lähettimeen useiden parametrien valvontaa varten

Optimoitu jäteveden käsittely
Yksi kaivostoimijoiden suurimmista haasteista jäteveden käsittelyssä on tasapainon löytäminen standardit täyttävän jäteveden laadun ja kustannustehokkuuden välille.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa alakohtaisen valikoiman teknologioita veden käsittelyyn ja hallintaan, jolloin tällaisen tasapainon löytyminen nopeutuu ja helpottuu.
- Valvo happipitoisuuksia ja ohjaa prosesseja tarkasti
- Paranna vedenpoistotehokkuutta lietteen käsittelyssä
- Vähennä kemikaalien kulutusta lietteen käsittelyssä Coriolis-virtausmittarin avulla
Edut
Endress+Hauserilla on yli 60 vuoden kokemus veden- ja jätevedenkäsittelystä eri teollisuudenaloilla. Apunasi on siis juuri omaan käyttötarkoitukseesi soveltuva valikoima mittalaitteita ja ratkaisuja veteen liittyvien haasteiden voittamiseksi, minkä lisäksi voimme tukea sinua vesiteollisuuden asiantuntijoidemme mittavan osaamisen avulla. He auttavat löytämään ratkaisuja vedenkäsittelyn kustannusten alentamiseen tinkimättä työntekijöiden tai ympäristön turvallisuudesta.
Olennaiset tiedot
30%
energiakustannuksista voidaan säästää käyttämällä ilmastuksenohjausratkaisuamme
Olennaiset tiedot
20%
kustannussäästöä siitä, että lietteen käsittelyssä käytetään vähemmän kemikaaleja
Olennaiset tiedot
Yli 60
vuoden kokemus vesi- ja jätevesiteollisuudesta
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman mittalaitteita, jotka tukevat kaivosten kaikkia vedenkäsittelyprosesseja optimaalisesti, aina demiveden valmistusprosessin valvonnasta juoksutusveden käsittelyyn asti.
- Valvo ja ohjaa suolanpoistoa
- Mittaa oleellisia parametrejä veden valmistelussa käytetyn energian ja kemikaalien optimoimiseksi
- Tee jäteveden käsittelystä kustannustehokasta ympäristövaatimukset täyttäen