Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.
Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).
Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.
Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.
Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).
Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.
Process temperature-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Sovelluskohtainen tuotevalikoima
Käytä tuotehakuamme etsiäksesi oikeat mittalaitteet, ohjelmistot tai järjestelmäkomponentit. Applicator-työkalu auttaa sinua tekemään yksilöllisen tuotevalinnan sovellusealueesi mukaan.
Soveltuu käytettäväksi monissa sovelluksissa eri teollisuudenaloilla: Paine-erolähettimiä käytetään nesteiden, höyryjen ja kaasujen paine-eron jatkuvaan mittaukseen. Ne soveltuvat kaikentyyppisille materiaaleille sekä vakiosovelluksissa että sovelluksissa, joissa prosessipaineet ja lämpötilat ovat korkeat.
Mittausperiaate
Pintamittaussovelluksissa paine-eron mittaamisen anturimoduuli mittaa hydrostaattista painetta, joka nousee tai laskee painovoiman vaikutuksesta riippuen pinnan mukaan. Toinen anturimoduuli mittaa pääpainetta. Pinta lasketaan lähettimessä näistä digitaalisista arvoista.
Edut
Yleiskäyttöiset paine-erolähettimet virtaus-, pinta- ja suodatinsovelluksiin
Prosessilämpötilat -70 - +400 °C ovat mahdollisia kalvotiivisteiden avulla
Parempi prosessin saatavuus ja turvallisuusriskien minimointi elektronisen paine-erojärjestelmän ansiosta
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.