Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Compact Line tarjoaa korkean suorituskyvyn kompaktissa rakenteessa. Tuotevalikoimaan kuuluu Micropilot FMR43, joka on kompakti tutkalaite kosketuksettomiin pinnanmittauksiin joko 80 GHz:n tai 180 GHz:n taajuudella, sekä käytössä hyväksi todettu värähtelevä pintakytkin Liquiphant FTL43 ja luotettava Cerabar PMP43 paineen ja hydrostaattiseen pinnan mittaukseen. Erityisesti hygieniasovellusten vaatimuksiin suunnitellut ratkaisumme lisäävät prosessien tuottavuutta, turvallisuutta ja yksinkertaisuutta.

Edut lyhyesti

  • Erittäin helppokäyttöinen ohjattujen toimintojen ansiosta
  • Joustavampi kompaktin rakenteen ansiosta
  • Turvallisemmat tuotteet ja prosessit hygieenisen rakenteen ansiosta
  • Heartbeat Technology maksimoi tuottavuuden
  • Edesauttaa standardisointia identtisen käyttöliittymän ansiosta
Tuottavuus: Erityisen kompakti, erityisen skaalautuva ©Endress+Hauser

Erityisen kompakti, erityisen skaalautuva

Ensimmäisestä erästä markkinoille asti tuotteet käyvät läpi erilaisia prosesseja, joihin liittyy erikokoisia säiliöitä ja vaatimuksia. Compact Line- sarjan avulla käytät yhdenmukaista tuotantolinjaa pienistä varasto- ja prosessisäiliöistä aina suuriin säiliöihin ja siiloihin asti. Tämä auttaa edistämään standardointia johdonmukaisuuden, kustannustehokkuuden, kunnossapidon helppouden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Käytä samoja mittalaitteita eri tuotekehitysvaiheissa, pienistä suuriin.

Tuottavuus: Erittäin suorituskykyinen, huipputehokas ©Endress+Hauser

Erittäin suorituskykyinen ja tehokas

Huolto voi johtaa viivästyksiin prosesseissa tai seisokkeihin, jotka johtavat suuriin taloudellisiin tappioihin. Tässäkään Compact Line ei tee kompromisseja laitoksesi suorituskyvyn parantamisessa ja käyttökustannusten alentamisessa. Heartbeat Technologyn avulla jäljitettävä ja dokumentoitu ISO9001-standardin mukainen on-demand-tarkistus voidaan tehdä alle kolmessa minuutissa prosessia keskeyttämättä.

Tuote- ja prosessiturvallisuus: Erinomaisen hygieeninen, erityisen luotettava ©Endress+Hauser

Hygieeninen ja vaatimustenmukainen

Hygieenisissä sovelluksissa turvallinen ja helppo puhdistus on olennaista tuotteiden ja prosessien turvallisuuden, tehokkuuden ja kustannusten kannalta. Compact Line -sarjan hygieenisen suunnittelun ansiosta voidaan suorittaa pitkäkestoinen sterilointi paikalla (SIP) ja puhdistus paikalla (CIP). Kaikki prosessin kosketusosat täyttävät EHEDG-, 3-A-sertifikaattien ja ASME BPE:n vaatimukset. Kaikkien kosketusosien materiaalien jäljitettävyys on taattu ja täysin dokumentoitu, ja se täyttää FDA:n, EC1935/2004:n tai cGMP:n vaatimukset.

Helppous: Poikkeuksellisen kyvykäs, uskomattoman yksinkertainen ©Endress+Hauser

Suorituskykyinen ja helppokäyttöinen

Compact Line ei tarvitse asiantuntijaa asentamaan ja käyttämään laitteita. Värinäytössä on erinomainen näkyvyys ja intuitiivinen kosketustoiminto, mikä tekee siitä helpon käyttää. Ohjatut toiminnot helpottavat käyttöönottoa ja kunnossapitoa ja auttavat siten virheiden ehkäisyssä. Käyttö on helppoa SmartBlue-sovelluksen kautta Bluetooth®-teknologiaa käyttävissä älypuhelimissa tai tableteissa. Kaikkien mittausteknologioiden saman käyttöliittymän ansiosta voit säästää koulutuskustannuksia.

Mittalaitteet jatkuvaan pinnan-, täyttötason- ja paineen mittaukseen

Lue lisää Compact Linesta.

Compact Line biotieteissä ©Endress+Hauser

Biotieteet

Vaativatko prosessisi aseptista suunnittelua ilman kompromisseja ja parasta suorituskykyä jopa ahtaissa asennusolosuhteissa? Compact Line yhdistää tarkan mittauksen, korkeimman vaatimustenmukaisuuden ja kompaktin rakenteen sekä korkean tehokkuuden. Lisää tuottavuutta ja lyhennä markkinoilletuloaikaa standardoimalla kattava tuotevalikoima kaikkiin mittakaavoihin.

Lue biotieteiden asiantuntijan haastattelu ja tutustu lisää Compact Lineen.

Compact Line elintarvikealalla ©Endress+Hauser

Elitarvikeala

Virvoitus- tai alkoholijuomien, maitotuotteiden, öljyjen tai muiden elintarvikkeiden tuotannossa alentuneet käyttökustannukset ovat ratkaiseva kilpailuetu. Absoluuttisesta elintarviketurvallisuudesta ei voi tinkiä. Lisäksi kustannustehokkaat ja luotettavat tuotantoprosessit ovat tärkeitä. Compact Line tukee sinua luokkansa parhailla hygieenisillä mittalaitteilla, jotka täyttävät kaikki alan vaatimukset.

Lue asiantuntijahaastattelu elintarviketeollisuudesta ja tutustu lisää Compact Lineen.

Täydellisen sopiva hygieniasovellukseesi

Haluatko tietää lisää?

Täytä yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä.

Loppuviitteet

Tutustu tarkemmin Compact Lineen