Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
IO-Link elintarvike- ja juomateollisuuden laitteissa

Elintarvike- ja juomateollisuus: Prosessiautomaation IO-Link-tuotevalikoima

Paranna tehokkuutta optimoimalla prosesseja IO-Link-teknologian avulla

Elintarvike- ja juomateollisuudella on edessään monia haasteita, kuten tiukemmat vaatimustenmukaisuussäännökset, pätevän henkilöstön puute, kasvavat energiakustannukset jne. Useimmat IO-Link-laitteistamme voivat auttaa merkittävästi näiden haasteiden ratkaisemisessa. IO-Link tarjoaa erinomaisen pääsyn digitalisaation maailmaan prosessien tehokkuuden ja analogisen laitekäyttökokemuksen parantamiseksi. Aloita digitaalinen muutosprosessi ainutlaatuisella Endress+Hauserin IO-Link -tuotevalikoimalla.

Edut

  • Käyttötarkoitukseensa sopivat ja laadultaan erinomaiset prosessiautomaation IO-Link-mittalaitteet erityisesti laitteistojen rakentajille

  • Useimmilla Endress+Hauser IO-Link -laitteilla on hygieniahyväksynnät ja ne voivat toimia ankarissa olosuhteissa (suojausluokka)

  • Mittauspisteet, joita ei aiemmin ollut saatavilla IO-Link-teknologialle prosessiautomaatiossa, ovat nyt osa Endress+Hauserin tuotevalikoimaa

  • Korkeatasoinen yhteentoimivuus kolmannen osapuolen IO-Link Master ja IO-Link-konfigurointiohjelmistotyökalujen kanssa Smart Sensor Profile -sovelluksen standardoidun ja syvätason toteutuksen ansiosta

  • Nopea ja helppo laiteintegrointi johtaviin prosessinohjausjärjestelmiin ilmaisen integrointiohjelmistopaketin (Function Block Libraries) ansiosta

Korkea standardointiaste

Endress+Hauser IO-Link -laitteet ovat erittäin standardoituja, sopivan hintaisia ​​ja tuottavat lisäarvoa tarjoamalla laajennetun laitteen tilan syklisten prosessitietojen kanssa. Olemme toteuttaneet laitteemme virallisen IO-Link-yhteisön uusimpien määritysten mukaisesti. Tuotevalikoimamme on poikkeuksellisen korkealaatuinen ja yhteentoimiva, ja tarjoaa joustavan toimintatilan useimpiin IO-Link-mittalaitteisiin (digitaalinen/analoginen), jotta asiakkaat voivat siirtyä digitaalisiin toimintoihin myöhemmin.

IO-Link-tuotevalikoima

Tarjoamme IO-Link-yhteensopivia laitteita prosessiautomaation kaikkiin oleellisiin parametreihin, esimerkiksi:

  • Virtaus: Proline 10 -sarja

  • Paine: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B

  • Pinta: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26

  • Lämpötila: iTHERM TM311

  • Nesteanalyysi: Liquitrend QMW43, Smartec CLD18

Standardoidut IO-Link-laitteet toimitetaan esiasetetuin elintarvike- ja juomateollisuuden parhaiden käytäntöjen mukaan. Parametreja voidaan muuttaa Endress+Hauserin ilmaisella DeviceCare-ohjelmistolla ja FieldPort SFP20:llä.

IO-Link-integraation ohjelmistopaketit

Mukana on sopiva ohjelmistokirjasto, joka helpottaa Endress+Hauserin laitteiden helppoa ja saumatonta integrointia prosessinohjausjärjestelmään. Maksuton ohjelmistopaketti sisältää toimintolohkot ja vastaavat HMI-kannet Siemens TIA Portaliin ja Rockwell Automation PlantPAxiin.

IO-Link Master

Endress+Hauser tekee yhteistyötä TURCKin kanssa tarjotakseen avoimen integraation ja korkean suorituskyvyn IO-Link Masterin. IO-Link Master Module (TBEN-S2-4IOL) tukee Endress+Hauserin IO-Link -laitteita SIDI-toiminnallisuutensa kautta ja CommDTM-ohjain mahdollistaa pääsyn Endress+Hauserin FieldCareen.

Malli toimii myös täydellisesti yhdessä Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package -tukipaketin kanssa.

IO-Link-aloituspaketti

Edullinen IO-Link vakuuttaa sinut laitteen helposta käsittelystä. Saat myös lisäetuja valitessasi Endress+Hauserin IO-Link-laitteita. IO-Link-aloituspaketti sisältää Endress+Hauserin lämpötila-anturin, IO-Link Masterin sekä tarvittavat liitäntä- ja virtajohdot.

  • TM311

  • IO-Link Master

  • Vakiokaapeli

  • Ohjelmistotoimintolohko Siemens TIA Portalille