Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Pitkäikäisyys ja vakaus

Ohjaavat periaatteemme, arvomme ja kulttuurimme muodostavat meille vakaan toimintakehyksen. Samalla ne muodostavat perustan pitkän aikavälin johtamismallillemme. Tämä hyödyttää asiakkaitamme ja kumppaneitamme.

Kaksi työntekijää seisoo varastosäiliön päällä vehreässä maisemassa.

Uskomme vakaasti pitkäaikaisiin kumppanuuksiin

Kaikki toimintamme määräytyy asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan, ja se on liikkeellepaneva voimamme. Se motivoi meitä kehittämään uusia tuotteita, palveluita, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka edesauttavat menestystä ja hyödyttävät kaikkia kumppanuuden sidosryhmiä.

Järvi, jonka ympärillä on metsäisiä vuoria.

>80%:n omavaraisuus

Vahva taloutemme tekee meistä riippumattomia ulkoisista sijoittajista ja mahdollistaa kehittymisen omin keinoin.

Innovatiivinen puun muotoinen pieni voimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä sähköä.

76 pistettä 100 pisteestä

Olemme parhaan prosentin kärjessä kaikista toimittajista, jotka EcoVadis arvioi vastaavassa vertailuryhmässä.

Moderni teollisuusrakennus, jossa on lasijulkisivu.

>1 miljardia euroa

Olemme investoineet jatkuvasti infrastruktuuriin, rakennuksiin ja koneisiin viimeisen viiden vuoden aikana.

Asiakkaat ovat liiketoimintamme keskiössä: Tavoitteenamme on tuottaa erinomaista arvoa kestävällä tavalla

Tavoitteenamme ovat pitkät asiakas- ja kumppanuussuhteet, joita ohjaavat oikeudenmukaisuus, laatu ja molemminpuolinen hyöty. Tiedostamme, että meidän tulee ottaa ensimmäinen askel kunnioituksen ja luottamuksen osoittamisessa – ja uskomme vakaasti, että yritys, jolla on paljon uskollisia asiakkaita ja kumppaneita, menestyy paremmin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Brändiarvomme ovat juuri sitä, mitä Endress+Hauser edustaa. Haluamme olla erinomaisia ​​kaikessa, mitä teemme. Kaikkea toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen periaate ja arvo. Olemme aina ystävällisiä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nämä ovat pitkään olleet muuttumattomia arvojamme. Ne vaikuttavat siihen, miten lähestymme liiketoimintaa ja toteutamme sitä.

Mistä olemme ylpeitä

Naistyöntekijä valkoisessa kypärässä sinisen taivaan edessä.

70-vuotinen historiamme ja sen vaikutus

Endress+Hauser on ihmisten ja teknologian synergialla kirjoittanut yrittäjyyden menestystarinaa jo 70 vuoden ajan.

Kirsikkapuu kukkii rapsipellolla.

Vastuumme ihmisistä ja ympäristöstä

Perheyrityksenä, joka pyrkii pitkäaikaiseen menestykseen, ymmärrämme harkitsevan yritysjohtamisen merkityksen. Meille taloudellinen kasvu kulkee käsi kädessä ekologisen ja sosiaalisen ajattelun kanssa.

Ryhmä työtekijöitä keskustelemassa suuren neuvottelupöydän ääressä.

Kulttuurimme ja arvomme

Perheomisteiset yritykset ovat ainutlaatuisia – ja me olemme tyypillinen perheomisteinen yritys. Arvomme ovat vahvat ja noudatamme selkeitä periaatteita. Tämä asenne on tehnyt yrityskulttuuristamme erityisen.

Loppuviitteet

Tutkittavaa on vielä paljon

Oletko kiinnostunut uusimmista uutisista ja tapahtumista, tai oletko kiinnostunut urasta Endress+Hauserilla?