Mittausvirheet vähenevät ja kunnossapitokustannukset alenevat merkittävästi
Arkema vaihtoi Lacqin toimipisteessään vanhojen tilavuusvirtausmittarien tilalle 7 Coriolis mittaus- ja täyttöasemaa
Tässä kemianteollisuuden laitoksessa Ranskassa työskentelee tuhat henkilöä. Laitos muistuttaa valtavaa muurahaispesää, jossa jokainen kiiruhtaa omien tehtäviensä perässä yhteisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Laitokselle mennessä turvallisuuden merkityksen aistii kaikkialla. Täällä valmistuvat kemiantuotteet ovat syttyviä ja myrkyllisiä. Jokaisen on luonnollisesti pidettävä kaasunaamaria, turvakenkiä, kypärää, nahkaisia hansikkaita, suojalaseja ja suojavaatteita. Auringonpaiste ja ympäristön kauneus korvaavat kuitenkin työskentelyolosuhteet täysin.
Tulokset
Välitön investoinnin tuotto
Erinomainen tarkkuus ja mittausten toistettavuus
Vähentynyt huoltotarve
Helppokäyttöinen ratkaisu
Aggressiivista ympäristöä kestävä laitteisto
Arkema on yksi laitoksen operaattoreista. Laitos valmistaa ja toimittaa rikkijohdannaisia kuten kemiallisia puolituotteita ja aromiyhdisteitä, joita ruiskutetaan maakaasuverkostoon vuotojen ilmaisua varten. Jatkuva kuorma-autojen ja säiliövaunujen virta logistiikkakeskuksesta toimittaa asiakkaille noin 80 tonnia tavaraa päivässä. Operaattorit pysäköivät ajoneuvon, liittävät letkun ja maakaapelin, esiasettavat tilausmäärän ja aloittavat täytön. Ennen pois lähtöään ajoneuvot punnitaan laskun määrittämiseksi.
Kun mittarin ja vaakojen lukemat eivät täsmää.
Myös toimitettavan nesteen määrä mitattiin. 7 täyttöasemaa oli varustettu tilavuusvirtausmittarein. Logistiikan työnjohtaja Vidales huomasi, että tilavuusvirtausmittareilta saadut mittaustiedot eivät enää täsmänneet autovaa'alla mitattujen arvojen kanssa. Toimitusvalitusten välttämiseksi jokaiseen kuormaan alettiin lisätä systemaattisesti ylimääräinen 200 kg:n paino. Samaan aikaan tuolloinen huoltopäällikkö Richard totesi, että hänen budjettiaan alkoivat rasittaa tämän laitteiston toistuvat huollot
Oli aika korvata epäluotettava ja hankalasti huollettava laitteisto. Huoltopäällikkö Richardin ja logistiikan työnjohtaja Vidalesin määrittämien vaatimusten mukaan laitteiston oli kestettävä aggressiivista ulkoista ympäristöä. Laitteisto koostuu esimittarista ja virtausmittarista. Mittalaitteen oli oltava tarkka, luotettava ja toistettavissa. Laitteiston täytyi myös olla käytännöllinen jokapäiväisessä käytössä, ottaen huomioon käyttöhenkilökunnan työskentelyolosuhteet kuten vaatimus pitää nahkahansikkaita sekä teollisuusympäristö.
Massavirtausmittarin tarkkuuteen perustuva mittausratkaisu
Analysoituaan Arkeman vaatimukset Endress+Hauser ehdotti täyttöratkaisua, joka koostui yhdestä Contrec-esimittarista ja yhdestä Coriolis-massavirtausmittarista kutakin täyttöasemaa kohden. Esimittarin käyttö on helppoa ja intuitiivista. Se kestää hyvin likaa ja sitä voidaan käyttää hansikkaat kädessä.
Valittu Coriolis-massavirtausmittari oli tyyppiä Promass 80E. Sen Coriolis-periaate on äärimmäisen tarkka ja laite mittaa massan suoraan. Näin eliminoidaan kaikki tiheysvaihteluiden aiheuttamat mittausvirheet. Massavirtausmittareissa ei ole liikkuvia osia, mikä minimoi kunnossapitotarpeen. Promass 80E on rakenteeltaan vankka ja erittäin kompakti. Tämä helpotti asennusvaihetta suuresti, sillä uudet tilavuusvirtausmittarit voitiin asentaa vanhojen paikalle.
Lähes välitön investoinnin tuotto ja täydellinen tyytyväisyys
Huoltopäällikkö Richard laski investoinnin tuoton ottaen huomioon myös toimitetut lisälaitteet ja tilavuusvirtausmittareiden kunnossapitokustannukset. Endress+Hauserin ehdottama ratkaisu hyväksyttiin ja asennettiin. Yli vuoden käytön jälkeen tulokset ovat positiivisia. Richard on erittäin tyytyväinen: "Projekti sujui todella hyvin. Operaattorit ovat ottaneet uudet mittarit hyvin vastaan. Virtausmittarit ovat tarkkoja, ja mittausvirheet ovat pudonneet 200 kg:sta 10 kg:aan. Olemme tyytyväisiä."
Mittaus- ja täyttöratkaisut
Endress+Hauser tarjoaa LMS 080/100/150 -purkainmittausjärjestelmillään standardisoidun ja sertifioidun ratkaisun kauppatapahtumasovelluksiin
Purkainmittausjärjestelmät on suunniteltu ja sertifioitu mittauslaitedirektiivin mukaan, mikä varmistaa kauppatapahtumien lainsäädännön täyttymisen.
Nopea asennus, käyttöönotto ja integrointi
Vähemmän laskutusvirheitä erittäin tehokkaiden Coriolis Promass -mittareiden ansiosta
Alhaiset huoltokustannukset; lisäksi rakenne rajoittaa kulumista
Alhaiset uudelleenkalibrointikustannukset
Vähemmän painehäviöitä kuin tilavuusvirtausmittareilla