Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Paranna energiatehokkuutta oheisprosesseissa

Energianhallinta ja optimointi mahdollistavat energiansäästön kaikilla teollisuuden aloilla luoden pohjan kestävämmälle toiminnalle.

energiansäästö oheisprosesseissa
Lähetä ladattava lomake
Johdanto

Kestävän toiminnan tärkeys

Riippuvuus oheisprosesseista koskettaa jokaista. Nykymaailmassa resurssien saatavuuden haasteiden ja energian hintojen nousun seurauksena kestävät toimintatavat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Ykköstason kulutushyödykkeitä, kuten sähköä, vettä ja kaasua, sekä toisen tason hyödykkeitä ​​joita tuotetaan ykköstason oheisprosesseissa, kuten höyryä, paineilmaa ja lämpöä, tarvitaan kaikkeen toimintaan jokaisella teollisuuslaitoksella. Kulutushyödykkeiden käytön optimointi on keskeistä kestävässä ja tuottavassa toiminnassa.

Keskeiset ratkaisut höyrylle, paineilmalle, lämmitykselle, jäähdytykselle ja teollisuuskaasuille

Tutustu, miten mittausteknologia voi auttaa sinua parantamaan kokonaisvaltaista energian seurantaa ja säästämään kustannuksia monissa keskeisissä oheisprosesseissa.

Täytä tiedot ladataksesi e-kirja
Uusia mahdollisuuksia

Tunnista mahdollisuudet energiankulutuksessa

Optimointi alkaa sijoittamalla oikeat mittalaitteet oikeisiin kohtiin eri prosesseissa. Mittalaitteet tuottavat eri prosessien toiminnasta dataa, joka voidaan koota yhteen ja analysoida. Analysoidun mittausdatan perusteella pystytään ymmärtämään paremmin prosessien kulkua, ja henkilöstö saa yksityiskohtaisemman käsityksen koko laitoksen toiminnasta. Tässä muutama esimerkki Endress+Hauserin toimintatavoista, joilla varmistetaan yksityiskohtaiset ja tarkat mittaustiedot:

Prosessiosaamisen hyödyntäminen

Prosessien asiantuntemusta hyödynnetään työskentelemällä suoraan laitoksen henkilöstön kanssa mittaustarpeiden määrittämiseksi.

Nykyisten oheisprosessivaatimusten tarkastelu

Laitoksen kokonaisvaltaisen tarkastelun ansiosta voidaan tunnistaa strategiset mittauskohteet, jotka tuottavat korkealaatuista dataa prosessin ymmärryksen tueksi. Esimerkiksi Endress+Hauserin Heartbeat Technology auttaa laitoksen digitalisoinnissa tarjoamalla diagnostiikka-, verifiointi- ja monitorointitietoja mahdollistaen digitaalisen kaksosen luomisen.

Vaatimustenmukaisuus

Säännösten noudattaminen on tärkeää energianseurantaa ja energian ja resurssien kulutusta koskevien standardien täyttämiseksi. Säännökset voivat olla paikallisia, kansallisia tai globaaleja.

Luotettava mittaustieto työkaluna tehokkuuden parantamiseen

Mittaustiedon keräämisen on oltava jatkuvaa, jotta voidaan nähdä tehokkuuden lisääntyminen ajansaatossa. Tämän lisäksi tarvitaan ohjelmistotyökaluja, joiden avulla prosessin mittausdata saadaan raportoitavaan ja jaettavaan muotoon. Näitä raportteja voidaan ​​käyttää mm. vaatimustenmukaisuuden todentamisessa viranomaisille, sekä jakaa edistymäraporttina läpi organisaation.

sovellusesimerkki Pierre Kellenberger Photography
Referenssi

Miten asiakkaamme saavutti energiatehokkuuden

Huono eristys, vialliset höyrylukot sekä paine- ja lämpötilavaihtelut johtivat höyryn tiivistymiseen putkeen, jolloin muodostui märkää höyryä. Tämä heikensi energiansiirtotehokkuutta, aiheutti vaarallisen tulppavirtauksen paineiskun ja kondensaation aiheuttamia paineiskuja.

Ongelmien ratkaisemiseksi laitos paransi infrastruktuuriaan ja asensi vortex-virtausmittareita koko höyryjärjestelmään, jotta haasteet voidaan tunnistaa jo ennen niiden ilmaantumista.

Q&A

Kuinka aloittaa tehokas energiaoptimointi - Vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin

Laitokset ymmärtävät nykyään tarpeen valvoa ydinprosesseja käyttämällä mittalaitteista saatavaa tarkkaa mittausdataa. Jos olet vasta aloittamassa ja etsit tapoja lisätä energiatehokkuutta, sinulla voi olla kysymyksiä energiansäästöratkaisuista ja siitä, mitkä teknologiat voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Keskustele tuotannon haasteista asiantuntijoidemme kanssa

Lisätietoja energiatehokkuudesta

Lisää luettavaa energiansäästöstä oheisprosesseissa