Lyhyesti
Varmista CA80-analysaattoreiden luotettavuus ja tehokkuus ensimmäisen vuoden aikana kattavalla huoltopaketillamme. Se sisältää käyttöönoton ja ennakoivan kunnossapidon käyttökatkojen ja -kustannusten minimoimiseksi, sekä analysaattoreiden elinkaaren pidentämiseksi. Nauti sujuvasta toiminnasta asianmukaisesti huollettujen laitteiden avulla ja keskity ydintoimintoihin samalla, kun me huolehdimme teknisestä puolesta. Tarjoamme myös lisähuoltoa paikan päällä sekä etädiagnostiikka- ja vianmääritystukea. Palvelumme takaa laitteen optimaalisen suorituskyvyn ja sujuvan toiminnan. Luota Endress+Hauseriin saumattomassa käyttöönotossa ja tehokkaassa kunnossapidossa, mikä parantaa analysaattorisi suorituskykyä ja luotettavuutta alusta alkaen.
Varmista CA80-analysaattoreiden optimaalinen suorituskyky ja luotettavuus heti alusta lähtien kattavan huoltopakettimme avulla. Käyttöönottopalvelumme sisältää laitetarkastuksen, konfiguroinnin, toimintatestit sekä yksityiskohtaiset toiminta- ja huolto-ohjeet. Asianmukainen huolto ensimmäisenä vuonna on ratkaisevan tärkeää, jotta laitteistosi toimii moitteettomasti. Huoltopalvelumme kattaa säännölliset toiminnot, kuten kulutusosien ja -tarvikkeiden vaihdot, toimintatestit ja tarkastukset. Tarjoamme asiantuntijatukea etädiagnostiikkaan ja vianetsintään ennalta määritetyillä vasteajoilla. Huoltoa on saatavilla myös paikan päällä luotettavuuden parantamiseksi. Palvelu minimoi käyttökatkot, vähentää kustannuksia ja pidentää analysaattorin elinkaarta, mikä parantaa toiminnan tehokkuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Voit keskittyä ydintoimintoihin, kun me huolehdimme teknisestä puolesta.
- Lisää prosessien käytettävyyttä ja suojaa laitteistosi pätevien Endress+Hauserin asiantuntijoiden kattavalla käyttöönotolla, kunnossapidolla ja teknisellä tuella, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn, toiminnan tehokkuuden ja pidemmän elinkaaren.
- Varmista laatu- ja säädöstenmukaisuus yksityiskohtaisen, jäljitettävän dokumentaation ja asiantuntijatuen avulla.
- Alenna käyttökustannuksia käyttöönotto- ja huoltopalveluilla, jotka parantavat merkittävästi analysaattorin tehokkuutta ja suorituskykyä.
- Anna henkilöstösi keskittyä ydinosaamiseensa samalla kun me hoidamme käyttöönotto- kunnossapitotehtävät, mikä varmistaa saumattoman toiminnan ja tehokkuuden.
Palvelun ominaisuudet
Käyttöönottopalvelut
CA80 Liquiline -analysaattoreiden huoltopaketit sisältävät edistyneen käyttöönoton ja rutiinikunnossapidon ensimmäisen vuoden aikana. Saatavina on myös valinnainen lisähuolto ja asiantuntijatuki. Tämä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja minimoi käyttökatkot. Se auttaa alentamaan käyttökustannuksia ja pidentää analysaattoreiden elinkaarta. Kattava paketti vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja suojaa heidän investointejaan.
Sovellukset - Vesi- ja jätevesianalyysi, ympäristönvalvonta, teollisuusprosessien ohjaus
Laitteet - CA80 Liquiline -analysaattorit
Puhdistaminen - varmista, että analysaattori on puhdas ennen käyttöönottoa ja/tai ennakoivaa kunnossapitotoimenpidettä
Palveluraportti - täytä tarvittava kenttähuoltoraportti, käyttöönotto- tai kunnossapitoraportti ennen työn valmistumista
Pääsy työmaalle - varmista, kenttähuollon asiantuntijat pääsevät turvallisesti ja helposti paikalle
Varaosien ja kulutustarvikkeiden saatavuus - varmista, että kaikki tarvittavat varaosat ja kulutusosat ovat saatavilla paikan päällä ennen huoltokäyntiä
Toimintaympäristö - ylläpidä analysaattorille sopiva toimintaympäristö, lämpötilan ja kosteuden säätö mukaan lukien
Käyttökoulutus – varmista, että käyttäjät ovat saatavilla CA80-analysaattorin perustoimintoja ja huoltoa koskevaa koulutusta varten
Analysaattoripalvelupakettimme varmistaa CA80-analysaattorisi optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden alusta alkaen. Käyttöönoton aikana huomioimme kaikki näkökohdat, jotta analysaattorisi toimii sujuvasti ja tehokkaasti.
Käyttöönotto sisältää laitteen tarkastuksen, konfiguroinnin, tilauksen vaatimustenmukaisuuden, toimintatestauksen, silmukkatarkastuksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.
Analysaattoreiden ensimmäisen käyttövuoden huolto sisältää laitteen tarkastuksen, konfiguroinnin säädön, kuluvien osien ja tarvikkeiden vaihdon, puhdistuksen, toimintatestin, silmukkatarkastuksen, sekä toiminnan ja huollon läpikäynnin.
Lisähuoltokäynnit ovat mahdollisia pyynnöstä analysaattorin luotettavuuden parantamiseksi.
Tehostettu tuki on saatavilla puhelimitse, sähköpostitse tai suorana videokameran kautta toimintoihin, diagnostiikkaan ja vianetsintään liittyen (8/5). Lisäksi tukiportaalimme on käytettävissäsi 24/7 itsepalveluna.
Lisäkorjauskäynnit ovat saatavilla, jotta analysaattorisi pysyy optimaalisessa toimintakunnossa.
Kenttähuoltoraportti
Edistynyt käyttöönottoraportti
Laitteen kunnossapitoraportti
Poikkeukset
- Matkakulut ylimääräisistä käynneistä paikan päällä, jotka johtuvat tiimimme vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävistä viivästyksistä käyttöönotossa tai huoltopalvelussa
- Sovitun vakiopalvelupaketin ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset
- Ensimmäisen käyttövuoden suunnitellun kunnossapidon ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset