Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Edistykselliset prosessimittalaitteet hiilidioksidin hyödyntämiseen

Uudista CO₂-käyttöprosessisi innovatiivisilla mittauksilla

Hiilen talteenotto, käyttö ja varastointi
Johdanto

CO₂:n muuntaminen arvokkaiksi tuotteiksi

Hiilidioksidi tunnustetaan yhä enemmän elintärkeäksi luonnonvaraksi, jolla on merkittävää taloudellista potentiaalia. Vaikka hiilidioksidin muuntaminen jatkojalosteiksi on vielä alussa, se tarjoaa lupaavan tavan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Talteen otettua CO₂:ta voidaan käyttää polttoaineiden, karbonaattien, polymeerien ja muiden kemikaalien valmistukseen, mikä edistää kiertotaloutta. Hyödynnä syvällistä asiantuntemustamme ja laajaa tuotevalikoimaamme CO₂:n hyödyntämisen tehostamiseksi.

Optinen analyysi

Paranna CO₂:n laadunhallintaa laseriin perustuvalla analyysillä

Paineistettu CO₂ on monipuolinen tuote, jonka käyttökohteet vaihtelevat hiilihapollisista juomista kemikaalien valmistukseen. Korkean CO₂-puhtauden ylläpitäminen on välttämätöntä laitteiden suorituskyvyn, käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi CO₂:n tarkka analysointi on tarpeen hiilidioksidipäästöjen varmentamiseksi ja taloudellisten vaatimusten noudattamiseksi. Reaaliaikainen epäpuhtauksien seuranta varmistaa tuotteiden tasaisen laadun ja prosessin optimoinnin. TDLAS- ja QF-analysaattorimme tarjoavat:

  • Alhaiset kokonaiskustannukset minimaalisella huollolla, ei liikkuvia osia eikä kulutusosia
  • Luotettavan toiminnan ankarissa ympäristöissä
  • Nopeat vasteajat
  • Online-validointivaihtoehdot analysaattorin suorituskyvyn todentamiseen

Virtausmittaus

Tehosta öljyn talteenottoa CO₂-ruiskutuksella

Öljylähteiden paineen ja tuotannon pienentyessä tehostettu öljyn talteenotto (Enhanced Oil Recovery EOR) tulee välttämättömäksi öljyn talteenoton maksimoimiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi kentällä. Säiliön paineessa oleva CO₂ ruiskutetaan tiheässä faasissa (kaasu, jolla on nestemäisiä ominaisuuksia), joka voi sekoittua öljyn kanssa. Se sekoittuu öljyyn vähentäen viskositeettiesteitä ja mahdollistaen öljyn talteenoton. Korkeapainemassavirtausmittarimme tarjoaa seuraavat edut:

  • Suurin turvallisuus ja kestävyys jännityskorroosiohalkeilua vastaan ​​
  • Prosessipaine jopa PN 250 (luokka 1500)
  • Jatkuva laitteen tarkastus Heartbeat Technologylla

Virtausmittaus

Optimoi virtausmittaus synteettisen polttoaineen tuotannossa

Synteettiset polttoaineet syntetisoidaan uusiutuvasta vedystä CO₂:n kanssa nestemäisten tai kaasumaisten polttoaineiden muodostamiseksi. Uusiutuvasta energiasta tuotettu vety yhdistyy teollisista prosesseista kerätyn CO₂:n kanssa. Tuotantoprosessi sisältää monimutkaisia ​​virtauskiertoja eri vaiheissa, joissa Vortex-virtausmittaustekniikka on erinomainen tarjoten seuraavat:

  • Monimuuttujamittaus: valinnainen paineen, lämpötilan ja kuivausosuuden kompensointi
  • Huoltovapaa elinikäisellä kalibroinnilla
  • Korkea prosessiturvallisuus SIL3 dualsens -versiolla
  • Edistynyt diagnostiikka kehitetty IEC:n mukaan 61508

Analyysimittaus

Lisää maidontuotantoa tarkalla CO₂ pH:n säädöllä

Hiilidioksidilla on keskeinen tehtävä elintarvike- ja juomateollisuudessa, sillä se parantaa tuotteiden laatua, pidentää säilyvyyttä ja houkuttelee kuluttajia. Teollisuudella on yhä enemmän paineita omaksua kestäviä käytäntöjä, ja hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen tarjoavat kaksi etua: päästöjen vähentäminen ja toimintojen optimointi. CO₂:ta hyödynnetään erilaisten elintarvikkeiden pH-tasojen säätelyssä juuston valmistuksesta leivän leivontaan. Memosens-teknologiamme sisältää seuraavat edut:

  • Taattu tuoteturvallisuus ja säädöstenmukaisuus
  • Helppo ylläpito maksimaalisen käyttöajan takaamiseksi
  • Tarkka pH-säätö maksimaalisen tuoton saavuttamiseksi
  • Pienemmät käyttökustannukset ja pidempi anturin käyttöikä
  • Rikkoutumaton PEEK-anturin runko vaativiin ympäristöihin

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa

Paikalliset Endress+Hauserin alan asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua.

Loppuviitteet

Tähän liittyvät ratkaisut

Lue lisää hiilidioksidin talteenotosta