Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Johdanto

Prosessimittalaitteet ilmanerotusyksiköille (Air Separation Units, ASU)

Ilmanerotusyksiköt erottavat ilman typeksi ja hapeksi. Prosessi perustuu kryogeeniseen tislaukseen, joka hyödyntää näiden kaasujen erilaisia ​​kiehumispisteitä alhaisissa lämpötiloissa. Ilmanerotusyksiköt toimittavat typpeä ammoniakkisynteesiä varten, ja tämä typpi yhdistetään myöhemmin vihreään vetyyn reaktorissa. Tarkat prosessimittauslaitteet ovat välttämättömiä turvallisuusriskien minimoimiseksi ja tehokkaan toiminnan ja teollisuuskaasujen korkean laadun varmistamiseksi.

Parametrit

Keskiössä tärkeimmät prosessiparametrit

Monitoroi kompressorin painetta turvallisesti

Paineen valvonta on välttämätöntä ihanteellisen tuoton varmistamiseksi ja kompressorin suojaamiseksi alhaisen tai vaihtelevan paineen aiheuttamilta vaurioilta.

Mittaa lämpötila tarkasti

Tarkat lämpötilamittaukset varmistavat sekä tehokkaan nesteyttämisen että tehokkaan typen, hapen ja argonin erottamisen.

Seuraa höyrynkehittimen nestetasoa

Riittävän nesteen varmistaminen höyrystymistä varten on ratkaisevan tärkeää vakaan toiminnan kannalta. Höyrynkehittimen nestetason luotettava valvonta estää myös vauriot.

Paineenmittaus

Pidä kompressori turvallisena Endress+Hauserin painelähettimien avulla

ASU-kompressoreiden paineen mittauksessa on merkittäviä haasteita äärimmäisten käyttöolosuhteiden vuoksi. Korkeat paineet, usein yli 100 bar, edellyttävät erikoisantureita. Kompressorin toiminnan aiheuttamat painepulssit ja tärinä voivat vahingoittaa antureita ja vääristää lukemia. Cerabar PMP71B on:

  • Vankka ja pitkäikäinen
  • Yksinkertainen osoitus laitteen tilasta - näyttö vaihtuu vihreästä punaiseksi diagnoosiviestien ilmaantuessa
  • Vähennä systemaattisia vikoja – turvallinen SIL-käyttöönotto ja ohjattu testaustoiminto

Lämpötilan mittaus

Tehosta prosessin turvallisuutta vankoilla lämpötila-antureilla

Lämpötilan mittaus ASU-tislauskolonneissa on todellinen haaste kryogeenisen ympäristön vuoksi. Tarkkuuden ja vakauden ylläpitäminen näin alhaisissa lämpötiloissa voi olla vaikeaa, koska anturien ryömintä ja kalibrointiongelmat yleistyvät. iTHERM TM131 tarjoaa:

  • Saatavilla painekytkimen sisältävällä kaksoisrakenteella, joka ilmoittaa prosessihäiriöistä
  • iTHERM StrongSens: ylivoimainen tärinänkestävyys (> 60 g) korkean laitosturvallisuuden varmistamiseksi
  • Kansainvälinen sertifiointi: räjähdyssuojaus ATEX:n, IECEx:n, CSA C/US:n ja NEPSI:n mukaan

Pintamittaus

Luotettava pintamittaus ohjatulla tutkalla parantaa höyrynkehittimen tehokkuutta

Pintamittaus ASU-tislauskolonnien höyrynkehittimissä asettaa haasteita kryogeenisten lämpötilojen ja monivaiheisten virtausolosuhteiden vuoksi. Äärimmäinen kylmä voi vaikuttaa perinteisten pintamittausten tarkkuuteen, kun taas neste- ja höyryfaasit voivat johtaa epätarkkoihin lukemiin. Erityinen pintamittaus Levelflex FMP54:llä tarjoaa:

  • Luotettava mittaus myös muuttuvissa tuote- ja prosessiolosuhteissa
  • Erinomainen luotettavuus uuden Multi-Echo Tracking -arvioinnin ansiosta
  • IEC 61508 - SIL3 standardin mukaisesti kehitetyt komponentit ja ohjelmisto

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa.

Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua jokaisessa vaiheessa.

Loppuviitteet

Tähän liittyvät ratkaisut

Tutustu, miksi olemme oikea kumppani kestävään ja tehokkaaseen ammoniakin ja vedyn tuotantoon