Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Promag W 300/400/500 rajoittamattomaan mittaukseen

Maailman ensimmäinen magneettinen virtausmittari, joka mittaa virtausta virtausprofiilista ja asennuspaikasta riippumatta

Julkaisupäivä: 02.01.2020

Innovatiivinen mittaussignaalianalyysi

Promag W:n uudessa ja innovatiivisessa mittauskonseptissa (0 x DN full bore) on useita mittauselektrodeja, jotka havaitsevat virtauksen. Tämä tuottaa huomattavasti suuremman mitatun datan tiheyden kuin vakiolaitteilla. Yhdessä kehittyneen signaalianalyysin kanssa luotettava mittaus myös pyörteilevällä virtauksella on mahdollisia.

Joustava asennus ilman painehäviötä

Aiemmin asennuspaikoissa, joissa ei ollut tarvittavia suoria putkiosuuksia, jouduttiin tinkimään mittaustarkkuudesta tai käyttämään supistettuaukkoisia antureita. Supistukset aiheuttavat luonnollisesti painehäviöitä, mikä johtaa suurempaan energiankulutukseen ja pumppujen käyttökustannuksiin. Uusi ''0 x DN full bore'' -optio yhdistää luotettavat mittausarvot, joustavan asennuksen ja kustannustehokkaan käytön.

Lähetintekniikka saumattomaan järjestelmäintegrointiin

Promag W voidaan yhdistää erilaisten lähettimien kanssa: kompaktina (Proline 300/400) tai erillisversiona (Proline 400/500), jossa jopa neljä ulostuloa. Ne eivät tee kompromisseja suorituskyvyn ja tarkkuuden suhteen. Digitaalinen signaalinkäsittely alkaa älykkäästä anturista ja on perusta luotettavalle, tarkalle mittaukselle. Täysi pääsy kaikkiin mittaustietoihin, mukaan lukien Heartbeat Technologyn diagnostiikkatiedot, on aina mahdollista digitaalisen tiedonsiirron tai tulojen ja lähtöjen kautta.

Promag W 300/400/500 -virtausmittarit “0 x DN full bore” -optiolla mittaavat suurella tarkkuudella (±0.5%). Ne soveltuvat erityisen hyvin ahtaisiin tiloihin, koska ne eivät tarvitse suoria osuuksia tulo- tai lähtöpuolelle. Promag W pystyy mittaamaan vaikka virtausprofiilissa esiintyisi pyörteitä, jotka voivat johtua esteistä, kuten putken taivutuksista, putken seinämiin muodostuneista kerrostumista, ulkonevista tiivisteistä tai putkien eri sisähalkaisijoista. Anturi on täysiaukkoinen, minkä ansiosta painehäviötä ei ole.

Ladattavat tiedostot

    Täysiaukkoinen Proline Promag W 300/400/500 0 x DN

    Esite – Maailman ensimmäinen sähkömagneettinen virtausmittari rajoittamattomaan mittaukseen

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.