Korkealaatuisinta maitotuotteiden prosessointia ja tarkkaa mittausteknologiaa
Maidontuotanto on liiketoimintaa, jonka marginaalit ovat pienet ja laatuvaatimukset korkeat. Maidon prosessointi voidaan optimoida kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja samalla tuotteen laatu pidetään tasaisen korkeana. Maidon lämpökäsittely on erittäin tärkeää kuluttajien turvallisuuden ja laitoksen tehokkuuden kannalta. Tarkat ja innovatiiviset mittausteknologia-anturit varmistavat lämpökäsittelyn oikeassa lämpötilassa ja tiukkojen sääntöjen noudattamisen.
4000 € / vuodessa
energiahukka
ja enemmänkin johtuen iskukuumennusprosessin epätarkasta lämpötilan mittauksesta. Lämpötila, joka on vain kaksi astetta yli asetusarvon, voi aiheuttaa suuria lisäkustannuksia tarpeettomasti käytetystä energiasta. Hallinnoi resursseja tarkalla mittausteknologialla.
Tarjontamme
Endress+Hauser ymmärtää meijerituotannon korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: varmistaa tuotantoturvallisuus ja asiakkaiden terveys.
Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka, kestävä ja luotettava mittausteknologia.
Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.
Hygienia-anturit täyttävät 3-A hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.
Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.
Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.
Lämpötila on onnistuneen pastöroinnin ohjauksen kriittinen valvontapiste. Tarkkuus- ja vasteaika varmistavat, että energiaa ei mene hukkaan eikä tuote altistu suuremmalle termiselle rasitukselle kuin on tarpeen.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser on keksinyt nopeimman lämpötila-anturin hygieniaprosesseille. Tämä innovatiivinen teknologia auttaa parantamaan laatua ja vähentämään kustannuksia. Lisäksi tarkan, nopean ja vakaan lämpötilamittauksen yhdistelmä varmistaa parhaan mahdollisen prosessilaadun ja luotettavan tuotelaadun.
Asenna innovatiivinen iTHERM TM411 -lämpötila-anturi parantaaksesi lämpötilan valvontaa UHT-prosessissa.
Yksi haastavimmista lämpökäsittelyjärjestelmien käyttökohteista on puskuritankin pinnankorkeuden ohjaus. Pienessä säiliössä havaitaan nopeat pinnankorkeuden ja lämpötilan muutokset.
Meidän kenttäosaamisemme
Hydrostaattiset pintamittausanturit ovat ihanteellinen ratkaisu tähän sovellukseen. Ne ovat lämpötilakompensoituja ja niiden 100 mm:n (vesipatsasta) H2O-mittausalue määrittelee standardin luotettavuudelle.
Deltapilot FMB50 -lähetin elektroniikan erillisversiolla. Elektroniikan erillisversion kanssa käytettynä lähetin selviää myös ankarasta ympäristöstä ja puhdistussykleistä.
Vaihtoehtoisesti hygieniasovelluksissa voidaan käyttää kompaktia pintamittauskytkintä Liquiphant FTL33.
Maitotuotteiden mikrobiologinen vakaus on oleellista huomioiden tuotteen säilyvyysaika ja laatu, jotka ovat usein lailla säädeltyjä. Maidon lämmitys aiheuttaa usein sisäseinämien kontaminaatiota. Tämä kontaminaatio vaikuttaa lämmitysjakson tehokkuuteen ja on tuotekontaminaation mahdollinen syy. Tästä syystä kontaminaation hallinnoiminen lämmitysprosessin ajan ja tuotteen läsnäolo pitoputkessa ovat avaimenasemassa prosessin hallinnassa ja tuotelaadun optimoinnissa.
Meidän kenttäosaamisemme
Kompakti moniparametrinen mittalaite Liquitrend QMW43 pystyy mittaamaan kerrostuman paksuuden ja väliaineen johtokyvyn samanaikaisesti. Pastörointiprosessin pitoputkeen asennettuna se voi samanaikaisesti monitoroida kerrostuman muodostumista ja kertymän määrää. Tämä auttaa päättämään, onko puhdistusprosessi tarpeen tai voidaanko tuotantoaikaa vielä pidentää ilman, että sillä on vaikutusta tuotelaatuun.
Pidä mittauksesi ajantasalla
Säännöllinen kunnossapito ja kalibrointi varmistavat, että kriittisiä prosesseja valvovat mittalaitteet ovat spesifikaation mukaiset, mikä on välttämätöntä elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa aikataulutetut, jäljitettävissä olevat ja kustannustehokkaat kunnossapitopalvelut aina paikan päällä tapahtuvasta kalibroinnista täysin akkreditoituun laboratoriokalibrointiin saakka. Näin varmistetaan sekä laitoksen korkea käyttöaste että mittalaitteiden vaatimustenmukaisuuden täyttäminen. Kalibrointiasiantuntijamme tukevat sinua koko laitekantasi kaikkien toimintojen optimoinnissa.
Self-calibrating hygienic temperature transmitter lowers risk and drives automation in regulated processes
Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures
True RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect; Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90
Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology
Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events; 24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration
Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety
Highest temperature measurement precision: individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy
Point level switch for liquids in compact hygienic design for the food industry
Designed for hygienic applications especially in the food industry - hygienic process connections and approvals available. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools
CIP and SIP cleanability ensured - up to protection class IP69k
Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability, the self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss
Independent of changing media properties an accurate switching point is offered
A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles
No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary
Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability - no mechanically moved parts, free of maintenance
Cost-effective pressure transducer with fully welded design for the food & beverage industry
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system
Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets
Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product
A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning
The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations
Tutustu maidon lämmitysprosessin tärkeimpiin mittauspisteisiin ja antureihimme.
Asiakkaan luona
"Promass Q kykenee mittaamaan massavirtauksen, tilavuusvirtauksen, tiheyden ja lämpötilan. Se on meille suuri etu, sillä saamme luotettavaa tietoa raaka-aineiden suunnitteluun."
Edut
Alan asiantuntemuksen ja kattavan tuotevalikoiman lisäksi haluamme tukea asiakkaitamme tarjoamalla arvokasta prosessitietämystä. Autamme varmistamaan kaikkien paikallisten ja kansainvälisten vaatimusten täyttämisen. Tavoitteemme on olla lupauksemme mukainen luotettava kumppani. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.
0,75 sekunnin
vasteaika (t90)
iTHERM QuickSens tarjoaa markkinoiden nopeimmat optimaalisen prosessinohjauksen vasteajat.
3 miljoonaa
Proline Promag
laajaan sovellusvalikoimaan soveltuvaa sähkömagneettista virtausmittaria myyty vuonna 1977 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien.
> 8 900
patenttia ja patenttihakemusta
suojaa Endress+Hauserin tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tekijänoikeuksia.
Chr. Hansenilla ravintoliuoksen iskukuumennuskäsittelyn kannalta kriittiset lämpötilanvalvonta ja kalibrointi helpottuivat, kun käyttöön otettiin iTHERM TM411 -lämpötila-anturi
Memosens CPS77E -anturin avulla turvallinen pH-arvojen valvonta on mahdollista. Se on varmistettava, koska elintarviketeollisuuden vaatimukset ovat korkeat.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Ruoka- ja juomateollisuus käyttää puhdistuksessa ja tuotannossa pääasiallisena raaka-aineenaan vettä. Optimointimahdollisuuksia löytyy jäteveden syntymisen ehkäisystä, valvonnasta ja käsittelystä.
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien huippuosaamiseen
Ryhdy kumppaniksemme nopeuttaaksesi matkaasi työpöydältä tuotantoon minimoimalla riskit jokaisessa vaiheessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.