Vesitehokkuuden lisääminen
DMK sijoittaa kestävään vedenkäsittelyyn
DMK näkee suuria mahdollisuuksia veden tehokkuuden lisäämisessä optimoimalla puhdistusprosesseja, vähentämällä COD-kuormitusta ja hyödyntämällä kuivausprosessin höyryvettä. Endress+Hauserin prosessimittausteknologia ja sen erittäin luotettava prosessidata auttavat DMK:ta saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Suihkukuivaustornista tuleva höyryvesi muuttuu takaisin höyryksi. Käsitellyn höyryveden ansiosta juomaveden kulutusta voidaan vähentää merkittävästi.
Tulokset
Juomaveden kulutus vähenee 5 % ja COD-kuorma 6 % optimoidun jätevedenkäsittelyn ansiosta
Merkittäviä säästöjä CO₂-päästöissä uuden hukkalämpökonseptin ansiosta
Asiakkaan haaste
Makean veden hankintakustannukset nousevat ja paikallinen hankintatilanne muuttuu yhä epävarmemmaksi. Jätevesien osalta päästömääräykset lisääntyvät ja kiristyvät. DMK:sta on tarpeen lisätä vesitehokkuutta keinona edistää kestävää, ilmastoneutraalia tulevaisuutta.
Toteutus
Lämmön talteenoton kannalta kuivauksen aikana reilut 50 °C lämmintä vesihöyryä käsitellään ja syötetään höyrynkehitysprosessiin. Lisäksi jätevedenkäsittelyprosessia optimoitiin COD-kuormituksen vähentämisen ja CIP-järjestelmän parannusten osalta.