Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Teollisuusveden käsittely

Tehokas ja luotettava teollisuusveden käsittely on oleellista turvallisten ja tehokkaiden prosessien kannalta

Turvallisissa ja tehokkaissa prosesseissa teollisuusveden käsittely on pakollista.

Teollisuusveden käsittely on tärkeä toiminto monilla eri aloilla. Laitosten käyttäjien suurin haaste on sovittaa yhteen tehokkuus ja turvallisuus optimoimalla teollisuusveden käsittelykustannuksia siten, että sen käyttötarkoitus prosessissa ei kuitenkaan vaarannu. Teollisuusveden käsittely vaihtelee laadun, koostumuksen ja pH:n osalta tuotannonaikaisesta jäähdytyksestä ja höyrystä aina määritettyyn prosessiveteen ja suoraan käyttäjäkulutukseen saakka. Teollisuusveden käsittelyn tuotevalikoimamme varmistaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa.

Olennaiset tiedot

20%

maailmanlaajuisesta vedenkulutuksesta

lankeaa teollisuuslaitoksille. Kehittyneissä maissa osuus on merkittävästi suurempi.

Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Insights

Kalvosuodatus

Huokosten koosta riippuen ainutlaatuista vedenkäsittelyn teknologiaa eli kalvosuodatusta voidaan käyttää eri käsittelytavoitteiden saavuttamiseen: bakteerien ja virusten mekaanisesta erottamisesta aina yksittäisten ionien erottamiseen suolanpoistossa. Kalvosuodatuksen tehokkuus ja elinkaari riippuvat monien vesiparametrien säännöllisestä valvonnasta.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin kattavan ja erittäin monipuolisen mittalaitevalikoiman avulla parametrejä voidaan valvoa tarkasti ja luotettavasti, jolloin kalvojen optimaalinen tehokkuus ja elinkaari voidaan varmistaa:

Veden jäähdytys ja kiehuminen ©Endress+Hauser
Insights

Veden jäähdytys ja kiehuminen

Korroosio, likaantuminen ja hilseily haittaavat jäähdytys- ja kiehumisprosessien tehokkuutta ja voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Tästä syystä on vakiokäytäntö suodattaa jäähdytettävä vesi ja annostaa se biosideillä levien, sienien ja bakteerien kasvun estämiseksi. Näiden prosessien tehokkuus riippuu vesiparametrien, kuten pH:n ja happitasojen, luotettavasta ja jatkuvasta valvonnasta.

Alan asiantuntemuksemme

Analyysimittaustuotesalkkumme sisältää digitaalisia antureita ja lähettimiä sekä muokattavia analyysipaneeleita tärkeimpien parametrien luotettavaan valvontaan:

Prosessiveden käsittely ©Endress+Hauser
Insights

Prosessiveden käsittely

Suoraan lopputuotteissa käytettävän prosessiveden on täytettävä jatkuvasti tietyt ominaisuudet, jotta tuotelaatu on tasaisen hyvää. Parametrit kuten pH, sameus ja happitasot on taattava suodatuksella ja lisäämällä tarkasti annostellut määrät kemiallisia aineita.

Alan asiantuntemuksemme

Virtausmittareiden sekä analyysimittausten digitaalianturien ja -lähettimien tuotevalikoimamme, varmistavat prosessiveden laatuvaatimusten täyttymisen:

Edut

Endress+Hauserilla jo yli 60 vuoden kokemus vesiteollisuuden parista. Maailmanlaajuisesti kunnalliset ja teolliset asiakkaat luottavat työntekijöidemme asiantuntemukseen ja erityiseen, asiakkaidemme kohtaamiin haasteisiin suunniteltuun tuotevalikoimaamme. Autamme sinua huolehtimaan laitoksen käyttövalmiudesta, tuotteiden laadusta ja kustannustehokkuudesta.

Olennaiset tiedot

Yli 60 vuoden

kokemus vesi- ja jätevesiteollisuudesta

Olennaiset tiedot

250 000

digitaalista analyysianturia asennettu maailmanlaajuisesti

Olennaiset tiedot

40%

pidempi digitaalisten antureiden käyttöikä

Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka on räätälöity erityisesti teollisuusveden käsittelyn ainutlaatuisiin ja monipuolisiin haasteisiin. Asiakkaamme kykenevät parantamaan prosessiturvallisuutta ja tehokkuutta mittausteknologioidemme avulla:

  • Kalvosuodatus
  • Veden jäähdytys ja kiehuminen
  • Prosessiveden käsittely erityisiin vaatimuksiin

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita