Nestemäisten hiilivetyjen ja kaasujen erottelu vedestä ja sedimenteistä voi olla haasteellista. Öljy- ja kaasuerottimen optimaalinen suorituskyky voidaan varmistaa vain luotettavilla tiedoilla kaikista tärkeimmistä parametreistä, joita ovat esimerkiksi lämpötila, paine, pinnankorkeus, virtaus ja rajapinta, sekä näiden valvonnalla. Kun selvän rajapinnan sijaan tapahtuu jatkuvaa muuntumista, rajapintamittaus voi olla äärimmäisen monimutkaista, ja siinä luotetaan tietotaidon ja sovelletun teknologian yhdistelmään. Me yhdistämme nämä molemmat optimaalisen erottelukyvyn saavuttamiseksi.
Olennaiset tiedot
2 200
USD/päivä
on dollarien määrä joka käytetään päivittäin emulsion hajoittamisaineisiin
Tutustu siihen, miten voit parantaa erotteluprosessin tehokkuutta

Raskaan ja extra-raskaan raakaöljyn erottelu*
Perinteisissä mittausteknologioissa on rajoitteita raskaan ja extra-raskaan raakaöljyn erottelussa, ei pelkästään sen takia, että ne eivät pysty tuottamaan täydellisiä prosessitietoja. Tarve asentaa nämä teknologiat erottimen sisään tekee niistä herkkiä likaantumiselle.
*Raskas: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extra-raskas: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserin Gamma Density Profiling System -järjestelmä on ensiluokkainen ratkaisu raskaan ja extra-raskaan öljyn erotteluprosessin valvontaan, sillä se asennetaan kokonaan säiliön ulkopuolelle.
- Vältä likaantumisen ja kerrostumien aiheuttamia mittauksen epätarkkuuksia
- Varmista erotteluprosessin jatkuvuus
- Alenna käyttökustannuksia

Keskiraskaan raakaöljyn erottelu*
Keskiraskaan raakaöljyn erottelun tekee mutkikkaaksi tarve mitata tarkasti sekä kokonais-pinnankorkeus että rajapinta, mikä ei onnistu yhdellä laitteella. Lisäksi emulsiokerros on usein olemassa, ja jos se on yli 5 cm (2 tuumaa) paksu, standardi ohjattu mikroaaltotutka ei kykene mittaamaan rajapintaa.
*Keskiraskas: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser on kehittänyt teknologioita, jotka on suunniteltu varta vasten keskiraskaan raakaöljyn erotteluprosessin haasteiden voittamiseen.
- Helpota keskiraskaan raakaöljyn erottelua yhdellä ainoalla laitteella
- Valvo rajapintaa minkä tahansa emulsiokerroksen läpi moniparametrisellä ohjatun mikroaaltotutkateknologiallamme
- Minimoi prosessin seisokit ja alenna käyttökustannuksia

Kevyen raakaöljyn erottelu*
Useimmat horisontaaliset kevyen raakaöljyn erottimet on nykyään varustettu mekaanisilla pinnankorkeuden ja/tai tiheyden valvontalaitteilla. Mekaanisissa laitteissa on omat rajoitteensa, sillä ne täytyy sovittaa erityisesti mitattavan öljyn API:hin ja ne tarvitsevat jatkuvaa huoltoa.
*Kevyt: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Alan asiantuntemuksemme
Ohjatun tutkan pintamittauksen ansiosta Endress+Hauserin mittalaitteilla vältetään mekaanisten laitteiden rajoitteet, ja kevyen raakaöljyn erotteluprosessi voidaan optimoida.
- Käytä Levelflex FMP55 -mittaria, joka on rajapintamittauksen uusi standardi
- Vältä kenttälaitteiden aiheuttamat käyttökatkokset mittausparametria vaihdettaessa
- Alenna käyttö- ja huoltokustannuksia jatkuvasti
Edut
Sinun tärkein tehtäväsi on keskittyä resurssien maksimointiin - meidän tehtävämme on tukea sinua tässä prosessissa. Prosessiautomaatioratkaisumme auttavat pitämään toiminnan turvallisena, tehokkaana ja puhtaana. Samoin, kun arvokas tiiminne jäsen jää eläkkeelle, hänen osaamistaan ei ole aina helppo korvata. Tästä syystä huolto-organisaatiomme voi tukea sinua henkilöstövajaustilanteissa tarjoamalla tarkastuksia, käyttöönottoja, teknistä osaamista ja kalibrointipalveluita sekä koulutusohjelmia tuleville työntekijöille.
Olennaiset tiedot
300+
radiometristä rajapintamittaus- ja tiheysprofilointijärjestelmää asennettu maailmanlaajuisesti
Olennaiset tiedot
8 500 l
emulsioiden hajottamisaineita säästyy vuodessa, mikä vastaa 10 %:a
Olennaiset tiedot
5 %
pienempi vaahtoutumisriski erottimen sisällä
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman erittäin luotettavia, johtavia mittausteknologioita, jotka kattavat prosessimuuttujat kaikissa vaiheissa ja joiden avulla öljyn, veden, kaasun ja hiekan erottelu sujuu tehokkaasti.
- Tunnista neste- ja sedimenttikerrosten sijainnit ja paksuudet, optimoi emulsion hajottamisaineet ja vaahtoamisenestoaineiden ruiskutus
- Avoimet standardit integroinnin ja valvonnan joustavuuden varmistamiseksi
- Helppo jälkiasennus profilointiratkaisuja varten
- Varmista ympäristöstandardien mukaisuus