Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Smartec CLD132  is an interference-free, easy-to-use  conductivity measuring system.

Conductivity compact device
Smartec CLD132

Inductive conductivity measuring system for applications with fast temperature changes

CLD132
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    100 µS/cm - 2000 mS/cm

  • Process temperature

    max. 140°C (max. 30 min.)
    284°F (max. 30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar (90°C)
    (174 psi(194°F))

Käyttöalue

Smartec CLD132 is a measuring system for inductive conductivity. The combination of a transmitter and a sensor is interference-free, easy-to-use and features a stainless steel temperature sensor that gives you an ultrafast temperature response for reliable measurement in separation applications.

Smartec CLD132 is suited to applications such as:

  • Alkaline/acid concentration control in remaking

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

  • Product monitoring

Smartec CLD132 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Edut

  • Engineered for quick temperature response

  • Low risk of soiling due to encapsulated sensor

  • Insensitive to polarization

Videot

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen