Laadukasta olutta ja puhdasta jätevettä
Heinekenilla jätevettä valvotaan Viomax CAS51D:llä
Nykyisin ympäristösäädökset ovat yhä tiukempia ympäristön saastumisen estämiseksi. Seurauksena voi olla kovat sakot, jos hävittämisen orgaaninen kuormitus ylittää viranomaisten salliman rajan. Tämä koskee myös Heinekenin panimoa Brasiliassa. Endress+Hauserin ratkaisun ansiosta panimo pystyy tarkastamaan jätevesijärjestelmänsä milloin tahansa ja varmistamaan sen asianmukaisen toiminnan.

Uusi Viomax CAS51D -anturi on kannattava hankinta
Huoltokustannukset alenevat pidempien huoltovälien ansiosta eikä kulutustarvikkeita kulu
Anturin helppo kunnossapito-/puhdistusrutiini suoritetaan 15 päivän välein asennuspisteen sijainnin mukaan
Yksi anturi lukee prosessin monimuuttujia: TOC, COD ja BOD
Heinekenin on määritettävä mittausteknologian avulla, onko jäteveden orgaaninen kuormitus määritettyjen rajojen sisällä. Yritys käytti älykästä, vankkaa ja helppohoitoista, jäteveden orgaanista kuormitusta mittaavaa inline-anturia jäteveden käsittelylaitoksessa hävittämistä koskevien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi ja huippukuormitusarvojen välttämiseksi, jolloin toimintaprosessi oli sujuva.
Digitaalisella SAC-anturilla (spektrinen absorbtiokerroin) Viomax CAS51D voidaan mitata orgaanista kuormitusta: COD (kemiallinen hapenkulutus), BOD (biokemiallinen hapenkulutus) ja TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä). Koska anturi toimii mittausaallonpituudella
254 nm, se täyttää panimoiden jäteveden käsittelyn tarkastusta koskevat vaatimukset erittäin tarkasti.