Vesi on elintärkeää! Puhtaan ja turvallisen veden päivittäistä takaamista varten vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tulee noudattaa paikallisia vedenlaatumääräyksiä ja niiden on toimittava kustannustehokkaasti. Memosens 2.0 -teknologialla varustetut desinfiointianturimme auttavat sinua tässä.
Edut
- Jatkuvat ja tarkat arvot: Amperometristen antureiden avulla voit seurata prosessiasi reaaliajassa ilman kolorimetriseen mittaukseen liittyviä keskeytyksiä. Tämä mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman desinfiointiaineen annostelun.
- Nopea käyttöönotto varmistaa laitoksen korkean käyttöasteen: Esikalibroidut anturit voidaan liittää helposti plug & play -toiminnolla. Optimoidun polarisaatioajan ansiosta vakaa mittausarvo saavutetaan nopeammin ja laitos on nopeasti taas käytettävissä.
- Tehokas prosessinohjaus: Monet amperometriset anturit reagoivat hitaasti oltuaan pitkään ilman klooria. Antureiden lyhyt vasteaika mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja siten tehokkaan prosessiohjauksen ja turvallisuuden takaamisen.
- Helppo kunnossapito: Antureihin, joissa on Memosens 2.0, mahtuu suuria määriä tietoa esimerkiksi kalibroinneista. Voit optimoida kunnossapitostrategian elektrolyyttilaskurin avulla. Lisäksi vankka, kupera kalvo minimoi kunnossapitotarvetta.
- Alemmat käyttö- ja kunnossapitokustannukset: Kolorimetrisiin mittausjärjestelmiin verrattuna et tarvitse reagensseja eikä sinun tarvitse huolehtia niihin liittyvästä hävittämisestä. Vähäinen kunnossapito ja vähäiset mittausvirheet alentavat myös mittauspisteen kustannuksia.
Kaiken kaikkiaan nämä edut auttavat optimoimaan annostelua, optimoimaan resurssit, vähentämään tarvittavaa aikaa sekä alentamaan mittauspisteiden käyttökustannuksia vesi- ja jätevesisovelluksissa, kuten:
Uusi kokonaiskloorianturi: aina tarkkaavainen!

Jätevedenkäsittelylaitokset: luotettavia myös kloorin puuttuessa
Paikallisesta lainsäädännöstä riippuen jätevedestä on määritettävä vapaa tai kokonaiskloori. Voi käydä niin, että klooria on poistettu niin paljon, ettei sitä enää voida havaita. Klooriantureiden haasteena on tuottaa luotettavat mittaukset myös pitkien ajanjaksojen jälkeen, jolloin klooria ei ole läsnä. Kloorianturimme, kuten kokonaiskloorin Memosens CCS53E, ratkaisevat tämän siten, että ne eivät tällaisissa olosuhteissa deaktivoidu – toisin kuin muut anturit.

Vesilaitos: Kustannustehokkuutta ihanteellisella annostelulla
Otsoni on usein ensisijainen desinfiointiaine vesilaitoksen käsittelyprosessissa, koska se on erittäin reaktiivista. Memosens CCS58E -otsonianturin erittäin vakaa mittaussignaali (toistettavuus 0,055 mg/l) mahdollistaa jopa tarkemman annostelun: riittävän korkea patogeenien eliminoimiseen ja samanaikaisesti mahdollisimman alhainen, jotta ei vaaranneta ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta – ja jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina.

Juomavesiverkosto: Tarkat arvot jopa jälkitasolla
Juomaveden kuljettamiseksi käyttäjille lisätään vesilaitoksen ulostuloon pieni määrä desinfiointiainetta. Tämä muodostaa kerrostumia ja estää veden uudelleensaastumisen kuljetuksen aikana. Desinfiointi on täällä usein jälkitasolla. Memosens CCS50E:n klooridioksidin jäljitysanturiversiot ja Memosens CCS51E vapaalle kloorille sopivat erityisesti tähän tarkoitukseen. Ne tuottavat tarkat tulokset jopa jälkitasolla erittäin selektiivisen desinfiointiaineen ansiosta.

Suolan poisto: Kokonaismittaus bromimittauksen ansiosta
Merivesi on desinfioitava ennen suolanpoistoa biologisen aktiivisuuden minimoimiseksi ja siten suodattimien ja suolanpoistolaitoksen käyttöajan maksimoimiseksi. Suolaveden erityispiirre on, että se sisältää enemmän bromidisuoloja, joilla on myös desinfioiva vaikutus. Näin ollen puhtaan kloorin valvonta aliarvioi desinfiointitehokkuuden. Vapaan bromin lisämittaus Memosens CCS55E -anturilla ratkaisee tämän ongelman.
Mitä yhteistä on supersankareilla ja Memosens 2.0 -desinfiointiantureilla?
Katso koko video!
