Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Liquisys CPM253 is a compact field transmitter for analog and digital (Memosens) pH/ORP sensors.

pH/ORP transmitter
Liquisys CPM253

Compact field device for all industries

CPM253
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Input

    One-channel-transmitter

  • Output / communication

    0/4-20 mA, Hart, Profibus

  • Ingress protection

    No

Käyttöalue

Liquisys CPM253 is a standard pH/ORP transmitter for all analog and digital Memosens sensors. It improves your operational safety thanks to continuous plausibility, process and sensor checks. Select from numerous hardware and software modules, such as relays or fieldbus communication, to adapt it exactly to your measuring task. This modularity also allows you to upgrade the transmitter at any time. A simple menu and two-point calibration make configuration and operation fast and easy.

The Liquisys CPM253 transmitter works with all pH/ORP glass and ISFET sensors in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:

  • Chemicals

  • Food & Beverages

  • Power & Energy

  • Water & Wastewater

  • Primaries & Metal

Liquisys CPM253 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Edut

  • More operational safety: Continuous process check system, customized alarm configuration, proven Memosens interface for reliable sensor connection.

  • Reliable self-monitoring: Sensor check system for pH glass and reference, calibration plausibility check.

  • Easy to operate and service: Intuitive user interface, hot plug & play with pre-calibrated Memosens sensors, direct access for manual contact control.

  • Reduced maintenance: Automatic cleaning function (with Chemoclean) triggered by alarm or limit switch.

  • Fit for every application: Numerous extensions, such as P(ID) controller, timer, etc., allow for flexible adaption to all processes.

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen