Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Käyttöalue
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Edut
-
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
-
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
-
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
-
Optional installation in Ex Zone 2
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Videot
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
BA RN42
Englanti - 06/2024
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V <sub>AC/DC</sub> and active/passive input and output, o ptionally with SIL and Ex
EN FI 21/06/202402/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RN42
Suomi - 06/2024
Aktiivinen barrieri, 1-/-kanavainen/SD 4...20 mA: lle, HART® läpinäkyvä 24 230 V <sub>AC/DC</sub> ja aktiivinen/passiivinen tulo ja l ähtö, vaihtoehtoisesti saatavana SIL:n ja Ex:n kanssa
EN FI 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Kieli:
Suomi
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
506.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01509KFI_0424-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RN42
Active barrier
EN FI 20/06/202401/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
20/06/2024
Tiedoston koko:
683.7 KB
Tiedoston nimi:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V <sub>AC/DC</sub> and active/passive input and output, o
ptionally with SIL and ExEN FI 21/06/202402/06/2021Kieli:
Englanti
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RN42
Aktiivinen barrieri, 1-/-kanavainen/SD 4...20 mA: lle, HART® läpinäkyvä 24 230 V <sub>AC/DC</sub> ja aktiivinen/passiivinen tulo ja l
ähtö, vaihtoehtoisesti saatavana SIL:n ja Ex:n kanssaEN FI 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Kieli:
Suomi
Versio:
21/06/2024
Tiedoston koko:
506.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01509KFI_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Kieli:
Englanti
Versio:
20/07/2021
Tiedoston koko:
65.9 KB
Tiedoston nimi:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FI 31/01/2023Kieli:
Suomi
Versio:
31/01/2023
Tiedoston koko:
360.2 KB
Tiedoston nimi:
XA03109KFI_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 26/09/2022Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2022
Tiedoston koko:
366.1 KB
Tiedoston nimi:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 24/05/2023Kieli:
Englanti
Versio:
24/05/2023
Tiedoston koko:
363.8 KB
Tiedoston nimi:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Kieli:
Suomi
Versio:
15/05/2023
Tiedoston koko:
367.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02086KFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 17/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
17/10/2023
Tiedoston koko:
367.9 KB
Tiedoston nimi:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Toiminnallinen turvallisuus (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN FI 29/10/202115/01/2021Kieli:
Englanti
Versio:
29/10/2021
Tiedoston koko:
2.3 MB
Tiedoston nimi:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-