Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Endress+Hauserin kyberturvallisuuden taso on sertifioitu

Kyberturvallisuuden sertifiointi

Helpota kyberturvallisuuden noudattamista luotettavan kumppanin kanssa.

Endress+Hauserin kenttälaitteet ja komponentit varmistavat prosessilaitosten luotettavan toiminnan lukemattomissa laitoksissa ympäri maailman. Teollisuuslaitosten ja esineiden internetin kyberturvallisuudesta tulee koko ajan tärkeämpää. Todistaaksemme tuotteidemme laadun olemme testanneet järjestelmämme eräiden tunnetuimpien tietoturvastandardien kanssa IT- ja OT-maailmassa ja saaneet vastaavan sertifioinnin. Lisätietoja lehdistötiedotteesta ja esitteestä .

Sertifioitu IEC 62443-4-1:n mukaan

Asiakkaiden tuotantojärjestelmien suojaamiseksi optimaalisesti Endress+Hauser luo perustan turvalliselle toiminnalle jo tuotteiden ja palvelujen varhaisessa suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. TÜV Rheinland on vahvistanut, että tuotekehitysprosessi sekä tuotteiden elinkaarenhallinta täyttävät korkeimmat kansainväliset IEC 62443-4-1 -sertifioinnin standardit.

Sertifikaatti

Turvallisuussertifiointi IEC 62443-4-1

Sertifioitu ISO 27001:n mukaan

Endress+Hauser Digital Solutions on Endress+Hauser Groupin IloT:n ja digitalisaation osaamiskeskus. Yksikölle myönnettiin ISO 27001 -tietoturvasertifiointi. Tämän kansainvälisen standardin täyttäminen on organisaatiolle uusi virstanpylväs. Ensinnäkin asiakkaiden tietojen turvallisuus varmistetaan. Toiseksi kolmannen osapuolen sertifiointitaho vahvisti, että järjestelmämme varmistaa turvatoimien oikeellisuuden, riittävyyden ja jatkuvan parantamisen ( SQS ).

Sertifikaatti

ISO 27001 -tietoturvasertifiointi

Netilion arvioitiin ISO 27017:n mukaan

Kolmannen osapuolen sertifiointitaho vahvisti, että IIoT:n ekosysteemi Netilion täyttää ISO 27017:n vaatimukset ( SQS ). Kansainvälinen standardi sisältää pilvialustojen vaatimukset. Pilvipohjaiset palvelut tarjoavat useita hyödyllisiä toimintoja. Samalla ne voivat lisätä yritysten mahdollista hyökkäyspintaa – ja pelkoa kyseisten palvelujen käyttöä kohtaan. ISO 27017 -sertifikaatin vaatimusten täyttäminen varmistaa, että asiakkaat voivat luottaa siihen, että Netilion-ekosysteemissä heidän tietonsa ovat turvassa.

Sertifikaatti

Kyberturvallisuussertifiointi ISO 27017

Cloud Security Alliance: STAR Registry

Cloud Security Alliance on kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on määrittää ja lisätä tietoisuutta parhaista käytännöistä pilviturvallisuuden varmistamiseksi tietotekniikkaympäristössä. Endress+Hauserin IIoT-ekosysteemi Netilion on saavuttanut ensimmäisen tason STAR-rekisteröinnin. Tämä tarkoittaa Cloud Controls Matrixiin ja yleisen tietosuoja-asetuksen CSA-käytännesääntöihin perustuvan itsearvioinnin noudattamista.

Rekisteröintimerkintä

Kyberturvallisuusrekisteröinti: Cloud Security Alliance