Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Innovaatioita arvostetaan

Endress+Hauser antaa tunnustusta konsernin innovaatioiden keksijöille

Julkaisupäivä: 17.05.2023

Endress+Hauser investoi vuonna 2022 tutkimukseen ja kehitykseen rahallisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä korostaa yrityksen innovaatiotavoitteita. Keksijät palkittiin koko konsernin laajuudelta vuosittain järjestettävässä Innovators' Meeting -tapahtumassa.

Endress+Hauser on kutsunut vuodesta 2000 lähtien vuosittaiseen Innovators' Meeting -tapahtumaan kaikki työntekijät, jotka ovat olleet osallisina patenttihakemuksissa. Tänä vuonna tapahtuma pidettiin Saksassa Freiburgin konferenssikeskuksessa, jossa 300 keksijää ja vierasta kokoontuivat juhlistamaan konsernin ideoiden runsautta ja innovatiivista henkeä.

Patenttilukemat ovat edelleen huipputasolla

Vuonna 2022 Endress+Hauser lähetti 235 ensipatenttihakemusta. Jatkuvasti kasvava immateriaalioikeussalkku sisältää nyt 8 700 patenttia ja patenttihakemusta, jotka suojaavat Endress+Hauserin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita jäljittelijöiltä. "Hyvä tuotevalikoimamme osoittaa, että Endress+Hauserin innovaatiovahvuus jatkuu edelleen", korostaa operatiivinen johtaja Andreas Mayr.

Vuonna 2022 Endress+Hauser käytti 242 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä on noin 7,2 prosenttia myynnistä ja 13,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tällä yrityksen osa-alueella toimii yli 1 200 työntekijää. Endress+Hauserilla sadasta työntekijästä kahdeksan toimii yksinomaan uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämisessä. Tuotannon, logistiikan, IT:n ja hallinnon työntekijät huolehtivat myös innovaatiosta prosessiparannuksilla.

Kollektiivisen innovatiivinen

"Innovators’ Meeting -tapahtumassa tarjoamme Endress+Hauser-yritysten työntekijöille mahdollisuuden tavata ja verkostoitua", kertoi Christine Koslowski, Endress+Hauserin immateriaalioikeuksien johtaja. "Viime vuonna 85 % innovaatioistamme syntyi innovaatiotiimeissä. Tämä kuvaa, miten tärkeää henkilökohtainen kanssakäyminen on luovalle prosessille."

Endress+Hauserin Innovators' Meeting -tapahtumassa juhlitaan vuosittain työntekijöitä, jotka ovat edellisenä vuonna kehittäneet taloudellisesti merkittäviä tai erityisen luovia innovaatioita. Lisäksi palkintoja jaetaan prosessien kehityksistä sekä olemassa olevien ratkaisujen uusiokäytöstä. Tämän vuoden tapahtumassa palkittiin yhteensä 61 työntekijää.

Ladattavat tiedostot

    Endress_Hauser_Innovation_17-05-2023.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot