Automatisoitu inline-itsekalibrointi Lonzassa
Täydellinen valvonta koko bioprosessin ajan
Lonzassa prosessin luotettavuus ja tuotelaatu ovat avainasemassa. Täysin automatisoitu ja jäljitettävä kalibrointi prosessin aikana voi pienentää huomaamattomien mittausvirheiden määrän minimiin.

Edut
Lämpötilaryöminnän varhainen havaitseminen
Lyhyet kalibrointivälit pienentävät virheellisten lämpötilamittausten riskiä
Paras mahdollinen prosessiturvallisuus ja laitoksen käytettävyys
0,03 °C:n tarkkuus on 10 kertaa parempi verrattuna vakiomalliseen Pt100-luokan AA-anturiin
Viimeisen 350 kalibroinnin täysin automatisoitu ja jäljitettävä tallennus
Asiakkaan haaste
Laitoksen seisakkien ja kalibrointiaikojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. Jotta biotuotannon riskit voidaan pitää mahdollisimman alhaisina, kalibrointitiheyden on noustava. Asennuksessa, kunnossapidossa ja valvonnassa pitäisi voida säästää aikaa ja lisäksi nämä tehtävät tulisi suorittaa turvallisesti ja luotettavasti. Kaikki tekniset vaatimukset edellyttävät tuotteiden korkeaa laatua.
Meidän ratkaisumme
Itsekalibroivaa iTHERM TrustSens -lämpötila-anturia käytettiin testaamiseen yli neljän kuukauden ajan pilottimädättämön puskurisäiliössä. Tämä anturi suorittaa automaattisen inline-itsekalibroinnin 118 °C:ssa jokaisen SIP-prosessin (Steam in Place) yhteydessä ja raportoi kaikista poikkeamista ohjausjärjestelmään HART-protokollalla. Keskimääräinen 0,03 °C:n poikkeama on myös 10 kertaa parempi kuin suurin sallittu vakiomallisen Pt100-luokan AA-anturin virhe.