Höyrynvalvontaratkaisumme maksaa itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa
ArcelorMittal Zenica alentaa energiakustannuksia järjestelmällisesti
Manuaalisesta laskennasta automatisoituun mittaukseen: höyrynvalvonnan avaimet käteen -ratkaisulla vähennät energiakustannuksia systemaattisesti.

Siirtohävikin tunnistaminen on yksi laitoksen energiaosaston suurimmista haasteista silloin, kun osasto on vastuussa prosesseissa ja lämmityksessä tarvittavan höyryn tuotannosta.
Tulokset
Tarkat kokonaistiedot höyryn tuotosta, siirrosta ja kulutuksesta
Kontrolloitu höyrynkulutus jokaisen kuluttajan tarkan mittauksen ansiosta
Mitattu siirtotehokkuus ja kohdennetut häviöt höyryputkiverkossa
Räätälöidyt raportit hallinnan tarkastelua varten
Haaste
Höyrynkulutus on erittäin tärkeä tekijä yrityksen kannattavuudelle, mutta siitä huolimatta sisäisten asiakkaiden kulutus laskettiin ainoastaan empiiristen standardien perusteella. Tehokkuuden parantamisen ennakkoedellytyksenä laitoksen energiaosastolla pitää olla seuraavat toimintaedellytykset:
Höyryntuotannon ja kulutuksen reaaliaikainen seuranta
Oleelliset tiedot keskeisesti saatavilla
Meidän ratkaisumme
Integroimme 'avaimet käteen' höyryvalvontaratkaisun yhtiön nykyiseen energian valvontajärjestelmään. Ratkaisumme kattaa seuraavat:
Kenttälaitteet ja energiasovellusten hallinta
Tiedonkeruu ja visualisointi
Mekaaninen asennus
Tarjosimme lisäksi kaikki tarvittavat palvelut.
Ratkaisun komponentit
Kenttälaitteet: 39 höyrynmittausjärjestelmää (Prowirl 72F Vortex -virtausmittari + TR15 lämpötila-anturi + Cerabar PMP51 -painelähetin, jossa on sifoni- ja sulkuventtiilit)
Energiasovellusten hallinta:EngyCal RS33 sisältäen laitekaapit, kaapelit ja tarvittavat järjestelmäkomponentit
Tiedonkeruu ja visualisointi: P View -ohjelmisto, OPC-palvelin ja työasema-PC
Mekaaninen asennus: laipat ja supistuspuket, eristys