Tehokas heran, veden ja CIP-puhdistusaineiden erotus
Tunnista faasierot ja niiden tuomat hävikit optisilla inline-absorptioantureilla
Juustotehtaalla kyettiin mittaamaan faasierotus ja vähentämään CIP-prosessin kustannuksia Endress+Hauserin optisten inline-absorptioantureiden tarkan ja nopean reagoinnin ansiosta. Myös laitoksen tuottaman jätteen määrä väheni ja huuhtelujaksot lyhenivät johtokykyä mittaavan teknologian ansiosta. Laitoksen käyttäjät määrittävät sen, milloin esihuuhtelu on valmis, optisilta antureilta saadun tiedon perusteella sen sijaan, että luottaisivat arvailuun tai aikaperusteeseen.

Asiakkaan edut
Jokainen CIP-jakso lyheni 15 minuutilla
Laitos käytti 32 % vähemmän CIP-kemikaaleja. Asiakas säästi yli $5000 ensimmäisten 3 kuukauden ajan pelkästään kemikaaleissa
Kustannussäästöjä energian- ja vedenkulutuksen sekä syntyneen jäteveden määrän pienennyttyä
Prosessilaitteiden käytettävyys parani yli tunnilla päivässä
Käyttöönoton jälkeen rummun käyttö väheni 3 - 4 rummusta 2 - 3 rumpuun kuukaudessa
Asiakkaan haaste
Faasierotuksen määritys heran, veden ja CIP-puhdistusaineen välillä juustotehtaan CIP-operaatioissa on oleellista, jotta tehokas puhdistus ja heran poistuminen järjestelmästä varmistetaan. Operaatioista tulee entistä monimutkaisempia, jos CIP-operaatioita suoritetaan useita päivässä, kuten esimerkkimme juustotehtaalla: siellä tehtiin viisi CIP-operaatiota päivässä. Kemikaalikustannukset = yli $1700 / 30 gallonan rumpu; laitoksella käytettiin 3 - 4 rumpua kuukaudessa.
Ratkaisu: OUSAF11 optinen faasierotusanturi
Asentamalla prosessiin Endress+Hauserin OUSAF11 optisen faasierotusanturin, jossa käytetään näkyvää ja lähes infrapunan aallonpituuksista valoa, laitoksen käyttäjät kykenivät määrittämään, milloin esihuuhtelu ja CIP-jaksot ovat valmiita. Anturi auttaa myös vähentämään tuotehävikkiä monitoroimalla rajapintakorkeuksia, kiintoainepitoisuuksia ja sameutta.
Prosessiin asennettu Inline-mittaus OUSAF11
Mittaa faasierotuksen heran, veden ja CIP-puhdistusaineen välillä
Hygieeninen ja kestää CIP-prosesseja
OUSAF11-anturia voidaan käyttää jatkuvasti lämpötilaan 90 °C (194 °F) saakka ja jopa lämpötilaan 130 °C (266 °F) saakka kahden tunnin ajan, joten sitä voidaan käyttää myös kuumissa CIP-prosesseissa
Voidaan kalibroida ilman, että anturia tarvitsee irrottaa prosessilinjalta