Tuotannon käytettävyys parani
Centauri Technologies LP minimoi kunnossapidon ja kustannukset
Centauri on erikoistunut räätälöityihin eräprosesseihin. Niiden joustavuus tulee esiin etenkin suurten erien sykleissä ja väliaineen vaihdosten yhteydessä. Erän kesto vaihtelee muutamasta päivästä useisiin kuukausiin, ja jokaisen erän välissä astia on puhdistettava kontaminaation ja kemiallisten reaktioiden aiheuttamien turvallisuusriskien välttämiseksi. Täydellinen puhdistus on välttämätöntä kunnossapitotöiden yhteydessä. Erikoiskemikaalien reaktori aiheutti usein valvontaongelmia, sillä mittaukset kapillaarijärjestelmillä eivät toimineet kunnolla.

Tulokset
Prosessien parempi käytettävyys ja luotettavuus poistamalla lämpötilavaikutukset mittauksista
Alhaiset kokonaiskustannukset, koska asennusaika on lyhentynyt ja kunnossapito- ja varaosatarve vähentyneet
Tuotantomäärät ovat kasvaneet prosessinohjauksen paranemisen myötä
Asiakkaan haaste
Vaihtelevat ympäristön lämpötilat vaaransivat mittausten luotettavuuden. Kapillaarien öljytäytökset laajenivat ja aiheuttivat ulostulosignaalin suurenemisen tislauskolonnin kaikenlaisesta pinnanmuutoksesta riippumatta. Lisäksi mekaaniset ja lämpövaikutukset tuhosivat kapillaarit 4-6 kuukauden välein. Seurauksena olivat paitsi epäluotettava prosessinhallinta myös vähintään yhden päivän tuotannon menetys aina 4-6 kuukauden välein, kun koko kapillaarijärjestelmä piti vaihtaa.
Meidän ratkaisumme
Elektroninen Deltabar FMD72 paine-eromittausratkaisu, jossa on metallikennot, korvasi heikommin toimivan kapillaarijärjestelmän
Pinnankorkeuden laskenta anturimoduulien kahden arvon perusteella lähettimessä
Ratkaisu lähemmin
Mainittujen ongelmien takia Centauri päätti siirtyä käyttämään elektronista Deltabar FMD72 paine-eromittausratkaisua, joka eliminoi perinteisten kapillaaritekniikkaa käyttävien paine-eromittausten kaikki tyypilliset ongelmat. Asennuksen jälkeen järjestelmään ei ole tarvinnut koskea kunnossapidon takia kertaakaan, sillä järjestelmän luotettavuus on huippuluokkaa. Centauri on tyytyväinen myös moduulimaiseen konseptiin kapillaaritekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin verrattuna, sillä yksittäiset anturiosat ja elektroniikka voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan.
Tuotannon kapasiteetti parani
Kapillaarien kunnossapidon aiheuttamien tuotantoseisokkien jäätyä pois Centauri kasvatti tuotantokapasiteettiaan vähintään 3 päivällä vuodessa, mistä koitui useamman tuhannen Yhdysvaltain dollarin kustannussäästöt.
Positiivisen kokemuksen innoittamana Don Vanderslice - Centauri Technologies LP:n operatiivinen johtaja - haluaa tulevaisuudessa välttää kapillaaritekniikan käyttämisen näissä sovelluksissa ja valitsee siksi jatkossa elektronisen Deltabar FMD72 paine-erojärjestelmän.
Käyttökohde
Pinnanmittaus tilauskolonneissa
Korkeus: 7 m (24ft)
1-1,5 bar (15-20 psi)
Prosessilämpötila: ympäristön lämpötila 5 °C - 55 °C (40 °F - 130 °F)