Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Kokonaisuus hallinnassa

Älykkäät mittalaitteet mahdollistavat ohjauksen ja hallinnan yhdistämisen

Nouryonilla Herkenboschissa HART-teknologiaan perustuvat älykkäät mittalaitteet ovat olleet käytössä vuodesta 2007. Tähän saakka älykkyyden mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole hyödynnetty kokonaan. Näiden älykkäiden mittalaitteiden signaalia käytettiin vain ohjaukseen, ei hallintaan. Asennetulla laitekannalla oli siihen valmiudet, mutta digitaalinen ja fyysinen ekosysteemi sekä työntekijät piti valmistella sen vastaanottoon.

Field Xpert SMT70-tabletti kemianlaitoksella ©Endress+Hauser

Tulokset

  • Älykkäät mittalaitteet toimittavat tietoja statuksesta ja terveydentilasta.

  • Kalibrointijaksojen välinen aika pitenee merkittävästi ja kunnossapito tehdään tilan perusteella.

  • Mittalaitteita ei enää tarvitse ottaa pois päältä kalibrointia varten.

  • Verifiointi voidaan nyt tehdä tuotannon aikana ja automaattisesti.

  • Kaikkia toimintoja ja älykkyyttä, jotka olivat jo läsnä mittalaitteissa, ei käytetty enää vain ohjaukseen, vaan myös hallinnointiin ja laitekannan ylläpitoon.

Guido van den Hombergh

Uusi ekosysteemi ei puutu ohjaukseen, sillä se on täysin erillinen järjestelmä. Ratkaisun voima piilee tässä, ja kaikki toimii intuitiivisesti.

Guido von den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

Haaste

HART-mittalaitteiden älykkyys otettiin käyttöön digitaalisen ekosysteemin avulla, joka mahdollisti sen täyden potentiaalin hyödyntämisen. Nouryonnin Guido van den Hombergh: "Halusimme estää häiriöt asennettujen ja uusien ohjausjärjestelmien välillä ja pitää huolta turvallisuudesta. Niinpä rakensimme ohitusjärjestelmän, jonka keskeisenä osatekijänä oli Fieldgate SFG250 HART Ethernet -yhdyskäytävä. Sillä vapautettiin digitaalisesti kaikki tarvittavat HART-mittalaitteiden kunnossapito- ja hallintatiedot."

Ihmisen ponnistelut

Jotta HART-mittalaitteistoa voitiin hyödyntää kokonaisuudessaan ja dataan saatiin pääsy tietomuodossa, koko Netilion IIoT -pilvipohjainen ekosysteemi perustettiin NAMUR Open Architectureen. Tällöin dataan päästiin käsiksi sertifioidun pilviekosysteemin kautta. Datamalli perustuu täysin rakenteeseen ja siihen voitiin olla yhteydessä REST API ja OPC UA -tietoliikennepalveluilla. Nouryon omistaa tiedot ja määrittää luvalla, ketkä käyttäjistä pääsevät tietoihin.