Virtausmittausta ilman putkisuoria
Porvoon Energian kaukolämpöakussa vesi virtaa Endress+Hauserin Full Bore -mittauksen voimin
Porvoon Energia investoi kaukolämpöakkuun, joka vähentää huippulaitosten käyttöä ja tasapainottaa lämmönjakelua käyttökatkojen aikana. Endress+Hauser toimitti laitokselle virtausmittaukset, joissa hyödynnetään uudenlaista teknologiaa.
![0 x DN Full Bore -virtausmittaus 0 x DN Full Bore -virtausmittaus](/__image/a/9577662/k/32103a506446b394e5b1bc6fc9d57f3304cd46ef/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PressPhoto-Promag-W-300-400-500%200%20x%20DN%20full%20bore(E+H).jpg)
0 x DN Full Bore -virtausmittaus tositoimissa
-
Porvoon Energian kaukolämpöakkuun kaivattiin ratkaisua kahdensuuntaiseen mittaamiseen ja rajalliseen tilaan.
-
Full Bore 0 x DN -virtausmittaus ei vaadi perinteisiä putkisuoria ennen tai jälkeen mittauksen.
-
Vuonna 2019 lanseerattu Full Bore -mittaus mahdollisti tilan ja kustannusten säästön jo rakennusvaiheessa ja takaa luotettavan mittauksen koko elinkaaren ajan.
– Kipinätien laitoksen suunnitteluvaiheessa haluttiin minimoida perinteisten mittaustekniikoiden vaatimat putkisuoraosuudet. Endress+Hauserin 0 x DN Full Bore -virtausmittauksella kehittymättömästäkin virtausprofiilista saadaan useiden elektrodien avulla luotettava mittaustulos – ilman perinteisesti vaadittavia putkiston suoria osuuksia, Endress+Hauserin tuotepäällikkö Ari Kettunen kertoo.
Kaukolämpöakun virtausmittauksilla mitataan veden virtausta molempiin suuntiin – riippuen siitä, puretaanko vai ladataanko akkua. Full Bore tarjoaa kahdensuuntaisen mittaustiedon, jonka tarkkuus on Porvoon Energian automaatiopäällikkö Marko Heikkilän mukaan yllättänyt positiivisesti myös pienillä vesivirtauksilla.
– Koska kaukolämpöverkko on herkkä paine-erojen vaihtelulle, virtausmittauksen valintaan kiinnitettiin erityisen paljon huomiota. Mittauksen läpi virtaa 0–700 kuutiota vettä tunnissa, ja pienikin epätasapaino akun meno- ja paluuvirtauksissa näkyy välittömästi päätuotantolaitosten kaukolämmön pumppauksessa. Mittauksen toistettavuuden on oltava huippuluokkaa – tähän asti se on sitä Full Borella myös ollut, Heikkilä kiittelee.