Suurin mittaustarkkuus bitumin purkuun
Grisard Bitumen AG luottaa Coriolis Promass Q -virtausmittariin, jossa on ainutlaatuinen 4-putkiteknologia
Parhaan mahdollisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi viskoosista vakiobitumia laivoista ja säiliöautoista purettaessa Grisard Bitumen AG, joka toimii Auhafen Muttenz -satamassa lähellä Baselia Sveitsissä, luottaa Proline Promass Q 300 -virtausmittariin. Coriolis-mittalaite on nyt saatavana aina putkikoolle DN 250 (10") saakka ja se parantaa selvästi toimitusprosessin kustannustehokkuutta.
Tulos
Erinomainen mittaustarkkuus rahaliikenteeseen liittyvään mittaamiseen
Pienemmät painehäviöt mullistavan 4-putkimittausteknologian ansiosta varmistavat kustannustehokkaat purkuoperaatiot
Jopa 25 % suurempi virtausnopeus samassa ajassa (DN 150‒250, 6‒10")
Haaste
Vakiobitumit, joita toimitetaan laivoilla tai junilla, puretaan terminaalissa ja pumpataan kolmeen varastointisäiliöön lämmitettyjä putkia pitkin lämpötilassa +160 °C (320 °F). Myyjän ja asiakkaan välisen laskutuksen osalta on kriittistä, että purkupaikan mittauspisteen tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja, jolloin ne täsmäävät verifiointimittauksen tulosten kanssa.
Ratkaisumme
Grisard Bitumen AG oli jo siirtynyt Promass Q 500 DN 80:n (3") käyttöön lastausasemalla ja koska kokemukset olivat erinomaisia, yritys päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen ja rakensi uuden linjan prosessiensa optimoimiseksi. Jälleen kerran Grisard Bitumen AG päätyi käyttämään Promass Q:ta, joka on nyt saatavana myös mullistavalla 4-putkiteknologialla varustettuna.