Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Emmillä homma toimii puhtaasti

Tehokas jätevedenkäsittely Oxymax COS61D:llä meijerin panosreaktorin sekvensoinnissa

Ilmastusjärjestelmän optimaalisen säätelyn ansiosta panosreaktorin sekvensoinnissa maitotuotteiden prosessoija Emmi säästää jäteveden esipuhdistusprosessin energiakustannuksissa 40-50 %.

Vastuullista jätevedenkäsittelyä Emmin maitotuotteiden prosessointilaitoksella Dagmersellenissä Sveitsissä ©Endress+Hauser

Vastuullista jätevedenkäsittelyä Emmin maitotuotteiden prosessointilaitoksella Dagmersellenissä Sveitsissä

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • 40–50 % energiasäästö jätevedenkäsittelyprosessissa happipumppujen tarkan säätelyn ansiosta

  • Kustannussäästöjä koko prosessin ajan

  • Emmin vastuullisuuskonseptin tukipylväitä ovat pitkät huoltovälit ja järjestelmän erinomainen vakaus

  • Useiden mittauspisteiden samanaikainen monitorointi ja parametrit, joissa käytetään monikanavaisia lähettimiä

  • Energiapitoista lietettä voidaan vihdoin käyttää biokaasun tuotannossa

Rolf Reichlin

Oxymax on vain vähän kunnossapitoa vaativa, vankka ja luotettava – huippuluokan anturi.

Rolf Reichlin, Laitoksen käyttäjä
Teollinen jätevedenkäsittelylaitos, Emmi Dagmersellen, Sveitsi

Haasteet

Yritys minimoi taakkaa, jonka sen tuotantotoimet aiheuttavat ympäristölle. Tavoitteet ovat:

  • Jätevedenpuhdistus kestävällä tavalla, yli 95 %:n vähennys kemiallisessa hapenkulutuksessa (COD)

  • yhdessä merkittävien energiasäästöjen kanssa.

Tämä on merkinnyt suuren kemiallisen hapenkulutuskuorman, 5 000 mg/l, pienentämistä noin 300 mg:aan/l sisäisen kiertoreaktorin (ICR) tulovirrassa. Arvo pienenee edelleen panosreaktorin sekvensoinnissa noin 15 mg/l suuruiseksi.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauserin järjestelmät varmistavat Emmillä tehokkaan puhdistusprosessin panosreaktorin sekvensoinnissa:

  • Digitaaliset ja optiset Oxymax COS61D -anturit takaavat jäteveden happitasojen nopean ja jatkuvan mittauksen.

  • Monikanavainen Liquiline CM44 -lähetin välittää arvot valvomoon.

Tuloksena puhdistusprosessia tuetaan luotettavalla tavalla ja kallista hapensyöttöä rajoitetaan. Samanaikainen pH-monitorointi Orbisint CPS11D -antureilla estää käymisprosesseja.