Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Virtausnopeuden mittaaminen oikein missä tahansa

Älykäs teknologia historiallisten kohteiden mittaamiseen

Telsan tehtävänä on mitata virtaus kohdasta, jossa vesi tulee "suonesta". "Suonen" ovat Valais'n vuoristossa sijaitsevia historiallisia kanavia, joita on vaikea seurata niiden rakenteen ja sijainnin vuoksi. Endress+Hauserin avulla Telsa pystyi asentamaan keräyspisteen jälkeen mittausratkaisun, joka tallentaa arvot erittäin tarkasti ja lähettää ne matkapuhelimen kautta.

Ayentin suone

Ayentin historiallisen "suonen" tunnetuin osa

Monitorointipaneeli

Monitorointipaneeli, jossa on lähetin FMU90, FieldPort SWA50 ja FieldEdge SGC200

Edut

  • Kompakti monitorointipaneeli sisältäen pintamonitoroinnin

  • Virtausnopeuden laskenta perustuu erityisesti kehitettyihin algoritmeihin

  • Tallennettujen mittausarvojen visualisointi Netilion IIoT -ekosysteemissä verkkosovelluksen kautta

  • Etäpääsy mittaustietoihin älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella

Antoine Naoux

"Asennettua virtausmittaria käytetään vesimäärän mittaamiseen laskutusta varten, mutta myös hälyttämään kastelukanavan padon rikkoutumisesta tai vakavasta tulvasta."

Antoine Naoux, Projektipäällikkö
Telsa SA Electrotechnique

Haaste

Sveitsin Valais'n tyypilliset "suonet" ovat keskiajalta peräisin olevia vesijohtoja, joita käytetään edelleen. Ne reititettiin aiemmin puurakenteiden kautta jyrkkää kalliota pitkin. Nykyään vesi virtaa keräyspisteisiin ja kuljetetaan sieltä avoimissa betoniputkissa. Avoin rakenne tekee tarvittavasta virtausmittauksesta loppuasiakkaalle vaikeaa. Endress+Hauserin ansiosta Telsa pystyi asentamaan luotettavan monitorointiratkaisun, joka on etäkäytössä.

Ratkaisu

Endress+Hauser loi algoritmin virtausnopeuden määrittämiseksi pinnan perusteella, joka vastaa avointen betoniputkien geometriaa. Tiedot välitetään Netilion IIoT -ekosysteemiin langattoman viestinnän kautta. Pilvipohjaisen ratkaisun avulla loppuasiakas voi jatkuvasti kirjata vesimäärän, määrittää vuosimäärän ja jatkossa vertailla vuosiarvoja.

Toteutus

Algoritmi tallennettiin Prosonic S -lähettimen arvojen "pinta/virtausnopeus" -taulukkoon. Taulukko sisältää 32 arvoparia, joten senhetkiselle pinnalle voidaan määrittää virtausmittausarvo (tilavuusvirtaus l/s). Lisäksi kirjataan myös kokonaisvirtaus (m3). Mitatut arvot tallennetaan paikallisesti 5 minuutin välein ja lähetetään tunnin välein FieldEdge SGC200:n kautta Netilion IIoT -ekosysteemiin tallennettavaksi. Mitattuja arvoja voi tarkastella ja arvioida Netilion Value -verkkosovelluksella.

Toimitussisältö

Endress+Hauserin ratkaisu:

  • Prosonic FDU90: ultraäänianturi pinnan ja virtauksen mittaamiseen lähettimeen liittämistä varten

  • Prosonic FMU90: lähetin kenttäkotelossa tai DIN-kiskokotelossa jopa kahdelle ultraäänianturille

  • Edge Device: FieldEdge SGC200 siirtää mitatut arvot Netilion-ekosysteemiin

  • FieldPort SWA50: älykäs Bluetooth® -sovitin kaikille HART-kenttälaitteille

  • Netilion Value: digitaalinen seurantapalvelu, jolla pääset käsiksi mittausarvoihisi mistä tahansa ja milloin tahansa