Estä arvokkaan raaka-aineen menetys
Elintarvikevalmistajilla on monia varastosiiloja ja säiliöitä erilaisille raaka-aineille. Nestemäisistä väliaineista eri raekokoisiin kiinteisiin raaka-aineisiin, jokaisella aineella on omat ominaisuutensa ja vaatimukset säilytyksen suhteen.
Raaka-ainekustannusten nousun myötä raaka-aineiden seuranta saa uuden merkityksen. Laadun heikkenemisestä tai vaurioista johtuva hävikki ja jäte lisäävät kustannuksia. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi elintarvike- ja juomateollisuudelle on välttämätöntä parantaa tuottoa ja vähentää tuotantohävikkiä.
Kiintoaineiden prosessimittaus siiloissa
Edistyneiden prosessimittausten avulla laitosten työntekijät voivat tehdä mittaustietoon perustuvia päätöksiä tuotannossa.

Pinnanmittaus
Tehokkaat varastonhallintajärjestelmät edellyttävät nopean ja luotettavan pääsyn saatavilla olevaan tuotemäärään. Täyttöä tulee valvoa jatkuvasti ja tarkasti ylitäytön välttämiseksi. Manuaaliset mittaukset ovat aikaa vieviä ja vaivalloisia, ja lisäävät käyttökustannuksia.
Yksi yleisimmistä teknologioista, joita käytetään jatkuvaan pinnanmittaukseen varastosäiliöissä, on kosketukseton tutka. Myös värähtelypintakytkimen pinnan rajojen tunnistus ylä- ja alarajan hälytyksille on hyväksi havaittu teknologia. Molempien menetelmien tärkeimmät edut ovat yksinkertainen asennus ja helppo käyttöönotto.

Lämpötilan valvontaratkaisu
Tunnista eksoterminen reaktio ja vältä tuotteen pilaantuminen
Ympäristön epäpuhtauksille altistuvat orgaaniset raaka-aineet voivat aiheuttaa kemiallisen reaktion, joihin liittyy lämpötilan nousu. Nämä eksotermiset reaktiot voivat johtaa tuotteen pilaantumiseen ja aiheuttaa syttymis- ja räjähdysvaaran.
Endress+Hauserin lämpötilan valvontaratkaisu koostuu useista komponenteista, kuten monipistelämpötilamittauksista, järjestelmäkomponenteista, ohjelmistoista ja palveluista, joilla varmistetaan säiliö- ja varastosovelluksien lämpötilaprofiloinnin monipuolisuus. Lämpötilan mittausratkaisu tarjoaa jatkuvan mittauksen ja havaitsee automaattisesti kaikki lämpötilan vaihtelut, jotta voidaan toimia nopeasti tuotehävikin välttämiseksi.
Lämpötilan valvontaratkaisu koostuu seuraavista tuotteista:
- iTHERM TMS31 MultiSens tarjoaa suuren määrän mittauspisteitä ja auttaa valvomaan lämpötilaprofiilia jatkuvasti.
- Advanced Data Manager Memograph M RSG45 tarjoaa visualisoinnin, laskennan ja luotettavan yhteyden.
- Fieldgate FXA42 varmistaa kenttälaitteiden valvonnan digitaalisella tai 4-20 mA liitännällä siiloissa ja eri sijainneissa.
- SGC-sarjan Edge-laitteet
- SupplyCare hosting -online-ohjelmisto

Kosteuden valvonta
Valvo kosteutta ja lisää prosessin läpinäkyvyyttä
Kaikki raaka-aineet sisältävät tietyn määrän vettä. Kosteus ei vain määritä tuotteiden laatua, vaan se vaikuttaa myös säilyvyyteen ja hintaan tuotteen painon vuoksi. Jatkuva kosteuden valvonta varmistaa tuotteiden laadun ja tehokkaan kiintoaineiden käsittelyn. Sisäänrakennettu kosteusmittaus on erinomainen vaihtoehto prosessin läpinäkyvyyden lisäämiseen ja reaaliaikaisen tiedon saamiseen.
Solitrend MMP44:n käyttö mahdollistaa:
- Suoran kosteusmittauksen materiaalista, myös vaikeapääsyisistä paikoista
- Jatkuvan kosteuspitoisuuden ja lämpötilan tallentamisen ja valvonnan
- Paremman ja tarkemman prosessin hallinnan kaikissa eri vaiheissa
- Paremman prosessin vakauden, joka vähentää tuotehävikkiä (ylikuivaus/alikuivaus)
- Kustannussäästöt paremman energiatehokkuuden ansiosta (vähemmän ylikuivausta)

Pölysuodattimien valvonta
Valvo pölysuodattimia ja vältä manuaaliset tarkastukset
Pölynkerääjät keräävät hiukkasia kiintoaineita käsittelevissä ja prosessoivissa laitoksissa ilman saastumisen välttämiseksi, millä on ratkaiseva rooli ympäristö- ja terveysongelmien ehkäisemisessä. Pölyn ominaisuuksista riippuen pölyhiukkaset kerääntyvät suodattimiin, mikä johtaa tehottomuuteen, ylikuormitukseen ja suurentaa laitteiden rikkoutumisriskiä.
Edut:
- Reaaliaikainen tieto ja suodattimen rikkoutumisen tunnistus
- Suodattimien automaattinen puhdistus todellisten olosuhteiden perusteella
- Manuaalisia tarkastuksia ei tarvita
- Toiminnallinen tehokkuus lisääntyy
Inline-mittaus paine-erolähettimillä valvoo tehokkaasti olosuhteita ja määrittää kunnossapidon tai suodattimen puhdistuksen oikean ajankohdan.
Prosessimittaus nestesäiliöissä
Edistyneiden prosessimittausten avulla laitoksen työntekijät voivat perustaa päätökset mittaustietoon.

Pinnanmittaus
Tehokas nesteiden varastointi edellyttää nopeaa ja luotettavaa pääsyä tarvittaviin tuotantomateriaaleihin. Ylitäytön tai pumpun kuivakäytön välttämiseksi on tärkeää seurata tarkasti varastosäiliöiden täyttöä ja tyhjennystä. Säiliöiden jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen ja rajojen havaitsemiseen on olemassa erilaisia inline-mittausteknologioita, kuten kosketukseton tutka, ohjattu tutka, värähtelypintakytkin ja paljon muuta.

Lämpötilan valvonta
Riippuen siitä, mitä nestemäistä väliainetta varastosäiliössä on varastoitu, lämpötilan seuranta on välttämätöntä mikro-organismien lisääntymisen estämiseksi. Endress+Hauser tarjoaa erilaisia inline-lämpötilamittauksia tarkan seurannan varmistamiseksi.

Kerrostuman monitorointi
Havaitse kerrostuma varhain ja varmista tuoteturvallisuus
Kerrostumista voi tapahtua myös säiliöissä materiaalia varastoitaessa. Prosessissa kerrostumat ovat yleensä hyvin ohuita, mutta voivat aiheuttaa ongelmia täytön, tyhjennyksen tai tehokkaan energiansiirron aikana. Kuinka nämä kerrostumat voidaan tunnistaa luotettavasti ilman, että säiliötä tarvitsee avata? Miten saastumisen leviäminen ja siten tuotteen laadun heikkeneminen voidaan välttää?
Endress+Hauserin Liquitrend QMW43 tarjoaa turvallisen kerrostuman ja likaantumisen havaitsemisen täytetyissä säiliöissä materiaalin ominaisuuksista riippumatta.

Varastonhallinnan ratkaisut
Valmistavat yritykset eivät yleensä mittaa ja visualisoi varastoarvoja johdonmukaisesti. Varastotietoja käsitellään usein manuaalisesti, mikä johtaa päällekkäisyyteen ja virheisiin. Tämän seurauksena monet yritykset turvautuvat oletuksiin perustuvaan päätöksentekoon, mikä johtaa korkeisiin varastotasoihin ja varastokustannuksiin. Ratkaisut varastonhallintaan takaavat säiliöiden, siilojen ja konttien yksinkertaisen seurannan ja visualisoinnin näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
Tähän liittyvät aiheet
Löydä lisää mahdollisuuksia, joissa inline-mittaus voi lisätä tuottavuutta