Vältä raaka-aine- ja energiahävikki kiertopesuprosessissa (CIP)
Kiertopesuprosessi (CIP) voidaan optimoida monin eri tavoin. Pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus.
Yksi elintarviketeollisuuden päätrendeistä on inline-prosessimittausten käyttö puhdistuslämpötilan, virtauksen ja puhdistusainepitoisuuden ohjaamiseen. CIP-järjestelmien optimoimiseksi ja siten raaka-aineiden ja energian säästämiseksi, nopeat vaihesiirrot paluulinjalla havaitaan optisilla järjestelmillä. Konsentraatiomittauksia käytetään nesteiden saastumisasteen havaitsemiseen.
CIP-järjestelmä vaatii suuria määriä vettä, kemikaaleja ja energiaa. On arvioitu, että elintarvikelaitokset käyttävät päivässä noin 15-20 % ajasta puhdistamiseen. Energiankulutus vaihtelee laitoksesta (meijeri, panimo jne.) ja prosessista riippuen. Keskimäärin yritys käyttää noin 10 % energiastaan CIP-järjestelmään. Lisäksi keskimääräinen CIP-prosessi kuluttaa usein yli 15 % yrityksen kokonaisvedenkulutuksesta hygieniastandardien täyttämiseksi.
Elintarvikevalmistajat luottavat usein ajoitettuun puhdistusjärjestelmään. Raaka-aineiden saatavuushaasteiden ja nousevien kustannusten vuoksi on ihanteellinen hetki tarkastella CIP-järjestelmää tarkemmin ja toteuttaa optimointitoimenpiteitä. Inline-prosessimittaukset auttavat elintarvikevalmistajia siirtymään aikapohjaisista seurantajärjestelmistä reaaliaikaisiin seurantajärjestelmiin. Nämä järjestelmät varmistavat parhaan puhdistustehokkuuden sekä pienemmät käyttökustannukset ja pienentävät hävikkiä.
Prosessikuva
CIP-prosessi edellyttää suuren määrän inline-prosessimittauksia koko puhdistusprosessin ohjaamiseksi, valvomiseksi ja optimoimiseksi.
Mittaustiedon avulla tiedät tarkalleen mitä linjalla on. Innovatiiviset anturit määrittävät, milloin CIP-jakson kukin vaihe päättyy ja milloin seuraava alkaa. Tämä vähentää hävikkiä ja väliaineiden ristiinsekoittumisen riskiä.
Optisia mittalaitteita voidaan asentaa ohjaamaan paremmin faasierotusta. Nopea reaktioaika ja reaaliaikaiset tiedot säästävät veden ja kemikaalien kulutusta ja vähentävät tuotehävikkiä.
Saavuta 30 % kustannussäästö varmistamalla oikea puhdistusaineiden annostelu ja tehokas faasierotus Endress+Hauserin optisilla mittauksilla.
Kompakti laite jatkuvaan kerrostuman paksuuden ja johtokyvyn mittaukseen
Moniparametrinen mittaus valvoo ja kertoo tarkasti tuotannon aikana muodostuvan biokalvon paksuuden. HACCP-analyysi osoittaa, mihin anturi tulisi sijoittaa. Sen jälkeen anturi näyttää oikean puhdistusajan kerrostuman (paksuuden) perusteella ja sen, miten tehokkaasti CIP-prosessi toimii.
Tuotteet kerrostuman monitorointiin
Endress+Hauserin Liquitrend QMW43 on kehitetty auttamaan asiakkaita tuoteturvallisuuden, laadunparantamisen ja laitoksen käytettävyyden lisäämisessä.
On muitakin mittauslaitteita, jotka tuovat lisäetuja CIP-prosessiin
Pinnasta, lämpötilasta ja virtauksesta aina paineeseen ja pitoisuuteen - tarjoamme laajan valikoiman prosessimittalaitteita tehokkaaseen puhdistukseen.
Tutustu, miten inline-mittaus Coriolis-virtausmittareilla voi parantaa raaka-aineiden mittausta ja siten optimoida koko elintarvikkeiden valmistusprosessin.
Raaka-ainekustannusten nousun myötä raaka-aineiden seuranta saa uuden merkityksen. Inline-prosessimittaus voi auttaa välttämään tappioita ja lisäämään tuottavuutta.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.