Maksimaalinen turvallisuus ja energiatehokkuus höyrysovelluksissa
Höyry on tärkeä aine elintarviketeollisuudessa. Tyypilliset höyrylaskut voivat kuitenkin olla satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja. Useimmat elintarvikelaitokset tuottavat ja jakavat niin sanottua kyllästettyä höyryä. Höyryllä on kuitenkin vähemmän arvoa energian ja talouden kannalta, sillä 90 prosenttia kuivasta höyrystä menettää 10 prosenttia energiastaan.
On erittäin tärkeää valita sovellukseesi parhaiten sopiva virtausteknologia. Jos parasta teknologiaa ei kuitenkaan hyödynnetä oikein, seurauksena voi olla mittausvirheitä. Esimerkiksi 90 % kuivahöyrystä nostaa virheiden määrää 5 % Vortex-virtausmittareissa ja dP-virtausratkaisuissa 8 %, mikä edellyttää lisäkompensointia. Nämä virheet voivat aiheuttaa myös turvallisuusongelmia, koska ylimääräinen vesi höyryputkissa voi aiheuttaa paineiskuja.
Lisäksi laitoksen henkilöstön tulee mitata ja kompensoida kuivuusfraktio, noudattaa ISO 14001- ja 50001-standardeja sekä muita ympäristö- ja energianhallintastandardeja.
The flowmeter with detection of wet steam conditions, available as compact or remote version. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases or liquids
Turvallisuuden ylläpitäminen ja tehokkuuden lisääminen
Tarkka höyryntuotanto voi säästää käyttäjien arvokasta aikaa ja rahaa käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. Lisäksi höyryprosessin yksityiskohtien valvonta voi olla kriittinen osa turvallisuutta, kun henkilökunta on tekemisissä mahdollisesti vaarallisten olosuhteiden kanssa. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna tarkempi lähestymistapa höyryprosessiin antaa laitokselle paremman mahdollisuuden saavuttaa energiansäästöä aloitteillaan.
Höyrynhallinta alkaa suorana tavoitteena hallita oheisprosesseja. Tarkka ja luotettava mittaus ja valvonta ovat avainasemassa riippumatta siitä, kohtaako käyttäjä yllä mainittuihin höyrylaitteisiin, ohjausjärjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyviä haasteita vai onko tarkoituksena vähentää lämpöhäviöitä jakelussa ja polttoaineenkulutuksessa sekä tehostaa lämmönvaihtimen optimointia. Tämän seurauksena myös käyttö- ja kunnossapitotehokkuus paranee.
Monitorointi älykkäällä mittalaitteistolla
Höyryn hyötysuhteen parantamiseen kuuluu tärkeiden prosessi-instrumenttien lisääminen optimaalisilla valvontaominaisuuksilla. Tarvittavalla mittalaitteistolla laitoksen henkilökunta voi tunnistaa energiankulutuksen, turvallisuusongelmat ja tehottomuudet. Näin voidaan lisätä energiansäästöä, parantaa turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.
Pohjimmiltaan höyrynhallinta ei ole pelkkä valinta, vaan välttämättömyys. Nykyään älykäs mittalaitteisto on höyryprosesseissa välttämätöntä, jotta voidaan säästää rahaa ja energiaa ja jopa turvata laitoksen henkilöstön työympäristöä.
Endress+Hauserin energianhallintaratkaisujen avulla käyttäjät voivat luotettavasti tunnistaa paineilmajärjestelmien heikkoudet ja säästömahdollisuudet.
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat tärkeitä päivittäisessä toiminnassa. Opi hukkalämmön talteenotosta (WHR), kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä sekä prosessilämmityksestä ja -jäähdytyksestä energian ja kustannusten säästämiseksi oheisprosesseissa.
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja höyrymittaustarpeistasi koskien
Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua.
Energiasäästöratkaisujen e-kirja kaikille teollisuuden aloille
Höyryn, paineilman, lämmityksen, jäähdytyksen ja teollisuuskaasujen oheisprosesseissa on monia säästömahdollisuuksia. Kattava energianseuranta voi vähentää energiankulutusta jopa 5-15 %.
Säästä arvokkaita resursseja ja optimoi käyttökustannukset
Tehokas tuotanto riippuu ensisijaisesti energiankulutuksen ja siihen liittyvien kustannusten hallinnasta. Ratkaisu tähän haasteeseen edellyttää jatkuvaa arvojen monitorointia, tallentamista ja visualisointia.
Saksalainen elintarvikevalmistaja Wernsing Food Family muuttaa tuotantojätteen energiaksi ja tukee näin oman kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategiansa toteutumista.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.