Lyhyesti
Raman-analysaattorin säännöllinen ja ammattimainen huolto varmistaa sen käytettävyyden ja vähentää odottamattomia prosessikatkoksia. Endress+Hauser on suunnitellut huoltopaketit analysaattorijärjestelmäsi kriittisyyden mukaan, niin laboratoriossa tai prosessin ohjauksessa käytettäväksi. Endress+Hauserin huoltotiimi on sitoutunut varmistamaan analysaattorisi korkean käyttöasteen ja huippusuorituskyvyn nopeilla vasteajoilla ja varaosien saatavuudella. Sertifioidut asiantuntijat tarjoavat korkealaatuista palvelua teknisen asiantuntemuksensa ansiosta, he käyttävät hyväksyttyjä työkaluja ja kehittyneitä tukitekniikoita.
Rxn4-huoltosopimuspaketit tehostavat analysaattorin hallintaa ja varmistavat nopeimman reagoinnin teknisiin ongelmiin tarjoamalla varman pääsyn kriittisiin varaosiin ja laajaan huoltoasiantuntijaverkostoomme. Käyttökustannuksia voidaan hallita ja hallinnollisia toimia vähentää skaalautuvien pakettien ansiosta, sillä ne sisältävät ennakkoon maksettuja käyntejä paikan päällä sekä laser- tai kriittisiä varaosia.
- Analysaattorin toiminnallinen jatkuvuus
- Analysaattorin elinkaari pitenee ja optimaalinen suorituskyky paranee
- Minimoi prosessin seisokit odottamattomien analysaattorin toimintahäiriöiden sattuessa
- Hallitset käyttökustannuksia ja vähennät hallinnollisia toimia etukäteen maksetuilla paikan päällä -käynneillä
- Prosessikriittisten analysaattoreiden maksimaalinen käyttöaika kriittisten varaosien lyhyen toimitusajan ansiosta
Palvelun ominaisuudet
Kunnossapitopalvelut
Huoltosopimuspaketit Rxn4-analysaattoreille ovat skaalattavissa optimaalisen mittaussuorituskyvyn ja korkean prosessin käytettävyyden varmistamiseksi.
Nämä palvelusopimukset koskevat Rxn2- ja Rxn4 IoT-analysaattoreita – 785 nm.
Rxn4-palvelusopimuspaketit kattavat kaikki ylläpito- ja teknisen tuen tarpeet analysaattorisi parhaan sovelluskäytettävyyden varmistamiseksi.
- Endress+Hauser toteuttaa säännölliset ennaltaehkäisevät huoltokäynnit
- Tekninen tuki ja asiantuntemus sekä varmistettu ensisijainen takaisinsoitto
- Ennakkoon maksetut käynnit paikan päällä taatulla vasteajalla
- Laserin tai kriittisten osien saatavuus on varmistettu
- Raman RunTime -ohjelmiston tilaussuunnitelma
- HCA-moduulin kalibrointi
- Analysaattorin ja valinnaisen Re-OQ:n säännöllinen ennaltaehkäisevä huolto varmistaa sen maksimaalisen suorituskyvyn ja estää mahdolliset viat ja niihin liittyvät kustannukset
Kenttähuoltoraportti jokaisesta paikan päällä -käynnistä. Suunnitellusta huollosta toimitetaan yksityiskohtainen raportti, jossa kerrotaan kaikki tarkistuspisteiden tulokset, mukana myös analysaattorin vaatimustenmukaisuuslausunto.
Endress+Hauser saattaa tarvita arvioinnin analysaattorin kunnosta ennen huoltosopimuksen tarjoamista, mukaan lukien laserin tai kriittisten varaosien saatavuus.