Optimoi turvallisuus ja tehokkuus sinisen vedyn tuotannossa
Parhaat mittalaitteet metaanin höyryreformointiin ja hiilen talteenottoprosesseihin
Johdanto
Prosessilaitteet metaanin höyryreformointiin ja hiilen talteenottoon
SMR (Steam Methane Reforming) ja hiilidioksidin talteenotto asettavat erityisiä haasteita mittalaitteille. Äärimmäiset olosuhteet vaativat erikoismateriaaleja, kuten Hastelloy tai Inconel, sekä antureiden suojapinnoitteita. Monivaiheisten virtausten tarkka mittaus on ratkaisevan tärkeää. Herkkiä kaasuanalysaattoreita tarvitaan epäpuhtauksien havaitsemiseen, mikä varmistaa prosessin tehokkuuden ja turvallisuuden. Tietojen integrointi useista mittalaitteista vaatii vankan hajautetun ohjausjärjestelmän, joka mahdollisesti hyödyntää pilvipohjaisia ratkaisuja.
Parametrit
Keskiössä tärkeimmät prosessiparametrit
Monitoroi reformointipainetta turvallisesti
Reformoinnin paineen monitorointi on oleellista järjestelmän eheyden ylläpitämiseksi ja vuotojen tai repeämien estämiseksi.
Paine-erolähettimet ovat välttämättömiä painehäviöiden seurannassa katalyyttikerroksissa, suodattimissa ja säätöventtiileissä. Ne auttavat tunnistamaan tukokset tai likaantumisen. PMD75B: edut:
Tarkka ja luotettava myös erittäin pienillä painealueilla
Laitteiden helppokäyttöisyys säästää aikaa ja koulutuksen tarve on minimaalinen
Johdetutkat (GWR, Guided Wave Radar) ovat paras valinta höyryrummun ja muiden säiliöiden pinnan mittaamiseen, kun lämpötila ja paine ovat korkeat. GWR tarjoaa korkean tarkkuuden eivätkä prosessin olosuhteiden muutokset vaikuta siihen.
Luotettava mittaus myös muuttuvissa tuote- ja prosessiolosuhteissa
Erinomainen luotettavuus uuden Multi-Echo Tracking -arvioinnin ansiosta
Saumaton integrointi ohjaus- tai laitehallintajärjestelmiin ja intuitiivinen, valikko-ohjattu toimintakonsepti (paikan päällä tai ohjausjärjestelmän kautta)
Maailman helpoin SIL- ja WHG-testaus säästää aikaa ja kustannuksia
Termoparit ovat erinomaisia korkeissa lämpötiloissa, ja niitä on saatavana useissa eri tyypeissä (K, N, S jne.), joista jokaisella on omat lämpötila-alueet ja ympäristöyhteensopivuus. Tämä mahdollistaa joustavuuden valittaessa oikeaa termoparia SMR-prosessin eri osiin. TC15-lämpötilamittarimme tarjoaa:
Suuren joustavuuden DIN EN 50446 -standardin mukaisten standardiliitinpäiden modulaarisen rakenteen ja asiakaskohtaisten upotuspituuksien ansiosta
Hyvä yhteensopivuus ja muotoilu DIN 43772 -standardin mukaisesti
Jatkokaula suojaa päälähetintä ylikuumenemiselta
Nopea vasteaika pienennetyn/kapenevan kärjen ansiosta
Paranna reformerin tehokkuutta luotettavien Raman-kaasuanalysaattoreiden ansiosta
Raman-spektroskopia mahdollistaa reaaliaikaisen ja jatkuvan kaasukoostumuksen seurannan reformerissa. Sen ansiosta prosessisäädöt voidaan tehdä nopeasti, tehokkuus on optimaalista ja energiankulutus vähenee. Rxn5-kaasuanalysaattorimme tarjoavat:
Useiden kaasulajien (esim. H2, CO, CO2, CH4) samanaikainen tunnistaminen ja kvantifiointi yhdellä mittauksella
Kattava analyysi antaa arvokasta tietoa reaktion kinetiikasta ja prosessin tehokkuudesta
Ei-invasiivinen tekniikka, joka ei häiritse reaktioprosessia
Wildfire Energy luottaa Endress+Hauserin mittausteknologiaan ja tukeen varmistaakseen tehokkaan vedyn ja synteesikaasun tuotannon biomassasta ja jätteestä.
Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa.
Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua jokaisessa vaiheessa.
Tutustu, miksi olemme oikea kumppani kestävään ja tehokkaaseen vedyntuotantoon
Vety - keskeinen energiamuoto hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi
Vety on lupaava ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sen infrastruktuuri kehittyy nopeasti. Tutustu, miten Endress+Hauser voi auttaa kestävässä kehityksessä ja varmistamaan säännösten noudattamisen.
Mittalaitteet turvalliseen ja tehokkaaseen vedyn paineistukseen ja kuljetukseen
Tutustu huippuluokan valikoimaamme varmistaaksesi tehokkuuden vedyn paineistuksessa ja kuljetuksessa.
Miten vetyä tuotetaan?
Vaikka vedyn tuotantoon on olemassa ja kehitteillä erilaisia menetelmiä, haasteita on arvioitava huolellisesti tehokkaan tuotannon varmistamiseksi. Tutustu tarkemmin!
Sinisen vedyn tuotanto teollisuuden tarpeisiin
Tutustu, miten sininen vety edistää kestävää kasvua ja innovaatioita vetyenergian alalla, sekä sen vaikutusta puhtaan energian tulevaisuuteen.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.